Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)
Tecnologia per viti
nel settore medico
Richiedi un campione gratuito

Più igiene grazie ai sistemi vite e madrevite esenti da lubrificazione


Contaminazione in laboratorio

Come è possibile evitare contaminazioni indesiderate nei laboratori?

Nella tecnologia medica, vengono ancora spesso utilizzate madreviti in metallo, che richiedono frequenti interventi di manutenzione e di lubrificazione. In questi casi, c'è anche il rischio che polvere e particelle di sporco possano aderire al lubrificante creando depositi. Ciò comporta rischi maggiori di contaminazione e favorisce un'usura precoce rispetto a un sistema con funzionamento a secco. Inoltre, negli ambienti umidi, le madreviti metalliche possono corrodersi rapidamente.
 
La tecnologia per viti drylin - esente da lubrificazione e manutenzione - impiegata nella tecnologia medica, convince per i suoi numerosi vantaggi.  Oltre ad essere completamente esente da lubrificazione e da manutenzione, può anche essere impiegata senza problemi in ambienti corrosivi.  


I sistemi vite e madrevite dryspin possono ridurre i costi nell'attrezzatura per la riabilitazione

Le madreviti in metallo costano di più rispetto a quelle in plastica. Sostituendo le madreviti in metallo con la tecnologia dryspin, a parità di dimensione di collegamento, è possibile risparmiare fino al 50,9%. I test hanno messo in evidenza una velocità di usura ridotta fino al 25% e una durata d'esercizio migliore del 30%.
Riducete i costi nell'attrezzatura per la riabilitazione

Scopri come migliorare la tecnologia della tua applicazione medica e riducendo i costi allo stesso tempo:

Viti nella tecnologia di laboratorio Cost down 
► Più conveniente fino al 50,9% rispetto alle madreviti in metallo
► Fino al 69% rispetto a madreviti analoghe in metallo
► Fino al 50% rispetto ai sistemi filettati con viti a ricircolo di sfere*
 
*A causa di un profilo di filettatura diverso, vite e madrevite devono sempre essere sostituiti, anche per le stesse dimensioni di filettatura 

Prodotti per la tecnologia medicale

Tecnologia dryspin® per moduli vite/madrevite

Madreviti

Madreviti

► Disponibili in sei materiali
► Varie geometrie        
► Risparmio fino al 50,9%
Vai al negozio online
Viti senza fine

Viti senza fine

► Quattro diversi materiali
► Filettature multiprincipio, trapezoidale e metrica
► Fino al 30% in più di durata utile
Vai al negozio online
Accessori

Geometrie speciali e accessori

► Design speciali per ogni applicazione
► Accessori per viti e madreviti
► I nostri esperti sono felici di consigliarti di persona
Vai al negozio online

Cosa si può fare in caso di gioco assiale indesiderato?

Le nostre madreviti riducono il gioco

Per ridurre il gioco assiale indesiderato, oltre alla scelta corretta del materiale, anche il meccanismo di precarico rappresenta una misura efficace. Per le nostre filettature multiprincipio e trapezoidali dryspin® sono disponibili tre versioni con precarico:
 
 ► Madreviti senza gioco
  ► Madreviti a gioco ridotto
  ► Madreviti AB
 
Riduci il gioco assiale qui

Tech up
 Tech up


Usura ridotta del 25%


La nostra tecnologia per viti supera i test di laboratorio

I test di usura effettuati su sistemi con filettatura 10x3 in acciaio inossidabile 1.4301 hanno dimostrato che la filettatura dryspin Ds10x3 si usura fino al 25% meno velocemente raggiungendo così una durata d'esercizio fino al 25% più lunga  ed una maggiore efficienza rispetto alla concorrenza ed alla filettatura trapezoidale Tr10x3.
 
Vai ai risultati del test


 
Durata maggiore del 30%


Grazie alla tecnologia dryspin unica

Gli ampi spazi tra i denti della filettatura dryspin permettono di sfruttare al meglio l'utilizzo del polimero tribologicamente ottimizzato (fattore 1.3). L'utilizzo di più materiali resistenti all'usura e livelli più elevati di efficienza sono cruciali per una durata che risulta fino a cinque volte più lunga rispetto alle filettature multiprincipio convenzionali.
 
Maggiori informazioni sulla tecnologia dryspin

Nessun utilizzo di lubrificanti


Completamente esente da lubrificazione e manutenzione


Ideale per applicazioni che richiedono un'attenzione particolare all'igiene

Dalle attrezzature da laboratorio alle strutture ospedaliere fino ai sistemi di riabilitazione - gli attuatori lineari a vite esenti da lubrificazione e manutenzione sono adatti a quasi tutti gli ambiti medici. Grazie ai polimeri ad alte prestazioni iglidur tribologicamente ottimizzati, polvere e sporco non possono aderire all'attuatore lineare a vite. La tecnologia dryspin è un passo avanti anche negli ambienti umidi: è al 100% esente da corrosione. Un funzionamento uniforme è quindi garantito per l'intera durata utile dell'applicazione. Scopri il funzionamento a secco esente da manutenzione nello shop online per la tecnologia a madrevite dryspin.


Silenzioso e senza vibrazioni

Fattori importanti quando si ha a che fare con i pazienti

Gli ambienti medici, quali ospedali, sale operatorie o laboratori, devono essere particolarmente silenziosi. I componenti installati nelle attrezzature mediche devono funzionare senza fare rumore. In questo caso, la tecnologia dryspin è l'alternativa perfetta ai più comuni azionamenti a vite in metallo. Grazie alla geometria arrotondata del profilo del dente, l'area di contatto tra la vite e la madrevite si riduce. Ciò significa che gli azionamenti a vite dryspin funzionano molto silenziosamente e senza vibrazioni, anche con carichi elevati. Il nostro shop online offre attuatori lineari a vite in molte forme e dimensioni diverse.  
 
Funzionamento silenzioso con smorzamento delle vibrazioni
Riduci i tuoi costi
Cost down


Costi ridotti del 50,9%


In genere, le applicazioni mediche devono soddisfare elevati requisiti come ad es. la compatibilità con la camera bianca, la resistenza agli agenti chimici, ecc. Ecco perché i componenti - anche piccoli - spesso costano tanto.
 
La tecnologia dryspin convince anche dal punto di vista dei costi. Oltre a distinguersi per i numerosi vantaggi tecnici rispetto a prodotti simili in metallo, risulta anche più economica del 50,9%.
Cost down con gli azionamenti a vite dryspin


Strutture personalizzate configurabili online

L' tool online può aiutare ingegneri e progettisti a trovare velocemente il componente per il sistema a madrevite adatto alla loro applicazione, calcolando anche la durata d'esercizio. Il configuratore consente agli ingegneri di trovare rapidamente la vite giusta anche con la lavorazione dei perni necessaria da entrambi i lati. L'applicazione genera un disegno quotato della configurazione.  
Vai al tool per ingegneri

Campione gratuito dryspin®

Il tuo azionamento a vite con le informazioni salienti per la tecnologia medica:

Esente da lubrificazione e manutenzione
Maggiore efficienza e maggiore durata d'esercizio
Resistente a fluidi e agenti chimici
Funzionamento silenzioso e senza vibrazioni grazie ai denti con geometria arrotondata
Durata d'esercizio calcolabile online
Ordina qui un campione

Esempi applicativi dei nostri clienti
nel settore della tecnologia medica


Configura online:

Configuratore
Vai al configuratore

Invia una richiesta:

Invia una richiesta
Vai al modulo di contatto


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH