Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)
FAQ tecnologia per viti
Fai qui la tua domanda

Tutte le domande e le risposte sulla tecnologia per viti dryspin

Cosa significa tecnologia per viti autobloccanti? Come installo una madrevite flangiata? Qual è il carico massimo che una madrevite in tecnopolimero può sostenere? È possibile ridurre o persino eliminare il gioco del cuscinetto della mia applicazione? E devo lubrificare i miei azionamenti a vite?
Domanda dopo domanda - e noi forniamo le risposte! Qui è disponibile un riepilogo di tutte le domande sulla tecnologia per viti, classificate in base all'argomento e con le risposte dettagliate. Immergetevi nel mondo della tecnologia per viti e convincetevi dei vantaggi della nostra tecnologia dryspin.

Formule di calcolo

Formule di calcolo

Generale

Generale

► Cosa offre la gamma di prodotti dryspin con filetto multiprincipio?

La gamma propone un ampio assortimento di modelli e madreviti e viti in varie dimensioni. La gamma di filettature multiprincipio dryspin® include diametri da 4 a 20 mm e passi da 2,4 a 100 mm. Grazie alla diversità della gamma di prodotti, la geometria della filettatura dryspin è possibile in quasi tutte le applicazioni.

► Gli azionamenti a vite drylin possono sostituire i più comuni azionamenti con ricircolo di sfere?

Sostanzialmente sì. È necessario rispettare i parametri dell'applicazione (carico assiale, velocità di rotazione ecc.) e raggiungere la precisione di posizionamento necessaria. Il nostro sistema esperto per azionamenti a vite offre un supporto ottimale nella scelta del sistema con azionamento a vite più adatto a ogni applicazione.

► Quali sono i vantaggi della tecnologia per viti dryspin rispetto agli azionamenti a vite tradizionali?

Efficienza maggiore
Riduzione di vibrazioni e rumorosità
Maggiore durata d'esercizio grazie all'asimmetria
Usura ridotta

► Quanto posso risparmiare con i miei azionamenti a vite dryspin?

Le nostre madreviti drylin sono fino al 50,9% più economiche rispetto alle madreviti in metallo.  

► Cosa significa tecnologia per viti autobloccanti?

Autobloccante significa che le madreviti e le viti non si possono muovere senza applicare una forza esterna. Dipende dal passo e dal coefficiente d'attrito.

► In quali intervalli di temperatura si possono utilizzare gli azionamenti a vite dryspin?

Le madreviti realizzate con materiali iglidur® tribologicamente ottimizzati si possono utilizzare in intervalli di temperatura tra -20 °C e +150 °C.  

► Che tipo di supporto per vite di comando propone igus nella sua tecnologia vite/madrevite dryspin?

I nostri supporti per viti sono disponibili con dimensioni di filettatura di 6-24 mm. Opzione di montaggio: cuscinetti o, con dinamiche maggiori, cuscinetti a sfere (BB). Tutti i blocchi supporto vite di comando, come gli anelli di bloccaggio delle viti adatti, vengono forniti in alluminio anodizzato duro.

► Come si possono evitare giochi indesiderati dei cuscinetti?

Oltre alla scelta corretta del materiale per la madrevite, il meccanismo di precarico contro giochi del cuscinetto indesiderati ha dimostrato di essere una misura efficace nella pratica. Per filettature trapezoidali e filettature multiprincipio dryspin®, sono disponibili versioni anti-gioco, senza gioco e a gioco ridotto e madreviti con precarico. 

► Gli azionamenti a vite igus devono essere lubrificati?

Non è necessaria la lubrificazione esterna per gli azionamenti a vite. Tutti i materiali che utilizziamo sono stati tribologicamente ottimizzati e progettati per il funzionamento a secco. Tuttavia, se volete comunque lubrificare, potete farlo con un lubrificante senza silicone.


Madreviti

Madreviti

► Qual è il carico a cui può resistere una madrevite?
Lo speciale tipo di dado filettato JGRM, insieme a una piastra in acciaio inossidabile, consentono di sostenere carichi statici fino a 6 MPa.
► Cosa devo considerare durante l'installazione di una madrevite flangiata?
La cosa più importante da ricordare quando si installa una madrevite flangiata in tecnopolimero è non superare la coppia di serraggio massima di 2,5 Nm.  Si raccomanda anche di assicurare le viti di fissaggio con un terzo mezzo, p. es. un frenafiletti semipermanente.
► Cosa devo considerare durante l'installazione di una madrevite cilindrica?
Quando si installa una madrevite cilindrica in tecnopolimero, è necessario un fissaggio assiale e radiale. Un opzione per il fissaggio radiale è utilizzare set di viti. Il fissaggio assiale è possibile attraverso un anello in lamiera.
Viti

Viti

► Qual è la differenza tra filetti mono e multiprincipio?

Le viti monoprincipio sono composte da una sola filettatura. In altre parole, la distanza tra le creste, indicata dal passo, corrisponde anche alla corsa lineare (avanzamento) in millimetri per ogni giro di avvitamento.
 
Aggiungendo un altro filetto, la vite raggiunge una corsa doppia (2x passo) con un solo giro di avvitamento. Il calcolo della corsa lineare resta inalterato, a prescindere del numero di filetti. A variare è il passo del singolo filetto. Si applica questa regola anche alle nostre viti multiprincipio dryspin®.

► Posso configurare individualmente la mia vite online?
Dall'idea alla vite finita in soli 5 minuti.  Il configuratore consente agli ingegneri di trovare velocemente la vite adatta e lavorare i perni su entrambi i lati. L'applicazione genera un disegno quotato della configurazione.
Materiali

Materiali

► In quali materiali sono disponibili le madreviti dryspin?
Le nostre madreviti sono disponibili in 6 materiali diversi: iglidur J, iglidur 350, iglidur R, iglidur A180, iglidur J200 e iglidur E7. Le differenze e i vantaggi dei singoli materiali sono disponibili qui:  
► Pressione superficiale
MaterialeMPa
iglidur® J4 MPa
iglidur® W3005 MPa
iglidur® A1803,5 MPa
iglidur® J3502 MPa
iglidur® E70,5 MPa
iglidur® J2002 MPa
Tolleranze

Tolleranze

► Cos'è la tolleranza di produzione?
Oltre alla precisione del perno da 0,1 a 300 mm, tolleranze specifiche del cliente vengono realizzate nella lavorazione finale delle viti e nella lavorazione dei dadi.
► In che modo vengono tollerate le viti mono principio, multiprincipio e trapezoidali reversibili?
DIN 103, classe di tolleranza 7e
Formule di calcolo

Formule di calcolo

► Superficie di supporto effettiva necessaria:
Ae = Fassiale / pconsentita [mm2]
► Valore pv:
pv = preale x v
► Velocità superficiale
v = nxd1xπ/60,000 [m/s]
► Velocità
n = vx1,000x60/πxd1 [1/min]
► Velocità di avanzamento:
s=nxP/60,000 [m/s]
► Coppia motrice:
Mta= Fassiale x p/2000 x π x η
Mte= Fassiale x p x η/2000 x π
► In che modo calcolo la capacità di carico della filettatura trapezoidale?

La capacità di carico delle madreviti trapezoidali in polimeri ad alte prestazioni dipende dalla pressione superficiale, dalla velocità di scorrimento e dalla temperatura risultante. Il comportamento in temperatura è influenzato anche dal tempo di funzionamento e dal materiale della vite selezionato, nonché dalla specifica conducibilità termica.
 
Velocità superficiali dei materiali iglidur® in m/s:

Materiale iglidur®Rotazione
a lungo termine
iglidur® J1,5
iglidur® W3001,0
iglidur® A1800,8
iglidur® J3501,3

 
► Valore pv massimo consentito

Con il valore pv e la percentuale dell'area di contatto indicati nelle tabelle delle dimensioni è possibile determinare la velocità di scorrimento consentita e, di conseguenza, la velocità di avanzamento per tutte le dimensioni di filettatura.
 
Valori standard quando si utilizzano dadi in tecnopolimero drylin® senza lubrificazione (con corsa di 500 mm). Prevedere un fattore di correzione per corse molto corte o lunghe.

Tempo di funzionamento EDValore pvmax.[MPaxm/s]
100 %0,08
50 %0,2
10 %0,4
► Formulario
FassialeForza assiale
PconsentitaMassima pressione superficiale consentita 5 N/mm2
prealePressione superficiale effettiva
per la dimensione selezionata
Ae realePressione superficiale effettiva per la
madrevite trapezoidale selezionata
PPasso
d1Diametro passo
MtaCoppia motrice [Nm] necessaria per trasformare una rotazione
in un movimento longitudinale
MteCoppia motrice [Nm] necessaria per trasformare un movimento longitudinale
in un movimento rotatorio
vVelocità superficiale [m/s]
ØsVelocità di avanzamento [m/s]
nVelocità [min-1]
ηEfficienza
► Selezione della dimensione di filettatura desiderata e determinazione della pressione superficiale effettiva:
preale = Fassiale / Ae reale [MPa]

Ordinare online:

Negozio online

Configurare online:

Configuratore online

Inviare una richiesta di contatto:

Richiesta di contatto

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH