Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Assi lineari con azionamento a vite



Gli assi lineari drylin con azionamento a vite sono progettati per attività di posizionamento di qualunque tipo. La regolazione lineare avviene tramite viti trapezoidali di diverse dimensioni o tramite viti multiprincipio, che si possono avviare sia manualmente che elettricamente. La velocità di corsa massima arriva a 1,6 m/min in base alla filettatura e al carico. La lunghezza della corsa si può selezionare a piacere per qualsiasi sistema per azionamenti. Per una vite con cuscinetto montato è possibile una corsa di massimo 1.500 mm, e per una vite con cuscinetto a sfere montato una lunghezza di corsa di 1.000 mm.
drylin® SHT assi lineari

Assi lineari SHT

  • Azionamento: vite trapezoidale o multiprincipio
  • Azionamenti a vite con cuscinetto a sfere montato
  • Viti in acciaio, acciaio inossidabile o alluminio
  • Slitta dalla struttura sia quadrata che compatta
  • Configurabili online
Maggiori informazioni sugli assi lineari drylin SHT
drylin® SLW assi lineari

Assi lineari SLW

  • Assi lineari basati su guide drylin W
  • Azionamento: vite trapezoidale o multiprincipio
  • Sistemi di alberi doppi resistenti alla torsione
  • Molte opzioni per slitte e binari
  • Possibili regolazioni manuali e motorizzate
Maggiori informazioni sugli assi lineari drylin SLW
drylin® SAW assi lineari

Asse lineare SAW

  • Assi lineari basati su guide drylin W
  • Azionamento: vite trapezoidale o multiprincipio
  • Struttura resistente
  • Pronto per l'installazione con motori passo-passo o DC
  • Cuscinetto a sfere
Maggiori informazioni sugli assi lineari drylin SAW
drylin® SET assi lineari

Assi lineari a tubo singolo SET

  • Regolazione del tubo singolo esente da lubrificazione
  • Azionamento: filetto trapezoidale
  • Design semplice e uniforme
  • Peso ridotto grazie ad alluminio e polimero
  • Resistente fino alla temperatura di +50 °C
Maggiori informazioni sugli assi a tubo singolo easytube
drylin® SLT assi lineari

Asse lineare SLT

  • Basato su guide miniaturizzate drylin T
  • Azionamento: vite trapezoidale o multiprincipio
  • Struttura piatta e compatta
  • Slitte con gioco regolabile individualmente
  • Diverse opzioni per viti
Maggiori informazioni sugli assi lineari drylin SLT
drylin® SLN/SLNV assi lineari

Asse lineare miniaturizzato SLN/SLNV

  • Basato su guida lineare piatta drylin N
  • Azionamento: vite trapezoidale o multiprincipio
  • Struttura compatta
  • Regolazione del gioco sulla slitta
  • Preciso con precarico
Maggiori informazioni sugli assi lineari drylin SLN

Funzionamento silenzioso

Funzionamento silenzioso

Resistenti alla corrosione

Resistenti alla corrosione

Regolazione del formato

Adatti per la regolazione del formato

Resistenti a temperature fino a +150 °C

0-150 gradi Celsius

Conformità FDA

Conformità FDA se necessaria

Economici

Economici

Definizione di un azionamento a vite

L'azionamento a vite è uno dei sistemi per azionamenti lineari. Il movimento lineare del corpo mobile è generato da una vite rotatoria e trasmesso alla madrevite. Quindi si tratta di un movimento rotatorio convertito in un movimento lineare. Esempi industriali comprendono l'azionamento a vite per lo sportello automatico del bagagliaio di un'auto, nonché gli azionamenti a vite necessari per attivare e disattivare le luci di cortesia, aprire e chiudere i finestrini convenzionali o i finestrini del tettuccio per la ventilazione naturale.

Azionamento a vite: vantaggi e svantaggi

Quando usarlo?

  • Per regolazioni di formato
  • In ambienti estremi
  • Quando è necessaria una soluzione economica, pronta da installare
  • Quando è necessaria la resistenza alla corrosione
  • Quando è necessario un funzionamento silenzioso

Quando non usarlo?

  • Quando carichi elevati devono viaggiare con elevata dinamicità
  • Quando è necessaria una precisione di posizionamento < 0,1 mm
  • Quando sono necessarie elevate prestazioni di funzionamento continuo

Materiali per viti

Per tutte le unità lineari drylin igus ricorre a viti trapezoidali autobloccanti realizzate in acciaio o acciaio inossidabile. Per applicazioni speciali sono anche disponibili su richiesta viti in alluminio rivestito duro.
Le viti multiprincipio in acciaio inossidabile sono disponibili su richiesta e configurabili per le serie di moduli lineari con azionamenti a vite (SHT) e moduli lineari basati su drylin W (SLW). Queste opzioni consentono velocità di corsa e inclinazioni notevolmente maggiori, così viene eliminato l'autobloccaggio.
Materiali per viti degli assi lineari di igus

Materiali per alberi

Gli alberi in alluminio anodizzato duro fanno parte della gamma standard e rappresentano la versione maggiormente utilizzata. Il motivo è il basso coefficiente d'attrito e usura e i tempi di consegna brevi. Se vengono utilizzati assi lineari con il tipo di azionamento a vite (SHT), sono possibili alberi in acciaio o acciaio inossidabile, oltre all'alluminio.
Materiali per alberi degli assi lineari di igus

Materiali per cuscinetti

Senza l'utilizzo di lubrificanti esterni e anche esenti da manutenzione? Ciò vale per tutti i punti di supporto delle unità lineari drylin per la tecnologia lineare. I polimeri ad alte prestazioni sono disponibili su richiesta per applicazioni con temperature elevate fino a +180 °C (iglidur X). Se sono necessari componenti conformi FDA, i materiali per cuscinetti iglidur A180 saranno di aiuto.
 
Maggiori informazioni sulle lamine di scorrimento
Materiali per cuscinetti delle unità lineari di igus

Motori per assi a vite

Come si può già vedere dall'esempio dello sportello del bagagliaio di un auto menzionato in precedenza, l'azionamento a vite elettrico diventa sempre più importante grazie alla varietà di opzioni di regolazione motorizzata. Nella tecnologia lineare elettrica, igus offre assi lineari adeguati basati su azionamenti a vite che si possono avviare con motori passo-passo ibridi nonché motori DC (motoriduttori DC). La sicurezza della macchina viene garantita da encoder integrati e interruttori di prossimità liberamente posizionabili. Gli assi lineari igus sono completamente pronti per l'installazione e il collegamento. Il funzionamento pulito e resistente allo sporco è vantaggioso. Basta visitare il nostro negozio per motori e beneficiare della nostra tecnologia efficiente e precisa per la vostra applicazione specifica.
Maggiori informazioni sui motori passo-passo con vite integrata
Motore passo-passo con vite integrata drylin E

Esempi applicativi dei clienti

Altre informazioni

Assi lineari economici drylin® econ

Modelli di base adatti | drylin econ

Qui sono disponibili moduli lineari economici per attività di posizionamento e regolazione.
Video per il montaggio della tecnologia lineare drylin®

Video di montaggio | tecnologia lineare drylin

Consigli utili per il montaggio della tecnologia lineare drylin di igus.
Ordinare banderuola | Asse lineare con unità di azionamento a vite SLW

Ordinare campione banderuola SLW

Ordinate un campione banderuola drylin SLW gratuito.


Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH