Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

iSet module rotatif en acier SRM | Angle de rotation maximal de 380°

Système de chaînes porte-câbles : Module rotatif en acier SRM

Pack comprenant :
maillons, séparateurs, éléments de fixation, serre-câbles et goulotte de guidage sans bande de glissement

Cotes (en fonction du système) :
Angle de rotation de 380°maximum
Hauteur intérieure : 21 à 56 mm
Hauteur extérieure : 28 à 84 mm
Largeur intérieure : 50 à 250 mm
Largeur extérieure : 64 à 284 mm
rayon de courbure : 48 à 250 mm
Hauteur ensemble du système : 100 à 320 mm 

Applications :
Système complet pour toutes les applications rotatives dans presque tous les secteurs avec un diamètre extérieur de 2,8 mètres maximum et un angle de rotation de 380° maximum
Boutique                        Livre blanc

Nomenclature


DescriptionPhotos (exemples)Quantité
Maillons pour le diamètre extérieur :
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm



E4.1_Serie_E4.XX.jpg

E4.21.050.048/160.0 x 31 maillons
E4.21.100.100/150.0 x 39 maillons
E4.32.10.075/220.0 x 25 maillons
E4.32.15.150/230.0 x 31 maillons
E4.42.15.125/400.0 x 35 maillons
E4.42.20.200/400.0 x 41 maillons
E4.56.20.150/750.0 x 41 maillons
E4.56.25.250/750.0 x 49 maillons
Élément de fixation pour le diamètre extérieur :
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm



Anschlusselement_Foto_e4_kette_pendelnd.png

E4.210.050.1.12.A x 1 jeu
E4.210.100.1.12.A x 1 jeu
E4.320.10.1.12.C.A1 x 1 jeu
E4.320.15.1.12.C.A1 x 1 jeu
E4.420.15.1.12.C.A1 x 1 jeu
E4.420.20.1.12.C.A1 x 1 jeu
E4.560.20.1.12.C.A1 x 1 jeu
E4.560.25.1.12.C.A1 x 1 jeu
Séparateurs pour le diamètre extérieur :
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm



E6-35-5 NEUE Trenn PS.eps

T2111 x2 un maillon sur 2
T2111 x4 un maillon sur 2
32.5.1 x2 un maillon sur 2
32.5.1 x4 un maillon sur 2
42.5.1 x2 un maillon sur 2
42.5.1 x5 un maillon sur 2
56.5.1 x2 un maillon sur 2
56.5.1 x4 un maillon sur 2
Serre-câbles pour le diamètre extérieur :
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm
chainfix_Aufsteckbare Lösungen_28.Z.png

Kettenkamm_c-Profil.eps
Kabelbinder.jpg

Serre-câbles composé d'un séparateur ou d'un peigne, collier de serrage compris
Goulotte de guidage sans bande de glissement pour le diamètre extérieur :
600 mm
800 mm
900 mm
1200 mm
1500 mm
1800 mm
2400 mm
2800 mm



ECS_PROD_SRM_standard_rotation_modul_2.tif


IE14.2.600S.050.01 x 1
IE14.2.800S.100.01 x 1
IE14.2.900S.100.01 x 1
IE14.2.1200S.150.01 x 1
IE14.2.1500S.150.01 x 1
IE14.2.1800S.200.01 x 1
IE14.2.2400S.200.01 x 1
IE14.2.2800S.250.01 x 1

Caractéristiques et avantages

Le nouveau guidage de l'énergie à double rayon de courbure SRM est livré sous forme de système complet avec chaîne porte-câbles, éléments de fixation, division interne, serre-câbles et goulotte de guidage en acier zingué. Il a été prévu pou toutes les applications rotatives de presque tous les secteurs avec un diamètre extérieur allant jusqu'à 2,8 mètres et un angle de rotation allant jusqu'à 380°.
  • Pas de contacts, pas de bornes supplémentaires
  • Guidage sûr de tous les agents dans un même système (énergie, données, liquides, air...)
  • Solution standardisée pour presque tous les secteurs avec un diamètre extérieur allant jusqu'à 2,8 mètres Système complet avec chaîne, éléments de fixation, division interne et goulotte de guidage zinguée, pouvant être commandé avec une seule référence.
  • L'optimisation du design et du process
    a permis de réduire les prix de 25 % et d'avoir un délai
    de livraison de 3 semaines
  • Pas de frais d'étude
  • Pas de quantité minimum de commande, système économique dès l'unité
  • Système livré pré-assemblé en option

Produits allant avec

Câbles chainflex

Les câbles chainflex sont des câbles non confectionnés pour les applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles ou pour les applications robotiques, peu sujets aux défaillances et avec une garantie de 36 mois
  • Plus grande gamme avec plus de 1.354 types de câbles
  • Fiables, avec 36 mois de garantie
  • A partir de 1 m de long, expédition à partir de 24h

Plus d'informations


iSets

Autres packs de chaînes porte-câbles (vue d'ensemble)

Base de connaissances

Toutes les informations importantes sur les systèmes de chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH