Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

iSet module rotatif en polymère PRM | Angle de rotation maximal de 360°

Système de chaînes porte-câbles : Module rotatif en polymère PRM

Eléments du pack :
Maillons, séparateurs, éléments de fixation, serre-câbles et goulotte de guidage sans bande de glissement

Dimensions :
Angle de rotation de 360° maximum
Hauteur intérieure : 10,10 mm
Hauteur extérieure : 15 mm
Largeur intérieure : 10 mm
Largeur extérieure : 17,40 mm
Rayon de courbure : 18 mm
Hauteur du système complet : 22 mm
Diamètre maxi des câbles : 8 mm 

Applications :
Petites machines de mesure et de manipulation, applications à caméra
Boutique                        Livre blanc
CAO 3D

Nomenclature


DescriptionPhotos (exemples)Quantité
Maillons de chaîne pour le diamètre extérieur :
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm

E2i.10.40.018/040.0 x 14 maillons
E2i.10.10.028/065.0 x 20 maillons
E2i.15.13.048/075.0 x 25 maillons
E4.21.040.048/120.0 x 23 maillons
Elément de fixation pour le diamètre extérieur :
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm

E2.100.10.34PZ.A1 x 1 jeu
E2.100.10.34PZ.A1 x 1 jeu
E2.150.13.34PZ.A1 x 1 jeu
E4.210.040.1.12.A x 1 jeu
Séparateurs pour le diamètre extérieur :
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm

E2.10.5.1, 1 à 3 par maillon
E2.10.5.1, 1 à 3 par maillon
E2.15.5.1, 1 à 3 par maillon
T2111, 1 à 2 par maillon
Serre-câbles pour le diamètre extérieur :
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm

à l'élément de fixation
à l'élément de fixation
à l'élément de fixation
T2113.Z x 2 à 4 serre-câbles
Goulotte sans bande de glissement pour le diamètre extérieur :
200 mm
300 mm
400 mm
500 mm


IE14.2.200P.XX.01 x 1 unité
IE14.2.300P.XX.01 x 1 unité
IE14.2.400P.XX.01 x 1 unité
IE14.2.500P.XX.01 x 1 unité

Caractéristiques et avantages

La DMP est une goulotte en polymère pour chaînes porte-câbles à double rayon de courbure destinée aux petites machines de mesure et de manipulation par exemple. Le guidage convient aussi aux applications pour des caméras. il n'a pas besoin de contacts et est à l'abri de la corrosion.
  • Pas de frottement et guidage de tous les agents dans un seul et même système
  • Système complet pouvant être commandé avec une référence unique, avec chaîne porte-câbles, goulotte en deux parties et serre-câbles intégrés
  • Jusqu'à 85 % de poids en moins qu'une goulotte en acier
  • Jusqu'à 70 % d'économies par rapport à une goulotte en acier comparable
  • Protection contre la corrosion
  • Pas de frais d'étude

Produits allant avec

Câbles chainflex

Les câbles chainflex sont des câbles non confectionnés pour les applications en mouvement dans les chaînes porte-câbles ou pour les applications robotiques, peu sujets aux défaillances et avec une garantie de 36 mois
  • Plus grande gamme avec plus de 1.354 types de câbles
  • Fiables, avec 36 mois de garantie
  • A partir de 1 m de long, expédition à partir de 24h

Plus d'informations


iSets

Autres packs de chaînes porte-câbles (vue d'ensemble)

Base de connaissances

Toutes les informations importantes sur les systèmes de chaînes porte-câbles

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH