Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Cosa sono le ralle di rotazione iglidur PRT?


Le ralle di base PRT sono pronte per l'installazione e permettono un funzionamento a secco, esente da lubrificazione. Una ralla di rotazione viene utilizzata quando si deve eseguire un movimento rotatorio, prevalentemente con un carico assiale. Le aree di utilizzo più frequenti sono:
  • Torni verticali
  • Base di bracci robotici
  • Attrezzature per l'illuminazione
  • Arredamento ed allestimento negozi
  • Tavole rotanti
Le caratteristiche speciali delle ralle PRT permettono un'ampia varietà di applicazioni. Tuttavia le ralle iglidur non sono progettate per alte velocità in applicazioni gravose. In questi casi, le ralle a sfera lubrificate presentano i loro vantaggi.

Ciò che differenzia le ralle di rotazione igus da quelle di altri produttori è la modularità: con diversi accessori come anelli distanziali, elementi di scorrimento universali e perni di comando, è possibile personalizzare qualsiasi sistema preassemblato.
 
Le nostro ralle di rotazione possono essere configurate in modo individuale ed ordinate con il PRT expert" parameter="#section_4.


PRT-04 - tutte le varianti in breve


I vantaggi rispetto al modello precedente
  • Riduzione dello spazio di installazione fino al 50%
  • Diminuzione del peso del 60%
  • Riduzione dei costi fino al 30%
Maggiori informazioni

Panoramica delle caratteristiche

iglidur PRT è un componente leggero
Leggera
Grazie agli elementi di scorrimento in materiale plastico ed agli anelli in alluminio.
La ralla PRT è insensibile allo sporco
Silenziosa
Nessun rumore causato da attrito metallico o sfere di metallo.
iglidur PRT è resistente alla corrosione
Robusta
Gli elementi di scorrimento in polimero sono insensibili a sporco ed umidità.

Sapevate…

 
Esperto PRT

…che potete trovare la ralla PRT più adatta alla vostra applicazione in pochi passi?

Inserendo solo alcuni parametri, relativi allo spazio di installazione, al carico, alla velocità e all'ambiente di lavoro, potete configurare la ralla più adatta per la vostra applicazione e ricevere una stima affidabile sulla durata utile prevista. Per l'uso nei giunti robotici, proponiamo ralle di rotazione complete di azionamento, in diverse dimensioni di installazione e vari design.
 

 

Vai al configuratore PRT
smart PRT

... che è possibile la manutenzione predittiva della ralla PRT?

I malfunzionamenti vengono rilevati prima che si verifichino, si evitano tempi di fermo non programmati e guasti, si riducono i tempi di riparazione a causa di fermi improvvisi, aumenta la disponibilità della macchina e diminuiscono i costi di manutenzione. Le ispezioni programmate diventano superflue, i dipendenti possono essere impiegati in modo più efficace e le macchine hanno una durata maggiore.
Maggiori informazioni

FAQs


Il più grande laboratorio nel settore

Laboratorio test iglidur
Effettuiamo i test in modo che non dobbiate fare esperimenti. Scoprite come vengono testati i polimeri ad alte prestazioni nel più grande laboratorio di prova del settore. Oltre ai test standard, eseguiamo anche test specifici per i clienti.

Quali sono le tolleranze delle ralle PRT?

L'intervallo di tolleranza di PRT non dipende dalla dimensione di installazione, è pari a 0,25mm sia radialmente che assialmente.
 
Anche l'oscillazione assiale non è correlata alla taglia e indica la massima oscillazione circolare radiale durante la rotazione. È pari a 0,1mm.
 
La concentricità indica la massima deviazione in direzione radiale durante una rotazione, ed è pari a 0,2mm, a prescindere dalla dimensione di installazione.
 

Quali sono le differenze tra PRT-01, -02, -03 e -04?

Offriamo quattro diverse serie di ralle di base PRT. Ogni serie presenta specifici vantaggi.
 
PRT-01 è il classico giunto asso-radiale. Grazie a una struttura robusta, presenta un'elevata rigidità alla torsione e rappresenta il PRT più durevole. Tra le varie strutture disponibili esiste una versione in acciaio inox con elementi di scorrimento in iglidur® F2 per conformità ESD, oltre a diverse dentature.
 
Nello sviluppo di PRT-02, gli esperti si sono concentrati sul contenimento del peso. Con un anello esterno in alluminio anodizzato e due anelli di fissaggio in iglidur® J4, è il giunto asso-radiale PRT più leggero in assoluto e al contempo resiliente e rigido.
 
PRT-03 è stato appositamente sviluppato per il mercato low-cost. Puntando al ridimensionamento, i progettisti hanno sviluppato un design ulteriore che privilegia la plastica. Questo permette di risparmiare sui costi senza compromettere le performance.
 
PRT-04 è il prodotto più performante della nostra gamma.

60% più leggero, 50% più compatto e 20% più economico rispetto a PRT-01. Senza dimenticare che si tratta di un sistema modulare, la cui gamma è in costante crescita. Per vedere tutta la gamma, potete visitare il sito web o sfogliare il catalogo - in alternativa, potete visionare il nostro seminario online sul sistema modulare PRT-04.
 

È possibile dotare i PRT di un azionamento a motore?

La nostra gamma di prodotti include vari giunti asso-radiali con azionamento per giunti robotici.
 
Inoltre, proponiamo quattro diverse dentature dell'anello esterno per PRT-01 e PRT-04. Per un azionamento a cinghia dentata, è possibile scegliere tra i profili tradizionali T10, AT10 o HTD8M. È anche disponibile il classico ingranaggio a denti dritti in conformità a DIN3967.
 
Per un design ancora più compatto, PRT-04 è disponibile con dentatura interna in conformità a DIN3967.
 
Per maggiori informazioni, potete visionare
il nostro seminario online sul sistema modulare PRT-04.
 

300mm è il diametro maggiore disponibile?

Sì, 300mm è il diametro interno maggiore disponibile. Tuttavia, è possibile acquistare elementi di scorrimento universali per la serie PRT-01, adatti alle ralle di diametro compreso tra 500 e 5.000mm.
 

Posso combinare i diversi modelli PRT?

Sì, è possibile. Il nostro sistema modulare PRT-04 è in continua espansione e permette di combinare funzioni diverse. Siamo a disposizione per chiarimenti. Scegliete voi il modo in cui volete essere contattati e lasciatevi consigliare, senza impegno.
 
Per maggiori informazioni, potete visionare il nostro seminario online sul sistema modulare PRT-04.


Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH