Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Systèmes de chaînes porte-câbles pour l'alimentation en courant à quai dans les ports

L’alimentation en courant quai, c’est-à-dire soit en shore power ou en ironing à froid, gagne en importance. De plus en plus de ports sont confrontés aux demandes de la population en matière de protection de l’environnement. En même temps, des règlements plus stricts leur imposent de mettre en oeuvre des technologies moins polluantes. Nos systèmes de guidage de l’énergie sur mesure destinés à alimenter en énergie les navires à quai permettent de réduire la pollution de l’air, le bruit et les vibrations. Une norme internationale veille à ce que les différents types de navires puissent être alimentés en courant quai dans les ports du monde entier. A l’heure actuelle, c’est la norme IEC 80005-1 qui régit l’alimentation en courant quai pour la moyenne tension et la norme IEC 80005-3 qui l’assure pour la basse tension.

Exemples d’applications de l’alimentation en courant quai

Alimentation en courant quai

3.000 raccordements au courant quai par an

La base offshore de Mongstad est l'une des bases les plus fréquentées de Norvège. Le système d'alimentation en courant quai e-spool y assure l'alimentation fiable en courant quai de navires changeant deux fois par jour. Logée dans un conteneur de 10 pieds, elle peut être positionnée là où les navires ont besoin d'elle.
Terminal à conteneurs

Système de gestion de câbles pour courant quai destiné à un réservoir flottant à Bahreïn

Pour le nouveau terminal GNL offshore de Bahraïn, Schneider Electric et igus ont mis au point le premier système d'alimentation en courant quai du monde pour une unité flottante de stockage (FSU). La pièce maîtresse du système est un système de chaînes porte-câbles flexible qui relie le quai au réservoir flottant.
Passerelle courant quai igus pour Becker Marine Systems

Passerelle courant quai pour Becker Marine Systems

La centrale flottante au gaz liquéfié « Hummel » de Becker Marine Systems alimente en énergie des bateaux de croisière se trouvant dans le port. La passerelle courant quai igus®, qui sert à la fois de système de guidage des câbles et de passerelle pour les passagers, relie la barge au quai tout en guidant câbles et connecteurs.

Utilisation dans des terminaux à conteneurs

La capacité de transbordement sur le bord du quai est le critère clé de la profitabilité d'un terminal. Il est donc impératif de pouvoir planifier de manière flexible la position d'accostage de navires changeant tous les jours.

Le système de chaînes porte-câbles à bord se trouvant à des endroits qui varient et la longueur d'extension étant limitée (35 à 55 m), les raccordements au courant à quai fixes réduisent le périmètre de raccordement. La technologie SPO mobile igus vous offre cette flexibilité tout en réduisant vos coûts.
Terminal à conteneurs

Système de courant quai mobile pour terminaux à conteneurs

Améliorer la technicité, baisser les coûts : Avec le système iMSPO, vous amenez enfin le courant quai au navire et non plus le contraire. Une prise unique mobile permet de connecter n'importe quel navire, peu importe où il a accosté. Vous bénéficiez d'une flexibilité totale et réduisez en même temps vos coûts d'installation et d'entretien.

Découvrez le système plus en détail dans le cadre d'une démonstration en direct sur notre terrain d'essai avec notre spécialiste sectoriel.
 
Fixer un rendez-vous

Solutions pour l’alimentation en courant à quai

Pour la navigation des porte-conteneurs, la norme IEC 80005-1 spécifie que le système de guidage des câbles doit être installé sur le navire. Les porte-conteneurs circulent dans le monde entier et doivent faire face aux pires intempéries.
Le système de chaînes porte-câbles suit donc à bord, soit sous forme de système semi-mobile dans un conteneur 40'HC à un emplacement à la poupe du navire, soit sous forme de système fixe, le plus souvent plus au centre du navire en fonction de l'emplacement de la salle des machines.
Le système e-spool offre les spécifications requises, son utilisation est flexible et il exige peu d'entretien.
Porte-conteneurs

e-spool shore power

Technologie d'alimentation en énergie innovante

Le système de courant à quai e-spool est un enrouleur de câbles à moteur qui est équipé d'un module twisterchain à la place du collecteur tournant afin de garantir un guidage sans interruption des câbles dans l'ensemble du système. Ce système exige peu d'entretien et il est facile à inspecter, comportant moins de composants électriques sensibles et étant insensible à l'eau de mer, au froid, à la chaleur et aux vibrations.
Le système de courant à quai e-spool assure un guidage des câbles direct, sans interruption, de l'armoire électrique jusqu'à la prise et est idéal en présence d'intempéries et de vibrations.
 
Obtenir plus d'informations et demander conseil

Systèmes d'alimentation en courant quai igus® pour terminaux et navires

e-chain reel

e-chain reel

  • Flexibilité pour les alimentations en courant quai existantes et nouvelles
  • Protection et guidage des câbles
  • Sécurité accrue et durée de vie allongée
e-spool shore power

e-spool shore power

  • Système sans collecteur tournant
  • Insensibilité à l'eau de mer, au froid, à la chaleur et aux vibrations
  • Peu d'entretien et inspection facile
Alimentation en courant quai par e-spool®

Courses longues pour alimentations mobiles en courant quai

Courses allant au-delà de 450 m

Technologie éprouvée, durée de vie accrue, maîtrise des coûts

Structure modulaire

Potence d'alimentation e-dispenser

e-dispenser pour l'alimentation en courant quai

  • Système modulaire et compact
  • Raccordement semi-automatique de l'alimentation en courant quai permettant de gagner du temps
  • Pas de gaz d'échappement, pas de bruit, sécurité élevée
Alimentation en courant quai d'une barge pour gaz naturel liquéfié

Chaîne porte-câbles offshore

  • Longue durée de vie, robustesse n'excluant pas la flexibilité
  • Système optimisé pour l'installation, l'inspection et l'entretien
  • Résistance à la corrosion, à l'eau de mer, aux huiles et aux rayons UV
Système de chaînes porte-câbles modulaire e-loop

Système de chaînes porte-câbles modulaire e-loop

  • Système pouvant être ouvert et refermé en cas de besoin
  • Eléments tous échangeables séparément
  • Entretien simple

Exigences spéciales dans les domaines offshore et GNL

Les terminaux offshore et les navires sont très exigeants quant à la flexibilité et à la fiabilité des solutions à chaînes porte-câbles, notamment pour les conditions météorologiques et les positions d'accostage changeantes. Les terminaux GNL, quant à eux, ont besoin pour l'alimentation en courant à quai de solutions robustes et peu gourmandes en entretien qui soient capables de relever les défis venant de longues distances, de conditions difficiles liées au milieu et d'une disponibilité permanente. Le guidage de l'énergie OSC y est la réponse idéale. Ces deux domaines ont besoin de systèmes capables de compenser les mouvements liés aux marées, au vent et aux vagues et offrant des mécanismes d'urgence. Vous trouverez un tel système dans notre reportage client sur une unité flottante de stockage au Bahraïn.

Chaîne offshore

Technologie d'alimentation en énergie innovante

La chaîne offshore OSC  est une chaîne porte-câbles robuste et flexible qui a été mise au point pour un emploi dans des conditions extrêmes. Elle allie les avantages d'une chaîne porte-câbles en polymère à ceux d'un câble très résistant à la traction et peut être adaptée à tout projet de par sa modularité.

Elle est idéale pour les terminaux off-shore et pour les navires très exigeants en termes de flexibilité et de fiabilité ainsi que pour les terminaux GNL qui ont besoin de solutions robustes et peu gourmandes en entretien pour l'alimentation en courant quai.
Autres informations sur la chaîne offshore

Où utilise-t-on une alimentation en courant quai ?

Alternative écologique à l’alimentation en courant électrique des navires dans les ports, l’alimentation en courant quai est un facteur décisif pour réduire la pollution de la zone portuaire. Le règlement de l’Union européenne qui exige l’alimentation en courant quai dans la plupart des cas rend ce défi plus important pour les opérateurs portuaires. La pression pour fournir des solutions fonctionnelles sur le bord du quai est donc présente et va augmenter dans les années à venir en raison des exigences croissantes du règlement européen.

Le cold ironing sera donc obligatoire dans tous les grands ports de l’UE et s’appliquera non seulement aux cargos, mais aussi aux navires de croisière. Les exigences posées à l’application diffèrent par la durée du temps d’arrêt, la nécessité de connexions flexibles mais aussi par le type d’alimentation électrique, notamment en ce qui concerne la tension et la connectique. igus propose différents systèmes pour répondre aux besoins des opérateurs portuaires et des spécifications pour les systèmes de chaînes porte-câbles à bord des navires. 

Services

Service projets

Pages web liées



Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH