Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Catena offshore OSC

La catena portacavi più robusta - doppia protezione - flessibile

La catena offshore OSC igus viene utilizzata in condizioni estreme, dove sicurezza, lunga durata d'esercizio e influssi ambientali difficili sono fattori decisivi per il funzionamento del sistema. L'OSC  combina i vantaggi di una catena portacavi in plastica con quelli della fune di trazione ad alta resistenza, che viene guidata in entrambe le maglie della catena. Le forze di trazione vengono assorbite dalla fune in fibra di plastica e trasmesse agli attacchi. La separazione interna si può adattare in modo modulare al progetto e al pacchetto di cavi. La catena portacavi offre un raggio di curvatura di 750 mm per cavi e tubi.
 
Richiedi ora una catena offshore OSC

Tech Up

Tech Up

  • Sistema modulare, facile da aprire se necessario
  • Tutti i componenti sono sostituibili singolarmente
  • La separazione interna si può adattare in modo individuale al progetto e al pacchetto di cavi
  • Diametro massimo del cavo/tubo di 80 mm o 750mm di raggio di curvatura
  • Resistenti allo sporco
Cost down

Cost down

  • Soluzioni preconfigurate (con connettori a innesto e/o alloggiamenti di connettore, compresi i test elettrici)
  • Possibile integrazione dei sistemi di monitoraggio delle condizioni i.Sense per gestire a distanza la manutenzione programmata e il funzionamento
  • Attacchi per un'installazione semplice e rapida
  • Catene portacavi con garanzia di 48 mesi
Dal laboratorio

Dal laboratorio

  • Carico di esercizio ammesso della fune di 187kN
  • Possibile affidabilità di funzionamento grazie alla tensione di bloccaggio secondaria di tutte le viti di collegamento
  • Protegge dagli urti grazie al robusto corpo esterno in PU
  • Tempi di consegna a partire da 10 settimane
Sostenibilità

Sostenibilità


Struttura della catena offshore OSC

Catena offshore OSC

Separazione interna

La separazione interna della catena portacavi si può adattare in modo individuale al progetto e ai cavi/tubi da utilizzare. I cavi vengono disposti l'uno accanto all'altro e separati tra loro da un alloggiamento in PU (a forma di pettine). Il blocco della separazione interna viene inserito in un telaio in acciaio e chiuso dall'alto con viti e traversini sagomanti.

Maglia della catena

Le maglie della catena dell'OSC sono realizzate con un materiale in PU espanso e, quindi, sono resistenti agli urti. La fune di plastica scorre all'interno delle maglie della catena e viene fissata molte volte in ogni maglia della catena. Tutti i componenti vengono avvitati insieme e, se necessario, è possibile eseguire un doppio fissaggio.

Fune in fibra di plastica

La fune in fibra di plastica altamente resistente assorbe tutte le forze di trazione che si verificano e le trasmette agli attacchi. Ciò mantiene i cavi liberi da ogni carico di trazione. La fune di trazione può assorbire forze di trazione fino a 187 kN.

Attacchi

La fune in fibra di plastica termina con due attacchi in acciaio. Anche il fissacavi dei cavi è posizionato in questo punto. L'attacco si può avvitare alla struttura del cliente utilizzando fori passanti.

Gamma di prodotti


Diametro del cavo Max. 80 mm
Hi [mm]Max. 80 mm
Ha [mm]180 mm
Passo [mm]187,5 / 750
Raggio di curvatura [mm]750 mm
Peso [kg/m]40 kg/m
Carico di lavoro [kN]187 kN
 
Richiedi ora una consulenza per il progetto

I progetti più entusiasmanti con la catena offshore OSC

La catena offshore OSC si può utilizzare nei seguenti settori:


Domande e risposte

Come posso fornire alimentazione elettrica in applicazioni pesanti in modo sicuro e affidabile? Quali sono le alternative ai service loop e agli ombelicali?
igus ha sviluppato la catena offshore in modo che anche i cavi con ampie sezioni trasversali e peso elevato si possano guidare in modo sicuro nelle applicazioni sospese. Questa è la catena portacavi più resistente e più robusta di igus. Appositamente sviluppata per resistere a carichi di cavi elevati o anche a carichi di vento. Grazie alla fune in plastica installata all'interno delle maglie della catena, la catena portacavi è in grado di assorbire carichi di trazione fino a 187 kN.
 
In che modo l'OSC assorbe le forze?
Il nuovo sistema di alimentazione di energia di igus viene costruito intorno a una fune in plastica altamente resistente alla trazione che assorbe le forze di trazione sul sistema. La corda è composta da una fibra plastica sintetica ed è quindi infrangibile, resistente alle condizioni ambientali, flessibile e resistente alla corrosione. Questo consente alla catena portacavi di sostenere carichi di trazione fino a 187 kN.
È possibile sostituire i cavi in OSC?
La catena portacavi si può aprire dall'alto allentando le viti sul traversino. Così potete accedere al pacchetto di cavi e, quindi, di sostituirlo. Un'altra possibilità è tirare i cavi in senso longitudinale attraverso l'OSC.
 
In che modo igus consegna l'OSC e come funziona il processo di installazione?
La consegna della catena OSC dipende dalla lunghezza della catena. Solitamente la catena OSC viene consegnata preassemblata, con il montaggio in loco presso il cliente. Il nostro team di installazione è lieto di occuparsi dell'eventuale montaggio.
 
In che modo è possibile evitare che i componenti della catena si allentino e cadano?
Tutti i componenti della catena sono avvitati insieme, fissati con rondelle inclinate e incollati. Se necessario, è anche possibile bloccare questi collegamenti con una coppiglia come doppia chiusura a vite.

Potrebbe interessarti anche

Cavi chainflex

Cavi chainflex Cavi a prova di guasto con una garanzia fino a quattro anni per applicazioni in posa mobile

Catena portacavi preassemblata

Cavi chainflex Tutto da un'unica fonte! Riduzione del tempo di assemblaggio fino al 95%

Pianificazione del progetto

Pianificazione del progetto Oltre ai prodotti da catalogo, soluzioni su misura per applicazioni speciali

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH