Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Sur les navires FPSO, des systèmes de chaînes porte-câbles sont utilisés entre autres dans les systèmes de mise en place de tubes prolongateurs. Elles assurent des courses glissantes ou des mouvements rotatifs selon le type de navire utilisé (amarrage à tourelle ou autre).
La résistance à la corrosion des chaînes porte-câbles en polymères leur confère un grand avantage sur les chaînes en acier, de nombreux systèmes mobiles n'étant souvent utilisés que sporadiquement. Ces systèmes mobiles restent toutefois utilisables pendant longtemps.
igus® propose également des systèmes complets clé en main, avec goulottes de guidage ou câbles chainflex®, qui se distinguent par une absence d'entretien et une longue durée de vie. L'équipe d'ingénierie igus® peut également assurer la gestion du projet ainsi que sa documentation (ITP, QAP, etc.) selon les normes en vigueur dans le secteur offshore. L'équipe de superviseurs expérimentés dispose de la formation adéquate et assure l'installation (même offshore) ainsi que la réception sur place.
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24