Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Cosa sono in grado di fare i materiali per funzionamento continuo iglidur®?

Ogni cuscinetto iglidur® è ottimizzato per l'usura. Tuttavia, i materiali per funzionamento continuo, quali iglidur® J e iglidur® W300, sono caratterizzati da coefficienti di usura molto bassi, ossia lunga durata d'esercizio. Oltre alla loro durata d'esercizio e al prezzo, i materiali per funzionamento continuo si distinguono tra l'altro per temperatura e intervalli di carico nonché per l'applicabilità insieme a materiali per albero speciali.

Come tutti i polimeri iglidur®, anche i cosiddetti "maratoneti" hanno le seguenti caratteristiche:


iglidur® J - Il maratoneta versatile

  • Il maratoneta versatile, molto resistente all'usura su (quasi) tutti gli alberi, con coefficiente d'attrito molto basso
  • Usura ridotta con molti materiali per albero diversi
  • Basso coefficiente d'attrito durante il funzionamento a secco
  • Capacità ammortizzanti
iglidur® J materiale e specifiche

iglidur® W300 - Il classico maratoneta fino a 30 MPa

  • Il classico maratoneta, molto resistente all'usura su (quasi) tutti gli alberi
  • Per una durata d'esercizio particolarmente elevata
  • Basso coefficiente d’attrito
  • Massima resistenza all'usura
iglidur® W300 materiale e specifiche

iglidur® J3 - Il nuovo maratoneta

  • Lo specialista per carichi oscillanti e pulsanti
  • Basso coefficiente d’attrito
  • Buona resistenza ai mezzi
  • Basso assorbimento di umidità
iglidur® J3 materiale e specifiche

iglidur® J350 - Maratoneta con elevata stabilità dimensionale a temperature elevate

  • Si può utilizzare con molti tipi di alberi e carichi
  • Eccellente coefficiente d'attrito per l'acciaio
  • Soddisfa i requisiti antincendio dell'Amministrazione aviazione federale degli USA (FAA) per gli interni degli aerei
  • Temperatura di funzionamento continuo fino a +180°C
  • Per carichi medio-alti
iglidur® J350 materiale e specifiche

iglidur® J260 - Ideale con alberi in plastica

  • Ideale con alberi in plastica
  • Ottimo coefficiente d'attrito per carichi medio-alti
  • Buona resistenza ai mezzi
  • Temperature leggermente più alte rispetto a iglidur® J
iglidur® J260 materiale e specifiche

iglidur® W360 - Maratoneta fino a +180°C

  • Il maratoneta multiuso
  • Molto resistente all'usura
  • Uso continuo fino a +180°C
  • Idoneo per ambienti bagnati
iglidur® W360 materiale e specifiche

iglidur® L250 - Per applicazioni rotatorie molto veloci

  • Per velocità elevate
  • Progettato appositamente per veloci applicazioni rotatorie
  • Coefficiente d'attrito minimo
  • Eccellente resistenza all'usura
iglidur® L250 materiale e specifiche

iglidur® L350 - Per elevate velocità rotatorie

  • Per applicazioni rotatorie a velocità elevate
  • Se è necessaria la massima durata d'esercizio
  • Per elevati valori pv con carichi ridotti
  • A temperature di funzionamento fino a +180°C (a lungo termine, fino a max. +210°C a breve termine)
iglidur® L350 materiale e specifiche

iglidur® L500 - Per velocità rotatorie estreme

  • Resistente a temperature e mezzi
  • Uso continuo fino a +250°C
  • Fino a 5 m/s in rotazione
  • Eccellente resistenza all'usura
iglidur® L500 materiale e specifiche

iglidur® R - Il materiale economico

  • Materiale economico
  • Basso coefficiente d’attrito
  • Resistente all'abrasione
  • Basso coefficiente d'attrito durante il funzionamento a secco
  • Molto economico
iglidur® R materiale e specifiche

iglidur® D - Materiale economico con silicone

  • Materiale economico con silicone
  • Basso coefficiente d’attrito a velocità elevate
  • Per carichi ridotti
  • Molto economico
iglidur® D materiale e specifiche

iglidur® J200 - Lo specialista per alberi in alluminio

  • Ideale per alberi in alluminio
  • Durata d'esercizio molto lunga con alluminio anodizzato duro
  • Basso coefficiente d’attrito
  • Elevata resistenza all'usura
iglidur® J200 materiale e specifiche

iglidur® E7 - ideale per i movimenti di rotazione

  • Ottima resistenza all'usura da temperatura ambiente fino a temperature medie
  • Eccellenti coefficienti di attrito
  • Basso assorbimento di umidità
  • Elevata resistenza ai liquidi
  • Resistente alla pressione di spigolo
  • Resistente a urti e impatti
  • Resistenti a sporco e polvere
iglidur® E7 granulato

Prodotti igus realizzati con materiali iglidur nel negozio online

1) Temperatura operativa massima a lungo termine
2) Pressione superficiale massima consentita a +20°C
3) Migliore combinazione per p = 1 MPa, v = 0,3 m/s, rotatorio


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH