Bitte wählen Sie Ihren Lieferstandort

Die Auswahl der Länder-/Regionsseite kann verschiedene Faktoren wie Preis, Einkaufsmöglichkeiten und Produktverfügbarkeit beeinflussen.
Mein Ansprechpartner
Standort auswählen

Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.

CH(DE)
Solarfeld

ESQM 2.0

Die neueste Version unseres ESQM für die Solarindustrie

Beim ESQM 2.0 handelt es sich um ein innovatives Stehlager, das speziell für die Nachführung von Solarmodulen entwickelt wurde. Es bietet eine hohe Leistung, einfache Montage, optimierte Materialien, eine geringere Bauhöhe und ist zudem schmiermittel- und wartungsfrei.

Das geteilte Gehäuse aus solarmid G und der verzinkte Blechbügel sowie der geteilte Lagereinsatz aus iglidur P UV machen das ESQM 2.0 zu einer robusten und umweltfreundlichen Lösung für die Solarindustrie. Die zweite Generation des ESQM ist leichter als ihre Vorgängerversion, was Material und Kosten spart.

Die Solarnachführung mit dem ESQM 2.0 ist zuverlässig und trägt zur nachhaltigen Energiegewinnung bei. Eine wirklich spannende Entwicklung in der Solarbranche!
 
Direkt zum ESQM 2.0!
ESQM-2-0

Die Produkt-Highlights auf einen Blick

 

UV-beständig

Hohe UV-Beständigkeit

Speziell ausgewählte Materialien garantieren eine dauerhafte Performance unter freiem Himmel
wartungsfrei

Wartungsfreiheit

Sparen Sie Zeit und Kosten mit unserem selbstschmierenden Lager, das keiner regelmäßigen Wartung bedarf
Verringerung der Höhe

Optimierte Bauweise

Die niedrige Bauhöhe und die einfache Montage des ESQM 2.0 sorgen für eine schnelle und effiziente Installation
Belastbarkeit

Robuste Belastbarkeit

Mit einer radialen Belastbarkeit von bis zu 50 kN ist das ESQM 2.0 ein Kraftpaket in seiner Kategorie
Schutz der Leitungen

Integrierte Leitungsführung

Die Aussparung am Lagereinsatz schützt Ihre Leitungen und sorgt für eine ordentliche Optik
Leicht

Leichter

Die reduzierte Bauhöhe bringt dem ESQM 2.0 einen Gewichtsvorteil gegenüber dem ESQM

Die Vorstellung des ESQM 2.0 im Video


Der Belastungstest des 3D gedruckten Prototyps weist eine statische Last bis zu 49 kN nach

Testergebnisse ESQM 2.0
Der ESQM-2.0 Prototyp (3D-Druck) im Test
Technik verbessern

Technik verbessern

  • Winkelausgleich durch sphärisches Lager (bis 9°)
Kosten senken

Kosten senken

  • Einfache und schnelle Montage
Beweise

Beweise

  • Statische radiale Last: bei 0° Winkelausgleich = 50 kN; bei 9° Winkelausgleich = 25 kN
Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeit

  • Energieeffiziente Herstellung, da komplett aus Kunststoff-Spritzgussteilen
Linie orange

Weitere Informationen

Innovation in der Photovoltaik

igus Corner Unsere Produkte sind speziell für den Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert und bieten eine zuverlässige Leistung ohne Wartungsaufwand. Mit langjähriger Erfahrung im Solar-Sektor bieten wir maßgeschneiderte Lösungen, die UV-beständig, schmierfrei und geräuscharm sind.
 
Jetzt unsere Lösungen entdecken

Infobroschüre

Branchenbroschüre Erneuerbare Energien Die Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen erfordert robuste technologische Lösungen. Unsere Branchenlösungen sind speziell für extreme Umgebungsbedingungen wie UV-Strahlung, Temperaturschwankungen und hohe Windlasten ausgelegt. Sie kommen in Wasserkraft-, Wind- und Solarenergieanlagen zum Einsatz und bieten eine langlebige, wartungsfreie Leistung.
 
Jetzt downloaden


The terms "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "RCYL", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/ Cologne in the Federal Republic of Germany and where applicable in some foreign countries. This is a non-exhaustive list of trademarks (e.g. pending trademark applications or registered trademarks) of igus GmbH or affiliated companies of igus in Germany, the European Union, the USA and/or other countries or jurisdictions.

igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM,Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mention on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH