Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Hubhöhe maximal | 100 m | |
v maximal | 20 m/s | Abhängig von Hubhöhe und Stabilität der Energiekette |
a maximal | 50 m/s2 | Abhängig von Hubhöhe und Stabilität der Energiekette |
In hängenden Anwendungen stellen frei bewegliche Leitungen (für elektrische Energie, Signale, Hydraulik, Pneumatik ...) häufig ein Problem dar. Bei der Bewegung der Anlage geraten die Leitungen in Schwingung und können gegen Anlagenkomponenten stoßen und im schlimmsten Falle abreißen.
Deshalb kommen hier Energieketten zum Einsatz, die sowohl die einzelnen Leitungen schützen als auch eine geführte Bewegung der gebündelten Leitungen ermöglichen.
Mit den Tipps zeigen wir Ihnen, worauf Sie bei einer hängenden Anwendung achten sollten.
Bewegung ohne Querbeschleunigung Wenn die Anwendung eine rein vertikale Bewegung ohne Querbeschleunigung vorsieht, kann die Energiekette ohne seitliche Unterstützung montiert werden. Bewegung mit Querbeschleunigung Wenn zusätzlich Querbeschleunigungen auftreten, muss in den meisten Fällen eine seitliche Führung der Energiekette vorgenommen werden. Die Führung muss nicht immer durchgehend sein. Sie muss jedoch mindestens den Bereich abdecken, in dem die Energiekette auspendeln könnte. Die Querbeschleunigung wirkt dann quer zur Energiekette, wo sie stabiler ist. Im Falle einer Führung sollte eine Energiekette mit Vorspannung gewählt werden. Dies stellt sicher, dass die Energiekette in die Führungsrinne gepresst wird. Nach Möglichkeit sollte die Energiekette wie in Abbildung B gezeigt montiert werden. |
Für eine kanadische Ölbohrfirma garantiert heute unsere e-loop Energiekettenlösung dafür, dass der Top Drive, der das Bohrgestänge in die Erde einlässt und wieder herauszieht, auch nach schweren Stürmen noch sicher und zuverlässig mit Energie und Signalen versorgt wird.
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.