Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
La série triflex® a été mise au point pour guider sûrement des câbles lors de mouvements tridimensionnels. Dans le cas présent, la flexibilité d'une gaine a été combinée à la stabilité d'une chaîne porte-câbles avec un rayon défini. Cette gamme modulaire unique en son genre permet des mouvements très complexes. Par exemple : combinaison de maillons en mouvement sur un axe, sur deux axes et sur trois axes dans une seule chaîne porte-câbles.
Mouvements en 3 axes pour machines de tous types
Pour les environnements sales
Grande résistance à la traction
Formes carrées souhaitées
Entièrement fermée - protection fiable contre la saleté et les copeaux
Combinaison de rayons de courbure et d'axes différents
Assemblage et séparation possibles à tous les maillons
Eléments de fixation bridés ou équerre de montage, acier zingué
Séries 352 et 353 ouvrables
Combinaison possible des Séries 353/333
Machines-outils
Robots
Manipulation de matériel
Secteur du plastique
Machines de construction
Fabrication de véhicules
Equipement médical
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24