Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Distanza di ritrazione possibile fino a 500 mm con triflex® RSE
2Per TRC e TRE
3Consegnato preassemblato con punto fisso a sinistra o a destra
4Opzioni di montaggio individuali grazie alle piastre di adattamento compatte
5Unità lineare igus® drylin® W esente da manutenzione
6Posizione di montaggio regolabile in modo individuale
7Sistema aperto e ben organizzato, struttura sottile
8Adatto anche per velocità di applicazione estreme (grazie al peso complessivo ridotto)
Numero d'ordine | Punto di attacco | Distanza di ritrazione max. [mm] | ||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.02.40.R | Punto di collegamento a destra | 500 | 686.44 CHF | |
TR.RSE.50.R | Punto di collegamento a destra | 500 | 990.21 CHF | |
TR.RSE.02.40.L | Punto di collegamento a sinistra | 500 | 686.44 CHF | |
TR.RSE.50.L | Punto di collegamento a sinistra | 500 | 990.21 CHF |
Numero d'ordine | Altezza interna | Lunghezza standard della catena portacavi [LLL*] |
Lunghezza della catena all'interno del sistema (65 maglie) |
Lunghezza totale [LLL* + 904 mm] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRC.RSE.40.058.0500.0 | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 212.58 CHF | |
TRC.RSE.40.058.0750.0 | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 246.97 CHF | |
TRC.RSE.40.058.1000.0 | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 281.35 CHF | |
TRC.RSE.40.058.1250.0 | 15 | 13 | 1250 | 904 | 2154 | 315.73 CHF | |
TRC.RSE.50.080.0750.0 | 18.8 | 16.2 | 750 | 1044 | 1794 | 332.78 CHF | |
TRC.RSE.50.080.0500.0 | 18.8 | 16.2 | 500 | 1044 | 1544 | 293.86 CHF | |
TRC.RSE.50.080.1000.0 | 18.8 | 16.2 | 1000 | 1044 | 2044 | 369.12 CHF | |
TRC.RSE.50.080.1250.0 | 18.8 | 16.2 | 1250 | 1044 | 2294 | 405.45 CHF | |
TRC.RSE.50.080.1500.0 | 18.8 | 16.2 | 1500 | 1044 | 2544 | 444.38 CHF |
*LLL = ulteriore lunghezza dal passante di scorrimento
Lunghezza totale della catena = ulteriore lunghezza dal passante di scorrimento (LLL) + lunghezza della catena all'interno del sistema
N. d'ordine | Altezza interna | Lunghezza standard della catena portacavi [LLL*] | Lunghezza della catena all'interno del sistema | Lunghezza totale [LLL* + 904 mm] | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRE.RSE.40.058.0500.0.B | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 227.31 CHF | |
TRE.RSE.40.058.0750.0.B | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 264.31 CHF | |
TRE.RSE.40.058.1000.0.B | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 301.33 CHF | |
TRE.RSE.40.058.1500.0.B | 15 | 13 | 1500 | 904 | 2404 | 375.34 CHF | |
TRE.RSE.40.058.1750.0.B | 15 | 13 | 1750 | 904 | 2654 | 412.34 CHF | |
TRE.RSE.50.080.0500.0.B | 18.8 | 16.2 | 500 | 1044 | 1544 | 309.42 CHF | |
TRE.RSE.50.080.0750.0.B | 18.8 | 16.2 | 750 | 1044 | 1794 | 350.98 CHF | |
TRE.RSE.50.080.1000.0.B | 18.8 | 16.2 | 1000 | 1044 | 2044 | 389.76 CHF | |
TRE.RSE.50.080.1500.0.B | 18.8 | 16.2 | 1500 | 1044 | 2544 | 470.11 CHF | |
TRE.RSE.50.080.1750.0.B | 18.8 | 16.2 | 1750 | 1044 | 2794 | 508.89 CHF |
Codice articolo | Taglia | A in mm | B in mm | C in mm | D in mm | Carico addizionale in kg | Peso prodotto in kg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.RSE.40.Cover | 40 | 115 | 240 | 180 | 200 | 1,5 | 1.1 | 133.85 CHF | |
TR.RSE.50.Cover | 50 | 126 | 300 | 248 | 248 | 1,5 | 1.7 | 212.92 CHF |