Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Eviter la formation de boucles, système de rappel pour petite robotique

triflex® RSE

triflex® RSE

Finies les boucles au niveau de la tête du robot,
pour les petits robots

Le système de rappel triflex® RSE igus®, spécialement mis au point pour les robots ayant une charge faible à moyenne, permet d´éviter de façon active la formation de boucles au niveau de la tête du robot, même sur les applications très dynamiques.
 

1

Course de rappel possible avec triflex® RSE : jusqu´à 500 mm

2

Pour TRC et TRE

3

Fourniture pré-assemblée avec point fixe à gauche ou à droite

4

Possibilités de fixation individuelles grâce à des consoles d´adaptation

5

Unité linéaire igus® drylin® W sans entretien

6

Position de montage réglable individuellement

7

Système ouvert et clair, structure fine

8

Convient aussi aux accélérations extrêmes, (grâce à un faible poids total)

  • Pour séries TRC·TRE·avec ø de 40 mm
  • Réaction extrêmement rapide, même avec les programmes robotiques très dynamiques
  • Pas d'influence sur la capacité de manutention du robot en raison de la faible charge supplémentaire
  • Consoles de montage à réglage universel
  • Unité linéaire igus® drylin® W sans graisse et sans entretien
  • Pour degrés de liberté maximum
  • Grande latitude pour le programmeur
  • Pour sections de câble jusqu'à 11 mm

Mode de fonctionnement du système RSE avec renvoi

Explication du système en 24 secondes

  • Très faible poids
  • Force de rappel constante
  • Pas besoin d'ajuster la force de rappel
  • Insertion du câble du côté droit ou du côté gauche
Réf. Point de raccordement Course de rappel maxi [mm]     
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés TR.RSE.02.40.R Raccordement à droite 500 686.44 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés TR.RSE.50.R Raccordement à droite 500 990.21 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés TR.RSE.02.40.L Raccordement à gauche 500 686.44 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés TR.RSE.50.L Raccordement à gauche 500 990.21 CHF Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Gamme de chaînes porte-câbles adaptées :

RSE : 1. couvercle pour espace de montage supplémentaire au niveau du robot, optionnel : TR.RSE.40.COVER
2. chaînes porte-câbles triflex® R adaptées pour RSE : TRC.RSE.40.058.LLLL.0; TRE.RSE.40.058.LLLL.0.B
3. longueur totale de chaîne = longueur supplémentaire à partir du passage LLLL + longueur de chaîne à l'intérieur du système
4. système RSE (sans chaîne porte-câbles) + élément de fixation + passage = TR.RSE.02.40.R ou TR.RSE.02.40.L
Réf. Hauteur interne Chaîne porte-câbles
Longueur standard
[LLL*]
Longueur de chaîne
dans le
système
(65 maillons)
Longueur totale
[LLL* + 904 mm]
    
  Bi 1 Bi 2 [mm] [mm] [mm]    
Délai de livraison sur demande TRC.RSE.40.058.0500.0 15 13 500 904 1404 212.58 CHF Dans le panier
Délai de livraison sur demande TRC.RSE.40.058.0750.0 15 13 750 904 1654 246.97 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés TRC.RSE.40.058.1000.0 15 13 1000 904 1904 281.35 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés TRC.RSE.40.058.1250.0 15 13 1250 904 2154 315.73 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés TRC.RSE.50.080.0750.0 18.8 16.2 750 1044 1794 332.78 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés TRC.RSE.50.080.0500.0 18.8 16.2 500 1044 1544 293.86 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés TRC.RSE.50.080.1000.0 18.8 16.2 1000 1044 2044 369.12 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés TRC.RSE.50.080.1250.0 18.8 16.2 1250 1044 2294 405.45 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés TRC.RSE.50.080.1500.0 18.8 16.2 1500 1044 2544 444.38 CHF Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

*LLL = longueur supplémentaire à partir de l´anneau de guidage
Longueur totale de chaîne = longueur supplémentaire à partir de l´anneau de guidage LLLL + longueur de chaîne dans le système

Pack pour chaînes de taille 40 et 50

Pour chaînes porte-câbles ouvertes (TRE)


Référence Hauteur intérieure Chaîne porte-câbles
longueur standard
[LLL*]
Longueur de chaîne
dans le
système
Longueur totale
[LLL* + 904 mm]
Prix
  Bi 1 Bi 2 [mm] [mm] [mm]    
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés TRE.RSE.40.058.0500.0.B 15 13 500 904 1404 227.31 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés TRE.RSE.40.058.0750.0.B 15 13 750 904 1654 264.31 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés TRE.RSE.40.058.1000.0.B 15 13 1000 904 1904 301.33 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés TRE.RSE.40.058.1500.0.B 15 13 1500 904 2404 375.34 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés TRE.RSE.40.058.1750.0.B 15 13 1750 904 2654 412.34 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés TRE.RSE.50.080.0500.0.B 18.8 16.2 500 1044 1544 309.42 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés TRE.RSE.50.080.0750.0.B 18.8 16.2 750 1044 1794 350.98 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés TRE.RSE.50.080.1000.0.B 18.8 16.2 1000 1044 2044 389.76 CHF Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés TRE.RSE.50.080.1500.0.B 18.8 16.2 1500 1044 2544 470.11 CHF Dans le panier
Délai de livraison sur demande TRE.RSE.50.080.1750.0.B 18.8 16.2 1750 1044 2794 508.89 CHF Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

Couvercle pour le système de rappel RSE

  • Pour travailler au-dessus de la tête
  • Offre une protection supplémentaire
  • Possibilités de marquage ou ajout de pièceslégères
Couvercle RSE

Gamme de couvercles pour le système de rappel RSE

Plan


Référence Indice de taille A
en mm
B
en mm
C
en mm
D
en mm
Charge supplémentaire
en kg
Poids du produit
en kg
Prix
TR.RSE.40.Cover 40 115 240 180 200 1,5 1.1 133.85 CHF Dans le panier
TR.RSE.50.Cover 50 126 300 248 248 1,5 1.7 212.92 CHF Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés
Délai de livraison sur demande

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH