Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Le système de rappel triflex® RSE sert à maintenir la chaîne porte-câbles aussi près que possible du bras du robot et à éviter que la chaîne qui pend ne gêne ou ne bloque les mouvements du robot. Le système triflex® RSE est un système de rappel particulièrement léger et économique
Guidage linéaire drylin® avec chariot
2Bande élastique ou ressort pour le rappel
3Plaques de fixation pour le raccordement variable à un grand nombre de robots
4Elément de fixation sans serre-câbles de la taille de chaîne correspondante
5Anneau de guidage de la taille de chaîne correspondante
Numéro de commande | Pour la série | Variante triflex® R |
||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.40 | TRC.40.058.0 | TRE.40.058.0.B | TRE, TRC | 672.04 CHF | |
TR.RSE.50 | TRE.50.080.0.B | TRE, TRC | 740.59 CHF | |
TR.RSEC.60 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 792.66 CHF | |
TR.RSEC.65 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 825.13 CHF | |
TR.RSE.60 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 1'536.89 CHF | |
TR.RSE.65 | TRE.60.087.0.B | TRC.60.087.0 | TRE, TRC | 1'565.44 CHF | |
TR.RSE.70 | TRE.70.110.0.B | TRC.70.110.0 | TRE, TRC | 1'542.93 CHF | |
TR.RSE.85 | TRE.85.135.0.B | TRC.85.135.0 | TRCF.85.135.0 | TRE, TRC, TRCF | 1'568.23 CHF | |
TR.RSE.85.240 | TRCF.85.240.0 | TRCF | 1'577.28 CHF | |
TR.RSE.100 | TRE.100.145.0.B | TRE.100.145.0.C | TRC.100.145.0 | TRCF.100.145.0 | TRE, TRC, TRCF | 1'700.26 CHF |
Référence | Bi1 en mm | Bi2 en mm | BA en mm | R en mm | d1 en mm | d2 en mm | Pas en mm | par maillon | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRC.60.087.0 | 22.5 | 19.5 | 65 | 87 | 20.5 | 17.5 | 20.4 | 3.28 CHF | |
TRC.70.110.0 | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25.6 | 5.01 CHF | |
TRC.85.135.0 | 33 | 28 | 94.5 | 135 | 31 | 26 | 30.6 | 6.30 CHF | |
TRC.100.145.0 | 37.5 | 32.5 | 108 | 145 | 35.5 | 30.5 | 34.5 | 7.69 CHF | |
TRC.125.182.0 | 43.3 | 43.3 | 135 | 182 | 41 | 41 | 44.1 | 12.51 CHF | |
TRCF.65.100.0 | 22.3 | 0 | 70.2 | 100 | 20 | 0 | 23.1 | 5.67 CHF | |
TRCF.65.200.0 | 22.3 | 0 | 70.2 | 200 | 20 | 0 | 23.1 | 6.39 CHF | |
TRCF.85.135.0 | 30 | 0 | 94.5 | 135 | 28 | 0 | 30.6 | 8.19 CHF | |
TRCF.85.240.0 | 30 | 0 | 94.5 | 240 | 28 | 0 | 30.6 | 8.19 CHF | |
TRCF.100.145.0 | 34.3 | 0 | 108 | 145 | 32 | 0 | 34.5 | 10.05 CHF |
Référence | Bi1 en mm | Bi2 en mm | BA en mm | R en mm | d1 en mm | d2 en mm | Pas en mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE.60.087.0.B | 22.5 | 19.5 | 65 | 87 | 20.5 | 17.5 | 20.4 | 3.54 CHF | |
TRE.60.087.0 | 22.5 | 19.5 | 65 | 87 | 20.5 | 17.5 | 20.4 | 3.54 CHF | |
TRE.70.110.0.B | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25.6 | 5.40 CHF | |
TRE.70.110.0 | 28 | 24 | 81 | 110 | 26 | 22 | 25.6 | 5.40 CHF | |
TRE.85.135.0.B | 33 | 28 | 94.5 | 135 | 31 | 26 | 30.6 | 6.81 CHF | |
TRE.85.135.0 | 33 | 28 | 94.5 | 135 | 31 | 26 | 30.6 | 6.81 CHF | |
TRE.100.145.0.B | 37.5 | 32.5 | 108 | 145 | 35.5 | 30.5 | 34.5 | 8.31 CHF | |
TRE.100.145.0.C | 37.5 | 32.5 | 108 | 145 | 35.5 | 30.5 | 34.5 | 9.78 CHF | |
TRE.100.145.0 | 37.5 | 32.5 | 108 | 145 | 35.5 | 30.5 | 34.5 | 8.31 CHF | |
TRE.125.182.0 | 43.3 | 43.3 | 135 | 182 | 43 | 43 | 44.1 | 13.50 CHF |
Index ø | R [mm] | Cote A [mm] |
---|---|---|
30. | - | - |
40. | 058 | 390 |
50. | 080 | 390 |
60. | 087 | 750 |
65 | 100 | 750 |
70. | 110 | 750 |
85. | 135 | 750 |
85. (R 240) | 240 | 750 |
100. | 145 | 750 |
125. | 182 | 750 |
Surlongueur sens A6 + cote A + surlongueur sens A1 = longueur totale de chaîne
Référence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.30 | ||||||
TR.50.30 | ||||||
TR.60.30 | ||||||
TR.65.30 | ||||||
TR.70.30 | ||||||
TR.85.30 | ||||||
TR.100.30 |
Référence | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.10 | ||||||
TR.50.10 | ||||||
TR.60.10 | ||||||
TR.65.10 | ||||||
TR.70.10 | ||||||
TR.85.10 | ||||||
TR.85.240.10 | ||||||
TR.100.10 | ||||||
TR.125.10 |
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24