Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Consoles d'adaptation pour systèmes de rappel igus

Nos systèmes de rappel offrent les trous courants pour la fixation au robot : 380 x 70 mm et 490 x 90 mm (en
Ø12,5 mm). Pour une adaptation à des possibilités de fixation sur le robot qui soient autres, nous proposons toute une gamme
d'adaptateurs (sur stock) correspondants aux différents fabricants et modèles. De nombreux modèles de robots ont uniquement des positions de montage
latérales départ usine par exemple. Avec notre gamme d'adaptateurs, il est possible d'y monter les systèmes de rappel de manière sûre sans
travail de conception et/ou de perçage supplémentaire.
Vous trouverez ici une sélection de consoles d'adaptation classées par fabricant de robot et type de robot et vous permettant de fixer un système de rappel à un robot rapidement et simplement.

Accéder directement au fabricant voulu

Pour robots ABB

Console d'adaptation pour ABB Référence :
TR.907.347

Types de robot :
IRB 6600, IRB 6640, IRB 6650

Poids :
4 kg
Console d'adaptation pour ABB TR.907.468 Référence : 
TR.907.468

Type de robot :
IRB 6400

Poids : 
9,8 kg
Console d'adaptation pour ABB TR.907.381 Référence :
TR.907.381

Type de robot :
IRB 2400/10, IRB 2400/16

Poids :
5,2 kg
Console d'adaptation pour ABB TR.908.494 Référence :
TR.908.494

Type de robot :
IRB 4600, IRB 2600

Poids : 
2,9 kg

Pour robots Comau

Console d'adaptation pour Comau TR.907.374 Référence  :
TR.907.374

Type de robot : 
NH1 130-2.6, NH3 165-2.7, NH3 220-2.7
NJ 110-3.0, NJ 110-2.6
SMART5 NJ 165-3.0

Poids : 
4,7 kg
Console d'adaptation pour Comau TR.907.447 Référence : 
TR.907.447

Type de robot : 
NM 45-2.0
NM 16-3.1


Poids :
3,4 kg
Console d'adaptation pour Comau TR.908.493 Référence :
TR.908.493

Type de robot :
Smart Six



Poids : 
2,2 kg

Pour robots Motomann

Console d'adaptation pour Motomann TR.907.327 Référence : 
TR.907.327

Type de robot : 
UP20, UP50, UP130, UP165
ES165, ES200, ES280
HP20, HP165
MH6

Poids : 
3,6 kg
 
Console d'adaptation pour TR.909.641 Référence : 
TR.909.641

Type de robot : 
MH50




Poids :
2,0 kg

Pour robots Fanuc

Console d'adaptation pour FANUC TR.911.220 Référence :
TR.911.220

Type de robot : 
M-710iC50
M-710iC70

Poids :
2 kg
Console d'adaptation pour FANUC TR.908.973 Référence : 
TR.908.973

Type de robot :
M-710iB45


Poids : 
1,1 kg
Console d'adaptation pour FANUC TR.907.270 Référence :
TR.907.270

Type de robot : 
R-2000iB, R-2000iA, R-1000iA
S430, S420

Poids :
4,5 kg
Console d'adaptation pour FANUC TR.907.470.12 Référence :
TR.907.470.12

Type de robot :
M-900iA260L
M-900iA350

Poids :
6,8 kg
Console d'adaptation pour FANUC TR.907.902.12 Référence :
TR.907.902.12

Type de robot :
M-900iA600


Poids :
8,9 kg
Console d'adaptation pour FANUC TR.910.876 Référence :
TR.910.876

Type de robot :
M900-IB700


Poids :
4,6 kg

Pour robots KUKA

Console d'adaptation pour KUKA TR.907.599 Référence :
TR.907.599

Type de robot : 
KR5, KR5arc, KR6, KR16


Poids :
2,5 kg
Console d'adaptation pour KUKA TR.908.113 Référence :
TR.908.113

Type de robot : 
KR-1000


Poids : 
5,2 kg
Console d'adaptation pour KUKA TR.908.014 Référence :
TR.908.014

Type de robot :
KR60 (HA)
KR30 (HA)

Poids :
4,3 kg
Douilles d'adaptation pour KUKA TR.911.223 Référence :
TR.911.223

Type de robot : 
série Quantec (jeu de 4)

Poids : 
0,6 kg

Pour robots Reis

Console d'adaptation pour Reis TR.907.706 Référence :
TR.907.706

Type de robot : 
RV30-26, RV10-16, RV20-16, RV60-16
RV60-26, RV60-40, RV60-60
RV130

Poids :
4,3 kg

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH