Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Torsion d´env. ±10°par maillon
Résistance à la traction élevée grâce à l´articulation
Option avec tige ressort pour une orientation partielle dans un sens et une meilleure rigidité
Pas besoin d´éléments porteurs continus tels que câbles en acier, éléments à ressort ou systèmes similaires
Vaste gamme d´accessoires
Systèmes de rappel en option pour le guidage sûr et compact des chaînes porte-câbles 3D le long du bras du robot et pour éviter la formation de boucles
TRC - sûre, fermée, repousse les copeaux
Contours extérieurs robustes et lisses pour éviter les accrochages
Grande torsion possible
Raccourcissement et allongement simples
Axes 3 à 6 des robots
Machines-outils à plusieurs axes
Compartiments humides et à froid
Applications de peinture et ESD
Sable et poussière
Moteurs linéaires
Génie mécanique général, etc.
Contrairement aux revêtements de surface conducteurs à effet temporaire ou aux agents antistatiques intégrés mais volatils, les additifs utilisés ici garantissent une conductivité à long terme, sans entretien. Pour assurer la conductivité d’une chaîne porte-câbles, il ne suffit toutefois pas que les différents composants soient conducteurs, la chaîne porte-câbles dans son ensemble doit être conductrice d’une extrémité à l’autre. Tous les produits de ce catalogue sont optimisés en terme de conductivité continue, qui est testée à 100 % et consignée avant la livraison.
Seules les chaînes ayant réussi ce test sont homologuées et expédiées. Les chaînes porte-câbles triflex R ont une particularité pour ce qui est de la couleur, elles ne sont pas gris ardoise (≈RAL7015) mais continuent d'être d'un noir semblable au RAL9004. Cela rend hélas la différenciation d'avec des matériaux standard un peu plus difficile. Leur conductivité est toutefois clairement signalée par le label.
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24