Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Ouverture dans le rayon externe
Contours lisses et bombés empêchant le dépôt de copeaux
« Joints » surmoulés sur tout le pourtour
Sans ouvertures ni fentes
La série RX40 est testée IP40 (TÜV de Sarre)
Divisions internes et tôle d'appui disponibles
Liaison téton/alésage et butées cachées
Version RBR à double rayon de courbure disponible
En indiquant des paramètres concrets et en vous aidant du tableau comparatif, vous trouverez rapidement la Chaîne Porte-Câbles qui vous convient.
Démontage / montage d´un couvercle, échange d´un maillon et montage / ajustement de la Gaine RX.
Définissez les câbles, choisissez la chaîne et configurez la division interne. Maintenant disponible pour gaines RX !
Utilisation dans des secteurs industriels des plus variés.
Design sans coupes ni arêtes, étanche aux copeaux
2Fermeture excentrée
3Matériau igumid G
4Contours arrondis
5Liaison à téton et trou recouverte
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24