Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure pour le guidage de tous les agents dans un système complet

Versions standards pouvant être adaptées de manière flexible et efficace

Spécialistes produit lors d'un entretien

Service Projets

A la recherche d'un guidage de l'énergie à double rayon de courbure sur mesure ? Faites appel à notre savoir-faire pour trouver la solution adaptée à vos besoins. Nos spécialistes sont à votre service pour vous conseiller.
Demander l'assistance d'un spécialiste
Livre blanc chaînes porte-câbles à double rayon de courbure

Conseils de conception gratuits

Dix astuces précieuses pour construire soi-même une goulotte de guidage adaptée aux modules circulaires.
Demander le livre blanc
Configurateur RBR

Configurateur en ligne

Configurateur pour mouvements circulaires en CAO, pour la configuration simple d'une chaîne adaptée à l'application.
Configurateur

Le nouveau standard pour les mouvements rotatifs

Teaser SRM

Module rotatif en acier SRM

Pack complet avec angle de rotation de 380° maximum
Jeu complet
Teaser SRM-L

Module rotatif en acier léger SRM-L

Nouvelle mise au point avec une réduction du poids allant jusqu'à 40 %
Demande de renseignements sur le produit
Module rotatif en polymère

Module rotatif en polymère PRM

Pack complet avec angle de rotation de 360° maximum
Jeu complet

Solutions spéciales pour applications particulières

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure statique

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure statique, en une partie

Angle de rotation maximum de 400°
Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure statique
Teaser SRM-V

Module rotatif en acier vertical
SRM-V

Installation verticale jusqu'à un diamètre extérieur de 2 000 mm
Demande de renseignements sur le produit
Teaser PRM-V

Module rotatif en polymère vertical PRM-V

Installation verticale jusqu'à un diamètre extérieur de 500 mm
Demande de renseignements sur le produit

Points forts de la chaîne porte-câbles à double rayon de courbure

Application RBR

Le guidage de l'énergie en toute sécurité

Depuis quelques années déjà, igus met au point des systèmes sur mesure pour les mouvements circulaires à l'aide de chaînes porte-câbles dites à double rayon de courbure. Celles-ci permettent d'approvisionner en énergie, en données et en liquides des modules en rotation, dans la construction de machines-outils par exemple, en robotique ou encore dans des excavatrices à godets.
Les modules rotatifs standard igus® sont composés de deux éléments de guidage circulaires. Une partie de la goulotte de guidage est fixée à la partie statique de l'installation et l'autre à sa partie en rotation. Le point fixe de la chaîne porte-câbles peut être choisi selon les besoins, les modules rotatifs pouvant être tournés tant dans la partie intérieure que dans la partie extérieure. Sont généralement utilisées pour les modules rotatifs des chaînes porte-câbles de la série E4.1 et pour les applications « simples » également des chaînes porte-câbles des séries E2.1 et E2/000.

Le standard pour les mouvements circulaires

  • Angle de rotation allant jusqu'à 540° (sur un niveau)
  • Angles de rotation de 900° et plus avec le module multi-rotation igus®
  • Angle de rotation maximum sur un espace de montage extrêmement réduit
  • Vitesse de rotation jusqu'à 360°/s
  • Produit plus léger et plus compact que les goulottes de guidage statiques
  • Forces de poussée et de traction minimes et durée de vie maximale
  • Structure modulaire à variantes de fixation standardisées
  • Soulagement des efforts de traction et guidage des câbles directement intégrés à la goulotte de guidage
  • Calcul rapide et sûr de la chaîne à double rayon de courbure avec le configurateur CAO

Que signifie « RBR » ?

« RBR » signifie double rayon de courbure (Rückwärtiger-Biege-Radius) et renvoie à une chaîne pouvant se plier dans les deux sens. Une exécution à « RBR » peut être envisagée pour de nombreuses chaînes porte-câbles igus®. Le « RBR » n'est pas nécessairement identique au rayon de courbure normal « BR » d'une chaîne porte-câbles. Des mouvements circulaires des plus divers peuvent ainsi être réalisés. Des angles de rotation allant jusqu’à 900° ont déjà été réalisés.
Conseil :Trouvez une solution rapidement, simplement et en tout confort en confiant votre application particulière à un Technico-Commercial igus® des chaînes porte-câbles à double rayon de courbure. Nous vous fournissions une configuration qui fonctionne, le modèle 3D simplifié ainsi qu'une offre concrète avec prix et délais de livraison.

Que signifie « MRM » ?

MRM signifie « Multi Rotation Module » et est pour ainsi dire un système RBR à plusieurs étages. Avec un simple module de rotation igus® (par exemple une chaîne porte-câbles RBR standard), il est possible d'obtenir des angles de rotation jusqu'à 540° selon la taille de la chaîne porte-câbles. Chaque module supplémentaire peut ajouter jusqu'à 360° à l'angle de rotation. La couche supérieure du système est entraînée avec un angle de rotation déterminé par un système de butées simple. Cette technique permet d'avoir un seul pilotage pour les deux couches.
Module MRM à 2 niveaux

Vos options pour les goulottes de guidage igus®

En fonction de l'application, les chaînes porte-câbles glissent sur des surfaces en plastique, en inox ou en acier zingué et sont guidées en un cercle défini par des tôles de guidage spéciales.

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure avec consoles

Avec sets de montage

Fixation au choix à votre structure
Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure avec toit

Avec toit

Intégration simple d'une protection contre les intempéries et les UV
Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure avec guidage intégré

Guidage intégré

Guidage défini et s'usant peu de la chaîne porte-câble dans votre application

Chaîne porte-câbles à double rayon de courbure avec goulottes tubulaires

Goulotte tubulaire

Structure ouverte pour la saleté grossière s'accompagnant d'une nouvelle réduction du poids

Solutions compacte avec chaînes porte-câbles à double sens

Chaînes porte-câbles à double sens

Gain de place : répartition symétrique du système et du remplissage


Produits et outils correspondants

Câbles chainflex pour applications RBR

Câbles peu sujets aux pannes pour les chaînes porte-câbles à double rayon de courbure

Plus grande gamme avec 1.354 types de câbles pour systèmes de données, bus et hybrides, commande et entraînement. Produits mis au point pour une utilisation en mouvement dans les chaînes porte-câbles.
Chaînes porte-câbles à double rayon de courbure pour applications variées

Chaînes porte-câbles pour mouvements circulaires et en spirale

En faisant appel à notre configurateur pour mouvements circulaires dans la rubrique CAO, vous pouvez configurer une chaîne porte-câbles répondant déjà aux critères de votre application.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH