Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

readychains® - économisez du temps et de l'argent.

Réduisez à zéro vos frais d'entreposage de câbles, de chaînes porte-câbles et de connecteurs

igus® produit à Cologne sur une superficie d´environ 45.000 m2. 80.000 références disponibles sur stock. Réduisez le capital immobilisé et augmentez votre marge d'autofinancement avec igus® readychains®. Nous achetons les matériaux en grandes quantités. Vous gagnez ainsi du temps et faites des économies, peu importe qu´il s´agisse pour vous d´applications en série ou de projets isolés. L´unité complète readychain® réduit votre besoin de stockage de chaînes porte-câbles, câbles et connecteurs à un minimum tout en réduisant de 75% le nombre de vos fournisseurs et commandes. Tirez profit de l'expérience de plus de 130 spécialistes igus® readychain®.
Des postes de travail spécialisés pour mieux répondre à vos exigences

Nous réagissons immédiatement

Livraison optimisée pour le montage sur rack readychain® Livraison optimisée en termes de montage d'une readychain® d'igus®

Réduisez vos procédures à des heures au lieu de journées entières

Plusieurs jours sont souvent nécessaires pour assurer le montage de Systèmes de chaînes porte-câbles complets. Avec readychains®, réduisez cette opération à quelques heures. Grâce à une logistique sophistiquée, igus® livre des systèmes complets en 10 jours et ce presque dans le monde entier.
readychains® - prêtes au montage et à l'emploi
Le degré de confection de votre readychain® joue un rôle important pour votre transport interne et votre montage. Faire "bouger" les matériaux est l'une de nos principales contributions à votre production. Des spécialistes expérimentés du service études igus® readychain® vous conseillent volontiers pour la définition des interfaces entre les composants et pour la conception des auxiliaires de transport et de montage.

Connecteur modulaire pour chaînes porte-câbles

Raccordez votre chaîne porte-câbles avec UN SEUL connecteur

Les modules peuvent présenter une ou deux couches en fonction du remplissage et de la géométrie de la chaîne porte-câbles qu'ils accompagnent. Cela permet un câblage optimal pour chaque application, tant en termes de fonction que de design.

Une fixation sûre directement dans le boîtier connectique est possible en liaison avec le serre-câbles universel igus. Les éléments souples utilisés entourent les câbles et les maintiennent en place sans les endommager. Cette structure flexible qui ressemble à des alvéoles de ruche s'adapte à différentes sections de câbles et permet ainsi un soulagement global des efforts de traction.

Module Connect peut être utilisé en de nombreux endroits, par exemple au point fixe d'une chaîne porte-câbles ou au point mobile, entre deux chaînes porte-câbles ou pour l'introduction de câbles dans des borniers ou dans des armoires électriques.

Vos avantages avec readychain®


 Vos avantages BASICSTANDARDSTANDARD PLUS PREMIUM
 UN SEUL fournisseur, pour tous les composants 
 Réduction du temps de montage
 Diminution du risque de défaillance
 Raccordement électrique simplifié
 Contrôle numérique à 100 %
 Pas de restes de câbles
 Réduction des interfaces
 Optimisation des points de connexion
 Système pluriaxial prêt à monter
 Perfectionnement du transport/montage
 Un module de produits
 Une référence / un groupe de produits
 Plug & Play

Réagissez de façon flexible aux fluctuations de commandes

Utilisez les capacités de production igus®
Laissez-nous nous occuper de vos problèmes de capacité. L'usine readychain® d'igus® compense vos fluctuations de commandes avec une technologie de production des plus modernes et un personnel spécialisé.

Réagissez de façon flexible et faites appel à notre savoir-faire - planification flexible de la production
des outils spéciaux utilisés pour différents types de projets et de clients garantissent une qualité constante à des coûts réduits. Tous nos collaborateurs sont formés tant au montage des readychain® qu'à la confection des câbles. Une planification flexible de la production assure vos délais de livraison.
Capacité encore accrue pour le confectionnement de câbles
Chaîne, câble, confection. Commande d'un module avec une seule référence ► Livraison du module ► Transport jusqu'à la machine et mise en place "clé en main"

Réduisez de 75% le nombre de fournisseurs et de commandes

Une commande - une facture - une livraison - un partenaire
Réduisez le travail d'étude de projet - nous nous chargeons de tout le travail possible. Nos collaborateurs formés à cet effet vous apportent leur soutien pour chaque étape de la mise en oeuvre d'un projet readychain®. Nous pouvons répondre à de nombreuses questions dès le premier entretien téléphonique et vous montrer tous les avantages des readychains® pour votre entreprise. Sur place, nous collectons toutes les données nécessaires pour l'élaboration de documents d'étude précis. Nous nous soumettons ici totalement à votre application.

Chaîne - câble - garantie

Minimisez les temps d'arrêt de vos machines

Tous les composants des readychain® sont soumis à un contrôle qualité et à une vérification du fonctionnement étendus
Notre assurance qualité contrôle le bon fonctionnement de chaque système readychain® sur des installations de contrôle dédiées avant l'expédition. Toutes les readychain® et leurs composants sont testés dans le laboratoire igus®. Tous les ans, igus® y effectue plus de 2.000 essais sur chaînes porte-câbles et câbles. Nous garantissons la sécurité et la qualité de votre readychain® avec une garantie système igus® (en fonction de l'application). Demandez la garantie igus®. « Chaîne porte-câbles, câbles, garantie ». igus® est certifié selon DIN EN ISO 9001:2015
Chambre froide igus® La chambre climatique d''igus® - pour des séries d'essais entre -40°C et +60°C sur chaînes porte-câbles et câbles chainflex®
igus produit plus de 1.600 systèmes readychain par semaine dans ses 14 usines readychain dans le monde. A partir de plus de 100 000 composants pour chaînes porte-câbles et 4 800 composants connectique ainsi que plus de 1 354 câbles spéciaux chainflex®, nous fabriquons votre readychain sur mesure en 3 à 10 jours avec, selon l'application, une disponibilité dans le monde entier.

Usines readychain® dans le monde entier

igus dans le monde

Réduisez le nombre de fournisseurs, même pour la production destinée à l'exportation :

igus® produit plus de 1.600 systèmes readychain® par semaine dans 12 usines readychain®. A partir de plus de 100.000 composants pour chaînes porte-câbles et 4.800 composants connectique ainsi que plus de 1.244 câbles spéciaux chainflex®, nous fabriquons votre readychain® sur mesure en 3 à 10 jours avec, selon l'application, une garantie système igus® et une disponibilité dans le monde entier.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH