Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Fissaggio rapido e semplice tramite supporti di bloccaggio
2Canale monoblocco in acciaio con lunghezza standard 2 m
3Resistente all'attrito: barre di scorrimento per catene con punto fisso a centro corsa
4I segmenti del canale di guida sono collegati con clip, per evitare disallineamenti
5Intelligente: 2 varianti di staffa con fissacavi integrato
Risparmiate fino all'80% sul tempo di installazione rispetto ai sistemi con canali standard
Adatto a qualsiasi trave di gru standard
2 varianti di attacco con fissacavi integrato, per l'assemblaggio di cavi statici sulla trave di gru ± 5 mm di tolleranza verticale per gli attacchi
Per il canale di guida standard lungo 2,0 m - con o senza guida di scorrimento
Utilizzabile per ogni applicazione a 90° - non solo sulle gru
Facile da installare grazie a fori posizionati sull'attacco della catena portacavi
Materiale standard: acciaio zincato. Disponibile anche in acciaio inossidabile. Materiale 1.4301 (AISI 304) o verniciato a polvere nera
Conduttività in conformità a DIN EN 61537: standard con connettore speciale
Testato per lunghi periodi: per le vibrazioni e ambienti difficili
Lunghezza standard: 2000 mm
Materiale standard: acciaio zincato
Ciascun elemento ha un'apertura per l'inserimento di cavi
E' disponibile anche la versione con barre di scorrimento
Numero di pezzi differente in base alle dimensioni - dettagli nella tabella sotto
larghezza [mm]: |
|
Codice articolo | Per catene portacavi: | con o senza | Larghezza interna canale | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Barra di scorrimento | BRi [mm] | [mm] | [mm] | |||||
GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 42.5 | 61 | 81 | 84.58 CHF | ||
GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR. 0 | senza barra di scorrimento | 67.5 | 61 | 106 | 85.92 CHF | ||
GF92.30.03.2000 | 2500.03.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 58 | 75 | 97 | 95.90 CHF | ||
GF92.30.05.2000 | 2500.05.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 77 | 75 | 115.5 | 96.78 CHF | ||
GF92.30.07.2000 | 2500.07.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 97 | 75 | 135.5 | 97.45 CHF | ||
GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 109 | 75 | 148 | 97.85 CHF | ||
GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 123 | 75 | 161.5 | 98.15 CHF | ||
GF95.30.05.2000 | 2700.05.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 70 | 105 | 108.5 | 98.15 CHF | ||
GF95.30.07.2000 | 2700.07.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 95 | 105 | 133.5 | 103.56 CHF | ||
GF95.30.10.2000 | 2700.10.RRR.0 | senza barra di scorrimento | 120 | 105 | 158.5 | 103.92 CHF | ||
GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | con barra di scorrimento | 42.5 | 61 | 81 | 136.90 CHF | ||
GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR. 0 | con barra di scorrimento | 67.5 | 61 | 106 | 138.24 CHF | ||
GF92.31.03.2000 | 2500.03.RRR.0 | con barra di scorrimento | 58 | 75 | 97 | 173.17 CHF | ||
GF92.31.05.2000 | 2500.05.RRR.0 | con barra di scorrimento | 77 | 75 | 115.5 | 149.10 CHF | ||
GF92.31.07.2000 | 2500.07.RRR.0 | con barra di scorrimento | 97 | 75 | 135.5 | 149.79 CHF | ||
GF92.31.09.2000 | 2500.97.RRR.0 | con barra di scorrimento | 109 | 75 | 148 | 175.10 CHF | ||
GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | con barra di scorrimento | 123 | 75 | 161.5 | 150.46 CHF | ||
GF95.31.05.2000 | 2700.05.RRR.0 | con barra di scorrimento | 70 | 105 | 108.5 | 150.46 CHF | ||
GF95.31.07.2000 | 2700.07.RRR.0 | con barra di scorrimento | 95 | 105 | 133.5 | 155.89 CHF | ||
GF95.31.10.2000 | 2700.10.RRR.0 | con barra di scorrimento | 120 | 105 | 158.5 | 156.22 CHF |
Fornitura incl. morsetto di fissaggio e vite
Morsetto di fissaggio con conduttività - disponibile in conformità con DIN EN 61537: Standard
Meno opzioni di fissaggio per cavi posati permanenti e più compatto rispetto alla versione lunga
Intervallo di supporto standard: 1 attacco per metro
Codice art. | |||
---|---|---|---|
GF9.2.12 | guidefast, supporto corto – morsetto di fissaggio standard | 12.21 CHF | |
GF9.2.12.CD | guidefast, supporto corto - morsetto di fissaggio con conduttività | 58.42 CHF |
Fornitura incl. morsetto di fissaggio e vite
Morsetto di fissaggio con conduttività - disponibile in conformità con DIN EN 61537: Standard
Molte opzioni di fissaggio in più per cavi posati permanenti
Intervallo di supporto standard: 1 attacco per metro
Codice art. | |||
---|---|---|---|
GF9.2.11 | guidefast, supporto lungo – morsetto di fissaggio standard | 13.18 CHF | |
GF9.2.11.CD | guidefast, supporto lungo - morsetto di fissaggio con conduttività | 59.39 CHF |
Fornisce un collegamento ininterrotto di due canali standard
Installato con un martello in gomma
In caso di ordinazione di un canale guidefast >1000 mm è compreso anche un connettore.
Numero di articolo | ||
---|---|---|
908.467 | 0.37 CHF |
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h