Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
La goulotte de guidage guidefast est fixée latéralement à la poutre du pont. Les consoles soudées deviennent donc superflues. Le temps de montage est très faible, la goulotte de guidage étant tout simplement accrochée dans le support préalablement fixé et maintenue en place grâce à des blocages. Le nombre réduit de composants différents et la largeur de goulotte fixe contribuent également à faciliter le montage.
Fixation rapide et simple à l´aide de supports avec blocage
2Goulotte en acier d´un pièce d´une longueur standard de 2 m
3Résistance à l´abrasion : glissière pour alimentation centrale
4Les tronçons de goulotte sont raccordés par des clips pour éviter les décalages gênants
5Intelligent : Support en 2 versions avec serre-câbles intégrés
Gain de temps au montage allant jusqu'à 80% par rapport aux systèmes de guidage conventionnels
Va sur presque tous les montants standard de grue
2 versions de supports avec serre-câbles intégrés, pour la pose fixe de câbles sur le montant± 5mm de tolérance verticale des supports
Pour la longueur de goulotte standard de 2,0 m, avec ou sans bande de glissement
Utilisation possible pour toute application à montage latéral - pas seulement pour les grues
Montage aisé grâce à des trous déjà percés sur les éléments de fixation de la chaîne
Matériau standard : acier zingué. Egalement disponible en inox. Matériau 1.4301 (AISI 304) ou noir revêtu de poudre
Conductivité en vertu de DIN EN 61537 : standard avec raccord spécial
Test de longue durée : vibrations, environnement, solidité
longueur standard: 2.000 mm
Matériau standard : acier zingué
Chaque élément est doté d´une ouverture permettant d´introduire des câbles
Une version avec des glissières déjà installées est également disponible
Référence variant en fonction de la taille : veuillez consulter le tableau ci-dessous
Largeur [mm]: |
|
Référence | Pour chaîne porte-câbles : | avec ou sans | Largeur intérieure goulotte | A | B | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bande de glissement | BRi [mm] | [mm] | [mm] | |||||
GF91.30.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | sans bande de glissement | 42.5 | 61 | 81 | 84.58 CHF | ||
GF91.30.050.2000 | 1500.050.RRR. 0 | sans bande de glissement | 67.5 | 61 | 106 | 85.92 CHF | ||
GF92.30.03.2000 | 2500.03.RRR.0 | sans bande de glissement | 58 | 75 | 97 | 95.90 CHF | ||
GF92.30.05.2000 | 2500.05.RRR.0 | sans bande de glissement | 77 | 75 | 115.5 | 96.78 CHF | ||
GF92.30.07.2000 | 2500.07.RRR.0 | sans bande de glissement | 97 | 75 | 135.5 | 97.45 CHF | ||
GF92.30.09.2000 | 2500.09.RRR.0 | sans bande de glissement | 109 | 75 | 148 | 97.85 CHF | ||
GF92.30.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | sans bande de glissement | 123 | 75 | 161.5 | 98.15 CHF | ||
GF95.30.05.2000 | 2700.05.RRR.0 | sans bande de glissement | 70 | 105 | 108.5 | 98.15 CHF | ||
GF95.30.07.2000 | 2700.07.RRR.0 | sans bande de glissement | 95 | 105 | 133.5 | 103.56 CHF | ||
GF95.30.10.2000 | 2700.10.RRR.0 | sans bande de glissement | 120 | 105 | 158.5 | 103.92 CHF | ||
GF91.31.025.2000 | 1500.025.RRR.0 | avec bandes de glissement | 42.5 | 61 | 81 | 136.90 CHF | ||
GF91.31.050.2000 | 1500.050.RRR. 0 | avec bandes de glissement | 67.5 | 61 | 106 | 138.24 CHF | ||
GF92.31.03.2000 | 2500.03.RRR.0 | avec bandes de glissement | 58 | 75 | 97 | 173.17 CHF | ||
GF92.31.05.2000 | 2500.05.RRR.0 | avec bandes de glissement | 77 | 75 | 115.5 | 149.10 CHF | ||
GF92.31.07.2000 | 2500.07.RRR.0 | avec bandes de glissement | 97 | 75 | 135.5 | 149.79 CHF | ||
GF92.31.09.2000 | 2500.97.RRR.0 | avec bandes de glissement | 109 | 75 | 148 | 175.10 CHF | ||
GF92.31.10.2000 | 2500.10.RRR.0 | avec bandes de glissement | 123 | 75 | 161.5 | 150.46 CHF | ||
GF95.31.05.2000 | 2700.05.RRR.0 | avec bandes de glissement | 70 | 105 | 108.5 | 150.46 CHF | ||
GF95.31.07.2000 | 2700.07.RRR.0 | avec bandes de glissement | 95 | 105 | 133.5 | 155.89 CHF | ||
GF95.31.10.2000 | 2700.10.RRR.0 | avec bandes de glissement | 120 | 105 | 158.5 | 156.22 CHF |
Livré avec blocage et vis
Blocage conducteur disponible selon DIN EN 61537 : standard
Moins de possibilités de fixation des câbles non mobiles, donc plus compact que la version longue
Ecart standard entre supports: 1 support par mètre
Numéro d'article | |||
---|---|---|---|
GF9.2.12 | guidefast, support court - blocage standard | 12.21 CHF | |
GF9.2.12.CD | guidefast, support court - blocage conducteur | 58.42 CHF |
Livré avec blocage et vis
Blocage conducteur disponible selon DIN EN 61537 : standard
Nombreuses possibilités de fixation des câbles non mobiles
Ecart standard entre supports: 1 support par mètre
Numéro d'article | |||
---|---|---|---|
GF9.2.11 | guidefast, support long - blocage standard | 13.18 CHF | |
GF9.2.11.CD | guidefast, support long - blocage conducteur | 59.39 CHF |
Assure une transition sans déport entre deux tronçons
Mis en place avec un maillet en caoutchouc
Lors de la commande d´une goulotte guidefast >1000 mm, le raccord est déjà compris
Numéro d'article | ||
---|---|---|
908.467 | 0.37 CHF |
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24