Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Canali di guida per corse lunghe

I canali guida vengono utilizzati in corse lunghe, dove la catena portacavi scorre su se stessa (in base al tipo di catena con corse da 5-12 m). Permettono di ridurre l'attrito negli scorrimenti delle catene portacavi, sia chiuse che aperte. Se il punto fisso viene installato al centro della corsa ("fissata al centro"), la catena portacavi scorre su sé stessa per metà della corsa. Per l'altra metà raccomandiamo l'uso di barre di scorrimento, installate nel canale di guida, sulle quali scorre la catena portacavi. I canali di guida hanno barre di scorrimento in plastica altamente resistente all'usura (eccezione RS – superficie di scorrimento in acciaio).

Guide super alluminio

Struttura basic per ingegneria meccanica generale. Versione heavy-duty per costruzione di impianti.

Materiale degli elementi laterali: alluminio

Guida super alluminio - Lo standard igus per i canali di guida

  • Sistema con kit di costruzione in due versioni - basic e heavy-duty
  • Montaggio molto semplice, modulare
  • Profili di scorrimento per la protezione contro l'usura ad alta velocità
  • Resistente alla corrosione, profilo in alluminio resistente all'acqua marina
  • Montaggio flessibile - si fissa nella struttura indipendentemente dalle lunghezze del profilo e dai giunti di testa
  • Connettore di interfaccia - plastica con chiusura a scatto
  • Barra di scorrimento in tecnopolimero realizzata in PE ad alto peso molecolare
  • Staffa di montaggio fissata all'interno o all'esterno - direttamente sulla superficie o sul profilo a C
  • Conduttività in conformità con DIN EN 61537 - standard
  • Profili di scorrimento e un profilo in gomma che si possono inserire per ridurre al minimo la rumorosità
  • Staffa di montaggio per una tenuta sicura anche in applicazioni impegnative
  • Il modulo punto fisso consente un fissaggio semplice e veloce del punto fisso della catena portacavi alla guida super alluminio senza perforazioni

970.30.SL / 970.31.SL

Altezza esterna delle parti laterali del canale di guida: 77 mm
Per le serie: E2 - 10 & B15/Zipper - 15 & R15

970.30.SL / 970.32.SL

Altezza esterna delle parti laterali del canale di guida: 77 mm
Per le serie: 1500/E4.21

971.30.SL / 971.31.SL

Altezza esterna delle parti laterali del canale di guida: 87 mm
Per le serie: E2.26/2500/255/R48/E6.29/R6.29/EF61.29/E61.29 


972.02.30.SL / 972.02.31.SL

Altezza esterna delle parti laterali del canale di guida: 87 mm
Per le serie: E4.31L/R4.31L/E4.28/R4.28/
E61.35/E6.35


972.30.SL / 972.31.SL

Altezza esterna della spalla del canale: 117 mm
Per la serie: E4.38L / R4.38L / E4.32 / H4.32 / R4.32 / E61.40 / E6.40 / R6.40 / E4Q.34 / H4Q.34


972.30.SL / 972.32.SL

Altezza esterna delle parti laterali del canale di guida: 117 mm
Per le serie: E2.38/2700/R58


973.30.SL / 973.31.SL

Altezza esterna della spalla del canale: 144 mm
Per le serie: E2.48 / 3500 / R68 / E4.48L / R4.48L / E4.42 / H4.42 / R4.42 / E61.52 / E6.52 / R6.52 / E4Q.44 / H4Q.44


974.30.SL / 974.31.SL

Altezza esterna della spalla del canale: 184 mm
Per le serie: E4.64L / E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62 / E4Q.58 / H4Q.58


974.30.SL.HD/974.31.SL.HD

Versione "heavy-duty"
Altezza esterna delle parti laterali del canale di guida: 184 mm
Per le serie: E4.56/H4.56/R4.56/14040/14140/18840/
14240/14340/E61.62/E6.62


975.30.SL / 975.31.SL

Altezza esterna della spalla del canale: 184 mm
Per le serie: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80 / E4Q.82 / H4Q.82


975.30.SL.HD/975.31.SL.HD

Versione "heavy-duty"
Altezza esterna delle parti laterali del canale di guida: 184mm
Per le serie: E4.80/H4.80/R4.80/15050/15150/19850/15250/15350/E61.80/E6.80


Modulo/bloccaggio punto fisso

Modulo punto fisso per guida super alluminio
Fissaggio rapido
Perforazioni non necessarie
Installazione dei moduli punto fisso in plastica nella guida super alluminio

rispetto al canale guida in acciaio

Per la costruzione di impianti molto robusti

Materiale: Acciaio zincato / Acciaio inox su richiesta
rispetto al canale guida in acciaio

Canali in acciaio - Robusti, stabili, per applicazioni gravose

  • Canale di guida molto resistente e robusto in acciaio
  • Montaggio semplice grazie al set di installazione per il collegamento di giunto e superfice di attacco
  • Montaggio semplice direttamente alla base del profilo a C
  • Ampia gamma, struttura a due componenti, regolabile in base alla larghezza della catena portacavi
  • Disponibile in acciaio zincato e acciaio inox (materiali: 1.4301, 14404, 14571)
  • Plastic glide bar made of PE
  • Le sezioni laterali vengono installate con il gioco adeguato e collegate alla superficie sottostante
  • Opzione con modulo punto fisso disponibile, per un montaggio semplice e veloce - senza perforazioni
  • Conduttività in conformità con DIN EN 61537 - standard
Video per l'installazione dei canali di guida in acciaio

90.30 / 90.31

Altezza esterna delle parti laterali del canale di guida: 480 mm
Per le serie: 800/840

92.30 / 92.31

Altezza esterna delle parti laterali del canale di guida: 70 mm
Per le serie: E2.26/2500/255/E6.29/R6.29/EF61.29/E61.29

93.30 / 93.31

Altezza esterna della spalla del canale: 130 mm
Per le serie: E2.48 / 3500 / R68 / E4.42 / R4.42 / R4.48L / E6.52 / R6.52 / E61.52 / E4Q.44 / H4Q.44


94.30 / 94.31

Altezza esterna della spalla del canale: 170 mm
For series: E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 /14140 /
R18840 / 14240 / 14340 / E6.62 / E4.64L / E4Q.58 / H4Q.58


95.30 / 95.31

Altezza esterna delle parti laterali del canale di guida: 100 mm
Per le serie: E2.38/2700


96.30 / 96.31

Altezza esterna delle spalla del canale: 220 mm
Per le serie: E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / E6.80 / E61.80 / E4Q.82 / H4Q.82


97.30 / 97.31

Altezza esterna della spalla del canale: 130 mm
Per le serie: E4.32 / H4.32 / R4.32 / E4.38L / R4.38L / E6.40 / R6.40 / E61.40 / E4Q.34 / H4Q.34


98.30 / 98.31

Altezza esterna delle parti laterali del canale di guida: 300 mm
Per le serie: E4.112/4.112/1640/R1608


99.30 / 99.31

Altezza esterna delle parti laterali del canale di guida: 130 mm
Per le serie: E4.28/R4.28/E4.31L/R4.31L/E6.35/E61.35


91.10 - 91.71

Altezza esterna delle parti laterali del canale di guida: 48 mm
Per le serie: E2 mini - 10 & B15/Zipper - 15 & R15

Sistema tubolare

Lascia passare luce e sporco

I canali tubolari igus sono opzioni semplici e ragionevoli per guidare con sicurezza le catene portacavi. Raccomandati per applicazioni meno impegnative e applicazioni con velocità di corsa inferiori a 2 m/s, nonché corse inferiori a 50 m.
  • Per aree di applicazione in cui sono presenti sporco o trucioli - i rifiuti finiscono semplicemente negli spazi
  • Semplice impostazione della giusta larghezza - i distanziatori adatti vengono consegnati con l'ordine completo
Sistema con canale tubolare RS

92.70 / 92.71

Altezza esterna delle parti laterali del canale di guida: 90 mm
Serie: E2.26/2500/255

93.70 / 93.71

Altezza esterna delle parti laterali del canale di guida: 146 mm
Per le serie: E2.48/3500

95.70 / 95.71

Altezza esterna della parte laterale del canale di guida: 126,3mm
Per la serie: E2.38/2700

Sistema di canali SP

Molto semplice ed economico

Il canale SP igus è un sistema di canali facile da installare, compatto ed economico per applicazioni lunghe fino a 50 m.
  • Più piccoli dei canali convenzionali
  • Assemblaggio semplice e rapido
  • Larghezza interna fissa grazie al distanziatore
  • Non sono necessarie complesse impostazioni della larghezza
  • Nessun angolo tagliente in metallo all'interno, con connettori coperti
  • Componenti sottili del canale di guida in acciaio zincato (acciaio inossidabile su richiesta)
Sistema di canali SP

91.930 / 91.931

Altezza esterna delle parti laterali del canale di guida: 55,5 mm
Per le serie: Zipper -  15 & R15/E2 mini - 10 & B15

92.930 / 92.931

Altezza esterna delle parti laterali del canale di guida: 76,6 mm
Per le serie: E2.26/2500/255

93.930 / 93.931

Altezza esterna della parte laterale del canale di guida: 138,6mm
Per la serie: E2.48/3500


95.930 / 95.931

Altezza esterna della parte laterale del canale di guida: 106,6mm
Per la serie: E2.38/2700

Potrebbe interessarti anche questo

Canali di supporto per catene portacavi

Canale di supporto in acciaio o alluminio Per un funzionamento sicuro e silenzioso nelle applicazioni con catene portacavi autoportanti. Realizzato in acciaio o alluminio.

Canale con clip

Canale con clip La guida per il cavo statico scorre all'esterno di una guida super alluminio.

smart plastics: i.Cee Wonderbox

Informazioni sulla durata d'esercizio prevista per tutte le maglie della catena in caso di corse lunghe

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH