Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Goulottes de guidage pour courses longues

Les goulottes de guidage sont utilisées pour les courses glissantes à partir de 5 à 12 m en fonction du type de chaîne porte-câbles utilisé. Elles contribuent à réduire le bruit et les frottements lors du déplacement des chaînes et gaines porte-câbles igus. Si le point fixe de raccordement se trouve au milieu de la course, le brin supérieur des chaînes glisse sur la moitié de la course sur le brin inférieur. Pour l’autre moitié, nous recommandons d’utiliser des goulottes équipées de bandes de glissement sur lesquelles les chaînes peuvent coulisser. Les goulottes de guidage igus® disposent de bandes de glissement en igulen, un polymère très résistant à l’usure (à l'exception de RS : acier).

Goulottes en aluminium

Version basique pour le génie mécanique général. Version « heavy duty » pour la construction d'installations.

Matériau des parties latérales : aluminium

Goulottes en aluminium : le standard igus

  • Système modulaire en 2 versions : "basique" et « heavy duty »
  • Montage très aisé et universel
  • Bandes latérales protégeant de l'usure à vitesse élevée
  • Profilé en aluminium résistant à la corrosion et à l'eau de mer
  • Montage flexible : raccordement au fond indépendamment de la longueur des profilés et des points de raccordement
  • Elément de liaison, plastique avec verrouillage
  • Rail de glissement en PE à forte densité moléculaire
  • Crapaud pouvant être monté directement sur le fond ou sur le rail en C, à l'intérieur ou à l'extérieur
  • Conductivité en vertu de DIN EN 61537 : standard
  • Glissières et profilé en caoutchouc à intégrer pour minimiser les bruits de roulement
  • Equerre de montage pour une bonne retenue même dans les conditions difficiles
  • Module point fixe permettant une fixation rapide et simple du point fixe de la chaîne à la goulotte de guidage en aluminium sans avoir à percer

970.30.SL / 970.31.SL

Hauteur externe partie latérale de goulotte : 77 mm
Pour séries : E2 - 10 & B15 / Zipper - 15 & R15

970.30.SL / 970.32.SL

Hauteur externe partie latérale de goulotte : 77 mm
Pour séries : 1500 / E4.21

971.30. SL / 971.31.SL

Hauteur externe partie latérale de goulotte : 87 mm
Pour séries : E2.26 / 2500 / 255 / R48 / E6.29 / R6.29 / EF61.29 / E61.29 


972.02.30.SL / 972.02.31.SL

Hauteur externe partie latérale de goulotte : 87 mm
Pour séries : E4.31L / R4.31L / E4.28 / R4.28 /
E61.35 / E6.35


972.30.SL / 972.31.SL

Hauteur extérieure partie latérale de goulotte : 117 mm
Pour séries : E4.38L / R4.38L / E4.32 / H4.32 / R4.32 / E61.40 / E6.40 / R6.40 / E4Q.34 / H4Q.34


972.30.SL / 972.32.SL

Hauteur externe partie latérale de goulotte : 117 mm
Pour séries : E2.38 / 2700 / R58


973.30.SL / 973.31.SL

Hauteur extérieure partie latérale de goulotte : 144 mm
Pour séries : E2.48 / 3500 / R68 / E4.48L / R4.48L / E4.42 / H4.42 / R4.42 / E61.52 / E6.52 / R6.52 / E4Q.44 / H4Q.44


974.30.SL / 974.31.SL

Hauteur extérieure partie latérale de goulotte : 184 mm
Pour séries : E4.64L / E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / R18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62 / E4Q.58 / H4Q.58


974.30.SL.HD / 974.31.SL.HD

Version « heavy duty »
Hauteur externe partie latérale de goulotte : 184 mm
Pour séries : E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 / 14140 / 18840 / 14240 / 14340 / E61.62 / E6.62


975.30.SL / 975.31.SL

Hauteur extérieure partie latérale de goulotte : 184 mm
Pour séries : E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80 / E4Q.82 / H4Q.82


975.30.SL.HD / 975.31.SL.HD

Version « heavy duty »
Hauteur externe partie latérale de goulotte : 184 mm
Pour séries : E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / 19850 / 15250 / 15350 / E61.80 / E6.80


Module point fixe / blocage point fixe

Module point fixe pour goulotte de guidage en aluminium
Fixation rapide
Pas besoin de percer
Montage des modules point fixe en polymère dans la goulotte en aluminium
Montage de la goulotte en aluminium avec des colliers

Goulottes de guidage en acier

Pour les équipements exigeant des produits robustes

Matériau des parties latérales : acier zingué / acier fin sur demande
Goulotte de guidage en acier

Spécialité : goulottes de guidage en acier, très stables et robustes pour la construction d´installations lourdes

  • Goulotte de guidage en acier très stable et très robuste
  • Montage simple avec kits de montage pour raccord bout à bout et fixation au fond
  • Fixation simple directement sur le fond du rail en C
  • Large choix, en 2 parties, adaptation à la largeur de la chaîne
  • Disponible en acier zingué et en inox (matériaux : 304, 1.4404, 1.4571)
  • Bandes de glissement en PE
  • Les parties latérales sont montées avec l'é́cart souhaité et fixées sur le support
  • Le module point fixe permet une fixation rapide et simple sans avoir besoin de percer
  • Conductivité en vertu de DIN EN 61537 : standard
Vidéo de montage des goulottes de guidage en acier

90.30 / 90.31

Hauteur externe partie latérale de goulotte : 480 mm
Pour séries : 800 / 840

92.30 / 92.31

Hauteur externe partie latérale de goulotte : 70 mm
Pour séries : E2.26 / 2500 / 255 / E6.29 / R6.29 /
EF61.29 / E61.29

93.30 / 93.31

Hauteur extérieure partie latérale de goulotte : 130 mm
Pour séries : E2.48 / 3500 / R68 / E4.42 / R4.42 / R4.48L / E6.52 / R6.52 / E61.52 / E4Q.44 / H4Q.44


94.30 / 94.31

Hauteur extérieure partie latérale de goulotte : 170 mm
Pour séries : E4.56 / H4.56 / R4.56 / 14040 /14140 /
R18840 / 14240 / 14340 / E6.62 / E4.64L / E4Q.58 / H4Q.58


95.30 / 95.31

Hauteur externe partie latérale de goulotte : 100 mm
Pour séries : E2.38 / 2700


96.30 / 96.31

Hauteur extérieure partie latérale de goulotte : 220 mm
Pour séries : E4.80 / H4.80 / R4.80 / 15050 / 15150 / R19850 / E6.80 / E61.80 / E4Q.82 / H4Q.82


97.30 / 97.31

Hauteur extérieure partie latérale de goulotte : 130 mm
Pour séries : E4.32 / H4.32 / R4.32 / E4.38L / R4.38L / E6.40 / R6.40 /  E61.40 / E4Q.34 / H4Q.34


98.30 / 98.31

Hauteur externe partie latérale de goulotte : 300 mm
Pour séries : E4.112 / R4.112 / 1640 / R1608


99.30 / 99.31

Hauteur externe partie latérale de goulotte : 130 mm
Pour séries : E4.28 / R4.28 / E4.31L / R4.31L / E6.35 / E61.35


91.10 - 91.71

Hauteur externe partie latérale de goulotte : 48 mm
Pour séries : E2 mini - 10 & B15 / zipper - 15 & R15

Goulottes Système RS

Laisse passer la lumière et la saleté

La goulotte tubulaire igus est une goulotte économique et facile à monter pour les applications à faibles sollicitations mécaniques, les vitesses jusqu'à 2 m/s et les courses jusqu'à 50 m.
  • Pour les applications avec de la saleté, des copeaux et de l'usure (les déchets tombent entre les tubes)
  • Pas besoin de réglage de la largeur, des éléments d’écartement étant livrés avec la goulotte
Goulottes tubulaires système RS

92.70 / 92.71

Hauteur externe partie latérale de goulotte : 90 mm
Séries : E2.26 / 2500 / 255

93.70 / 93.71

Hauteur externe partie latérale de goulotte : 146 mm
Pour séries : E2.48 / 3500

95.70 / 95.71

Hauteur externe partie latérale de goulotte : 126,3 mm
Pour séries : E2.38 / 2700

Goulottes emboîtables

Variante très simple et économique

La goulotte emboîtable igus est un système économique, compact et simple à monter pour les applications d'une longueur allant jusqu'à 50 m.
  • Nettement plus étroite que les goulottes normales
  • Montage simple et rapide
  • Largeur intérieure fixe grâce aux plaques d'écartement
  • Plus de réglage compliqué du jeu latéral
  • Pas d'arêtes métalliques coupantes à l'intérieur, celles-ci étant recouvertes par les raccords
  • Pièces étroites en acier zingué (inox sur demande)
Goulottes emboîtables

91.930 / 91.931

Hauteur externe partie latérale de goulotte : 55,5 mm
Pour séries : zipper -  15 & R15 / E2 mini - 10 & B15

92.930 / 92.931

Hauteur externe partie latérale de goulotte : 76,6 mm
Pour séries : E2.26 / 2500 / 255

93.930 / 93.931

Hauteur externe partie latérale de goulotte : 138,6 mm
Pour séries : E2.48 / 3500


95.930 / 95.931

Hauteur externe partie latérale de goulotte : 106,6 mm
Pour séries : E2.38 / 2700

Autres sujets susceptibles de vous intéresser

Tôles d'appui pour chaînes porte-câbles

Tôle d'appui en acier et en aluminium Pour un fonctionnement sûr et régulier dans les applications à chaînes porte-câbles autoportantes. En acier et en aluminium.

Clip pour goulotte

Clip pour goulotte Guidage de câbles fixes posés sur la partie extérieure d'une goulotte de guidage en aluminium.

Plastiques intelligents : boîtier i.Cee Wonderbox

Indications de durée de vie prédictives sur les courses longues, pour chaque maillon de la chaîne

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH