Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Montage rapide de la Chaîne par blocage sur la goulotte
Changement rapide du point de fixation de la Chaîne
Plus besoin de percer
Fixation rapide de la chaîne porte-câbles à la goulotte de guidage en aluminium
Changement rapide du point de fixation de la Chaîne
Référence | Pour goulotte de guidage en aluminium |
Pour chaînes porte-câbles des séries |
Utilisation à partir de la largeur interne (Bi) comprise |
Elément de fixation |
||
---|---|---|---|---|---|---|
970.80 | 970.30.SL | 970.31.SL / 970.30.SL | 970.32.SL | 10, B15, 15/R15 (Point fixeklemme) / 1500 (Point fixeklemme) | ,050 | D´une pièce | 76.73 CHF | |
971.80.4 | 9AT.35.SL | 9AT.35.SLA | 971.30.SL | 971.31.SL | 2500, 255 | ,07 | KMA | 53.71 CHF | |
972.80.4 |
9AT.35.SL | 9AT.35.SLA | 972.02.30.SL 972.02.31.SL | 972.30.SL | 972.31.SL |
E4.28/R4.28, E4.31L/R4.31L, E6.35 E4.32/H4.32/R4.32, E4.38L/R4.38L, E6.40/R6.40 |
,06 | KMA | 54.41 CHF | |
973.81.5 | 973.30.SL | 973.31.SL | E4.42/H4.42/R4.42, E4.48L/R4.48L, E6.52/R6.52 | ,10 | KMA | 54.82 CHF | |
973.80.5 | 973.30.SL | 973.31.SL | 3500, R68 | ,100 | KMA | 55.44 CHF | |
974.81.5 | 974.30.SL | 974.31.SL | 14040/14140/R18840, 14240/14340 | ,10 | KMA | 55.73 CHF | |
974.80.5 | 974.30.SL | 974.31.SL | E4.56/H4.56/R4.56, E6.62 | ,10 | KMA | 56.34 CHF |
Référence | Pour goulotte de guidage en aluminium |
Pour chaînes porte-câbles des séries |
Utilisation à partir de la largeur interne (Bi) comprise |
Elément de fixation |
||
---|---|---|---|---|---|---|
972.82 | 972.02.30.SL | 972.02.31.SL | E4.28/R4.28, E6.35 | 6 | KMA | 119.73 CHF | |
973.81 | 973.30.SL | 973.31.SL | E4.42/H4.42/R4.42, E4.48L, E6.52/R6.52 | 0 | KMA | 224.65 CHF | |
973.80 | 973.30.SL | 973.31.SL | 3500, R68 | 100 | KMA | 177.67 CHF | |
971.80 | 971.30.SL | 971.31.SL | 2500, 255 | 7 | KMA | 119.15 CHF | |
972.81 | 972.30.SL | 972.32.SL | 2700, R58 | 6 | KMA | 129.82 CHF | |
974.80 | 974.30.SL | 974.31.SL | E4.56/H4.56/R4.56, E6.62 | 10 | KMA | 181.16 CHF | |
974.81 | 974.30.SL | 974.31.SL | 14040/14140/R18840, 14240/14340 | 10 | KMA | 185.60 CHF | |
975.80 | 975.30.SL | 975.31.SL | E4.80/H4.80/R4.80, E6.80 | 10 | KMA | 216.02 CHF | |
975.81 | 975.30.SL | 975.31.SL | 15050/15150/R19850, 15250/15350 | 10 | KMA | 295.11 CHF |
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24