Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Des chaînes porte-câbles readychain préconfectionnées sont utilisées dans ce système de mesure et de régulation pour l'extrusion de films plastiques soufflés. Le système veille à ce que les films plastiques produits aient toujours la même largeur et la même épaisseur, au micron près. Les films peuvent être utilisés pour le conditionnement de produits alimentaires par exemple. Avant l'utilisation des chaînes porte-câbles de la série E2/mini, tous les composants nécessaires pour le guidage de l'énergie étaient confectionnés par le client. La solution readychain a permis de gagner du temps, de réduire le poids et de baisser les coûts.
Les films plastiques ont des usages multiples. On les utilise pour le conditionnement de médicaments ou de produits alimentaires, comme matériau isolant pour l'agriculture ou la construction, sous forme de sacs-poubelle pour la maison ou de chemises transparentes pour le bureau.Quand une installation d'extrusion-soufflage automatisée est mise en service quelque part dans le monde, il y a de fortes chances qu'elle soit équipée d'appareils de mesure de la largeur et de l'épaisseur de la société Kündig. La société Kündig Control Systems met au point des solutions toujours nouvelles pour la mesure de films, depuis plus de 40 ans.
Les appareils, qui affichent immédiatement les résultats de la mesure, sont la base d'une production sans erreur de film soufflé. Elles améliorent la qualité du film et réduisent les rebuts.
Les utilisateurs disposent d'une vaste gamme de systèmes de mesure de la largeur et de l'épaisseur pouvant être utilisés dans différents domaines. Des appareils supplémentaires visualisent les données mesurées ou les traitent pour les évaluations suivantes (corrections du processus de fabrication par exemple).
Les exigences posées au système de mesure et à l'alimentation en énergie des machines d'extrusion-soufflage sont très élevées. Le processus complet ne peut pas être interrompu ou arrêté une fois lancé. En règle générale, ces machines sont en service 24h/24, 360 jours par an. S'y ajoutent la chaleur et une atmosphère chargée d'huile et de saleté. L'alimentation en énergie est utilisée uniquement pour la mesure de l'épaisseur. Le système capacitif utilisé pour cette mesure a une précision de l'ordre du micron.
Si cette société spécialisée confectionnait autrefois chaque chaîne elle-même, elle fait appel à nos chaînes porte-câbles readychain préconfectionnées depuis quelques années déjà. Les chaînes sont fournies avec les câbles et tous les connecteurs déjà en place, avec le marquage adéquat et les surlongueurs souhaitées par le client. Ce confectionnement permet au client de réaliser des économies à trois chiffres.
La chaîne utilisée ici est un système de chaînes porte-câbles E2 mini. Cette chaîne compacte est facile à ouvrir, les câbles y sont posés sans devoir la traverser. Cela permet de gagner du temps et de réduire les coûts. Les chaînes d'une longueur de 5,25 m sont utilisées sur chant à un angle de 90° et celles d'une longueur de 3,80 m sont montées horizontalement. La chaîne porte-câbles sur chant est encastrée dans un plateau tournant en aluminium et tourne très lentement autour du film. La chaîne porte-câbles atteint fait demi-tour à 180°.
Un câble de données et un câble de commandes de notre gamme chainflex dédiée aux chaînes porte-câbles viennent compléter la solution. Malgré la lenteur du mouvement, les câbles sont soumis à des changements de longueur permanents en raison du mouvement en S et donc à des sollicitations en traction toujours différentes. Les câbles d'un autre fabricant utilisés à l'origine s'entortillaient constamment et n'assuraient plus leur fonction. Depuis que nous fournissons les câbles en plus des chaînes, le fabricant du système de mesure n'a pas signalé de problèmes.