Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Catene portacavi ESD

Le catene portacavi in materiale EDS conduttivo vengono utilizzate per evitare cariche statiche nei processi di produzione di componenti o assemblaggi elettronici. Le misurazioni della resistenza di dispersione superficiale elettrica per le catene portacavi igus in materiale speciale igumid GC sono state fatte nel 1992 da igus con l'aiuto del PTB (Physikalisch-Technische-Bundesanstalt) di Braunschweig, integrate da ulteriori certificazioni nel 1998 e nel 1999 secondo DIN 53482 e le linee guida per l'elettricità statica ZH1/200 della Federazione delle associazioni di categoria.

I vantaggi con prodotti in ESD

  • Materiale ESD testato con oltre 10 milioni di cicli per i requisiti più elevati
  • Catene portacavi apribili con attacco e separazione interna in ESD disponibili a magazzino
  • Prodotti standardizzati - igumid ESD
  • Comprovato da anni di impiego in aree ATEX
  • Tempi di consegna brevi dalle 7:00 alle 20:00 - servizio di ordinazione e consegna

E2/000 ESD

Catene portacavi a due componenti per un'ulteriore area di applicazione

in spedizione entro 48 ore Serie 1500 ESD

Altezza interna hi: 21 mm
Larghezza interna Bi: 15-80 mm
Raggio di curvatura R: 38-145 mm
Passo: 33,3 mm

in spedizione entro 48 ore Serie 2500 ESD

Altezza interna hi: 25mm
Larghezze interne Bi: 25-125mm
Raggi di curvatura R: 55-145mm
Passo: 46mm

in spedizione entro 48 ore Serie 2700 ESD

Altezza interna hi: 35mm
Larghezze interne Bi: 50-125mm
Raggi di curvatura R: 63-150mm
Passo: 56mm

E4,1 ESD

UNA serie per quasi tutte le applicazioni

in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi Serie E4.21 ESD

Altezza interna hi: 21mm
Larghezza interne Bi: 30-70mm
Raggi di curvatura R: 48-100mm
Passo: 30,5mm

in spedizione entro 48 ore Serie E4.28 ESD

Altezza interna hi: 28mm
Larghezze interne Bi: 40-125mm
Raggi di curvatura R: 55-125mm
Passo: 46mm

in spedizione entro 48 ore Serie E4.32 ESD

Altezza interna hi: 32mm
Larghezze interne Bi: 50-200mm
Raggi di curvatura R: 63-250mm
Passo: 56mm

in spedizione entro 48 ore Serie E4.42 ESD

Altezza interna hi: 42 mm
Larghezza interna Bi: 15 mm
Raggio di curvatura R: 80 mm
Passo: 38 mm

in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi Serie E4.56 ESD

Altezza interna hi: 56mm
Larghezze interne Bi: 75-300mm
Raggi di curvatura R: 135-250mm
Passo: 91mm

in spedizione entro 48 ore Serie E4.80 ESD

Altezza interna hi: 80mm
Larghezze interne Bi: 75-300mm
Raggi di curvatura R: 200-300mm
Passo: 111mm

zipper ESD

Rapida apertura a zip

in spedizione entro 48 ore Serie 07 ESD

Altezza interna hi: 10,3mm
Larghezze interne Bi: 10-50mm
Raggi di curvatura R: 18-38mm
Passo: 20mm

in spedizione entro 48 ore Serie 09 ESD

Altezza interna hi: 15mm
Larghezza interne Bi: 16-50mm
Raggi di curvatura R: 28-48mm
Passo: 20mm

E2 micro ESD

Dimensioni estremamente piccole

in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi Serie E2C. 10 ESD

Altezza interna hi: 10.5 mm
Larghezze interne Bi: 16 - 30 mm
Raggi di curvatura R: 18- 38 mm
Passo: 20 mm

in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi Serie E2C. 15 ESD

Altezza interna hi: 15 mm
Larghezze interne Bi: 16 - 30 mm
Raggi di curvatura R: 28- 48 mm
Passo: 20 mm

E4/light ESD

Leggera, resistente ed economica

in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi Serie 14240 ESD

Altezza interna hi: 62mm
Larghezze interne Bi: 50-200mm
Raggi di curvatura R: 150-250mm
Passo: 91mm

in spedizione entro 48 ore Serie 15050 ESD

Altezza interna hi: 80mm
Larghezze interne Bi: 75-300mm
Raggi di curvatura R: 150-250mm
Passo: 91mm

E6 ESD

Silenzioso - a partire da 27dB(A), a basse vibrazioni e adatto per camere bianche

serie E6.29 ESD

Altezza interna hi: 29 mm
Larghezze interne Bi: 30 - 100 mm
Raggi di curvatura R: 55 - 150 mm
Passo: 22 mm

Serie E6.40 ESD

Altezza interna hi: 40 mm
Larghezze interne Bi: 40 - 125 mm
Raggi di curvatura R: 63 - 150 mm
Passo: 27,8 mm

Serie E6.52 ESD

Altezza interna hi: 52 mm
Larghezza interna Bi: da 40 a 125 mm
Raggi di curvatura R: da 75 a 150 mm
Passo: 30 mm

triflex® R ESD

Pensata per applicazioni con robot, struttura chiusa

in spedizione entro 48 ore Serie TRC.40 ESD

Altezza interna Bi 1: 15 mm
Altezza interna Bi 2: 13 mm
Raggio di curvatura R: 58 mm
Passo: 13,9 mm

in spedizione entro 48 ore Serie TRC.60 ESD

Altezza interna Bi 1: 22,5 mm
Altezza interna Bi 2: 19,5 mm
Raggio di curvatura R: 87 mm
Passo: 20,4 mm

Serie TRC.70 ESD

Altezza interna Bi 1: 28 mm
Altezza interna Bi 2: 24 mm
Raggio di curvatura R: 110 mm
Passo: 25,6 mm

Sistema e-skin flat ESD

Per parti sensibili alle scariche elettrostatiche nella camera bianca - Compatibile con camera bianca fino alla ISO Class 1

Altezza interna hi: 12 mm
Altezza esterna ha: 13 mm
Numero di camere: 2 - 6
Diametro del cavo: 10 mm


Istruzioni di installazione ESD

Istruzioni di installazione ESD

Altre catene portacavi

Altre catene portacavi

Test per ESD nel laboratorio igus®

Test per ESD nel laboratorio igus® Materiale ESD testato con oltre 10 milioni di cicli per i requisiti più elevati
Per scaricare l'energia elettrostatica potenzialmente presente, igus raccomanda l'uso del materiale igumid ESD per applicazioni in ambienti per la produzione di componenti elettrici sensibili e per applicazioni in ambienti pericolosi (ATEX).
 
Per alcuni requisiti meccanici igumid ESD supera anche il materiale standard   igumid G ed è stato testato per oltre 10 milioni di cicli nel centro tecnico igus.
 
Si tenga presente quanto segue: secondo la dichiarazione di TÜV Rheinland 557/ Ex 125071309.00 / 17, le catene portacavi igus non rientrano nello scopo di applicazione della direttiva 2014/34/UE

in spedizione entro 48 ore
in spedizione entro 3-4 giorni lavorativi

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH