Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Chaînes porte-câbles ESD

Les chaînes porte-câbles en matériau ESD antistatique sont utilisées pour éviter les décharges statiques dans les opérations de production de composants ou de modules électroniques. Des mesures de la résistance électrique de surface des chaînes porte-câbles igus en matériau spécial igumid GC ont été effectuées dès 1992 par la société igus GmbH en coopération avec le PTB (Physikalisch-Technische- Bundesanstalt) de Brunswick, auxquelles sont venues s’ajouter en 1998 et 1999 des certifications selon DIN 53482 et les directives sur l’électricité statique « ZH1/200 » de la Fédération des associations commerciales et artisanales.

Vos avantages avec les produits ESD

  

  • Matériau ESD testé sur plus de 10 millions de cycles pour les exigences les plus strictes
  • Chaînes porte-câbles ouvrables avec éléments de fixation et divisions internes en version ESD disponibles sur stock
  • Produit standardisé, igumid ESD
  • Eprouvé depuis des années dans les zones explosives
  • Délais de livraison courts : service commande et livraison de 8h à 20h

 

E2/000 ESD

Chaînes porte-câbles en deux parties pour une vaste gamme d'applications

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures Série 1500 ESD

Hauteur interne hi : 21 mm
Largeurs internes Bi : 15 à 80 mm
Rayons de courbure R : 38 à 145 mm
Pas : 33,3 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures Série 2500 ESD

Hauteur interne hi : 25 mm
Largeurs internes Bi : 25 à 125 mm
Rayons de courbure R : 55 à 175 mm
Pas : 46 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures Série 2700 ESD

Hauteur interne hi : 35 mm
Largeurs internes Bi : 50 à 125 mm
Rayons de courbure R : 63 à 150 mm
Pas : 56 mm

E4.1 ESD

LA série pour presque toutes les applications

prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés Série E4.21 ESD

Hauteur interne hi : 21 mm
Largeurs internes Bi : 30 à 70 mm
Rayons de courbure R : 048 à 100 mm
Pas : 30,5 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures Série E4.28 ESD

Hauteur interne hi : 28 mm
Largeurs internes Bi : 40 à 125 mm
Rayons de courbure R : 055 à 125 mm
Pas : 46 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures Série E4.32 ESD

Hauteur interne hi : 32 mm
Largeurs internes Bi : 50 à 200 mm
Rayons de courbure R : 063 à 250 mm
Pas : 56 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures Série E4.42 ESD

Hauteur interne hi : 42 mm
Largeurs internes Bi : 50 à 200 mm
Rayons de courbure R : 075 à 250 mm
Pas : 67 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés Série E4.56 ESD

Hauteur interne hi : 56 mm
Largeurs internes Bi : 75 à 300 mm
Rayons de courbure R : 135 à 250 mm
Pas : 91 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures Série E4.80 ESD

Hauteur interne hi : 80 mm
Largeurs internes Bi : 75 à 300 mm
Rayons de courbure R : 200 à 300 mm
Pas : 111 mm

zipper ESD

Dégrafage rapide

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures Série 07 ESD

Hauteur interne hi : 10,3 mm
Largeurs internes Bi : 10 à 50 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 20 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures Série 09 ESD

Hauteur interne hi : 15 mm
Largeurs internes Bi : 16 à 50 mm
Rayons de courbure R : 28 à 48 mm
Pas : 20 mm

E2 micro ESD

Toute petites tailles

prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés Série E2C. 10 ESD

Hauteur interne hi : 10,5 mm
Largeurs internes Bi : 16 à 30 mm
Rayons de courbure R : 18 à 38 mm
Pas : 20 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés Série E2C. 15 ESD

Hauteur interne hi : 15 mm
Largeurs internes Bi : 16 à 30 mm
Rayons de courbure R : 28 à 48 mm
Pas : 20 mm

E4/light ESD

Légère, robuste et économique

prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés Série 14240 ESD

Hauteur interne hi : 62 mm
Largeurs internes Bi : 50 à 200 mm
Rayons de courbure R : 150 à 250 mm
Pas : 91 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures Série 15050 ESD

Hauteur interne hi : 80 mm
Largeurs internes Bi : 75 à 300 mm
Rayons de courbure R : 150 à 250 mm
Pas : 91 mm

E6 ESD

Fonctionnement silencieux à partir de 27 dB(A), peu de vibrations et utilisation possible en salle blanche

Série E6.29 ESD

Hauteur interne hi : 29 mm
Largeur intérieure Bi : 30 à 100 mm
Rayon de courbure R : 55 à 150 mm
pas : 22 mm

Série E6.40 ESD

Hauteur interne hi : 40 mm
Largeur intérieure Bi : 40 à 125 mm
Rayon de courbure R : 63 à 150 mm
pas : 27,8 mm

Série E6.52 ESD

Hauteur interne hi : 52 mm
Largeur intérieure Bi : 40 à 125 mm
Rayon de courbure R : 75 à 150 mm
pas : 30 mm

triflex® R ESD

Pour les applications robotiques, forme fermée

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures Série TRC.40 ESD

Hauteur interne Bi 1 : 15 mm
Hauteur interne Bi 2 : 13 mm
Rayon de courbure R : 58 mm
Pas : 13,9 mm

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures Série TRC.60 ESD

Hauteur interne Bi 1 : 22,5 mm
Hauteur interne Bi 2 : 19,5 mm
Rayon de courbure R : 87 mm
Pas : 20,4 mm

Série TRC.70 ESD

Hauteur interne Bi 1 : 28 mm
Hauteur interne Bi 2 : 24 mm
Rayon de courbure R : 110 mm
Pas : 25,6 mm

Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat ESD

Pour les pièces sensibles à l’électricité statique en salle blanche Convient aux salles blanches jusqu’à ISO classe 1

Hauteur interne hi : 12 mm
Hauteur extérieure ha : 13 mm
Nombre de compartiments : 2 à 6
Diamètre des câbles : 10 mm


Consignes de montage ESD

Consignes de montage ESD

Autres chaînes porte-câbles

Autres chaînes porte-câbles

Test ESD dans le laboratoire igus

Test ESD dans le laboratoire igus Matériau ESD testé sur plus de 10 millions de cycles pour les exigences les plus strictes
igus recommande le matériau igumid ESD pour les applications dans la production de composants électriques sensibles et dans les milieux explosifs (ATEX) afin de pouvoir évacuer l´énergie électrostatique éventuellement générée.
 
Pour certaines exigences mécaniques, l'igumid ESD dépasse même le matériau standard  igumid G et a été testé sur plus de 10 millions de cycles dans le laboratoire technique igus.
 
Remarque : Selon un avis du TÜV Rheinland 557/ Ex 125071309.00 / 17, les chaînes porte-câbles igus ne relèvent pas du domaine d´application de la directive européenne 2014/34/UE

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH