Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Laboratorio in camera bianca igus per componenti ISO Classe 1

Le tecnologie igus per camere bianche superano i test con successo! Tecnologie garantite senza rilascio di particelle

igus è tra i produttori leader di catene portacavi nel settore della tecnologia per camere bianche e testa con successo i suoi prodotti dal 1997.  Al fine di sviluppare più rapidamente nuovi prodotti adatti alle cleanroom, l'Istituto Fraunhofer IPA, in qualità di partner di sviluppo e certificazione, ha progettato a Colonia - presso igus - un laboratorio in camera bianca personalizzato con un sistema ISO Classe 1. Con questo nuovo laboratorio, lo specialista motion plastics può eseguire test per i clienti e sviluppare nuovi prodotti in condizioni realistiche e in poco tempo.
Test in camera bianca secondo ISO 14644-14
Eseguire test di lunga durata in condizioni reali
Migliorare i prodotti nel minor tempo possibile
 Implementare direttamente test specifici per i clienti
 
Il nuovo laboratorio in camera bianca igus è stato costruito dal Fraunhofer IPA per sviluppare velocemente motion plastics senza particelle, idonee per camere bianche con una purezza dell'aria di Classe 1 secondo ISO 14644-1.

Misurazione del rumore di e-skin flat Il livello di rumorosità di e-skin flat è di soli 29 dB(A).

Misurazione del rumore di e-skin flat


Questo test mostra quanto è silenzioso il sistema piatto per la guida di cavi e-skin flat igus (A). Rispetto ai cavi a nastro (B) e (C) della concorrenza, l' e-skin flat ha un livello di rumore di soli 29 dB(A) - testato nel laboratorio igus di Colonia con autoportanza di 1,5 m/s, su armadio standard per la misura del rumore (piastra smorzata, senza guida). Distanza di 1m dal dispositivo di rilevazione.

Test di durata del tubo corrugato e-skin


Il tubo corrugato e-skin è stato sviluppato appositamente per applicazioni in camera bianca. Nel laboratorio ha superato oltre 6,4 milioni di cicli a 3 m/s in condizioni realistiche.

Test di curvatura del tubo corrugato e-skin soft


I test di curvatura standard mostrano quanto è flessibile l'e-skin soft. Si piega solo con carichi che romperebbero anche altre catene portacavi.

Testati, collaudati, approvati - i nostri prodotti


Sistema piatto e-skin flat

Sistema piatto per la guida di cavi e-skin® flat Struttura modulare e compatta. Sostituzione dei cavi in pochi minuti in caso di guasto, nessun cavo saldato. ISO Classe 1.

Sistema E6.1

Catena portacavi E6,1 Elevata dinamicità e livello di rumorosità ridotto a 1 m/s = 32 dB(A) secondo il test interno igus 4479. Classificazione IPA - Rapporto IG1303-640-1: ISO Classe 1.

Altri prodotti per camere bianche

Altri prodotti per camere bianche Qui trovate altri sistemi di alimentazione per applicazioni in camera bianca.

EN ISO 14644: standard per stabilire la classificazione per la camera bianca

EN ISO 14644 (in Germania DIN EN ISO 14644) è uno standard valido a livello internazionale per camere bianche. Grazie a questo standard è possibile suddividere i vari locali in classi cleanroom (ISO 1-9). Lo standard tiene in considerazione aspetti circa la pianificazione, l'utilizzo e il controllo di strutture di camere bianche.
 
Originariamente sviluppato per il settore dei semiconduttori, EN ISO 14644 ha sostituito il vecchio standard US FED STD 209E nel 2001. E nel frattempo si è affermato in molti settori – incluso quello aerospaziale, dell'ottica, farmaceutico, alimentare, della tecnologia medica e della sanità.
 
Per dividere le camere bianche nelle classi di camere bianche, EN ISO 14644 considera la concentrazione di particelle nell'aria. Lo standard pone dei limiti per la concentrazione di particelle massima consentita per metro cubo d'aria. Inoltre, assegna il grado di purezza alle camere bianche delle classi ISO 1-9. Ecco quindi che la ISO Classe 1 ottiene il livello di purezza più elevato. In questo caso per ogni metro cubo d'aria è ammessa la presenza di massimo dieci particelle con una dimensione massima di 0.1 micrometri.
 
Per determinare la concentrazione in modo uniforme, lo standard indica non solo i valori limite di particelle, ma anche metodi di test riconosciuti.  I moderni strumenti di misurazione delle particelle sono spesso dotati di un diodo laser per una misurazione il più accurata possibile. Una tabella indica il numero minimo di punti di misurazione per ogni area. La camera soddisfa i requisiti se il valore medio di ogni punto di misurazione non supera i valori limite.

Maggiori informazioni


Laboratorio di test

Laboratorio di prova per catene portacavi Il più grande laboratorio di prova del settore con un'area di 3.800 m².  3 miliardi di cicli di test solo per catene portacavi.

Certificazioni e approvazioni

Certificazioni e marchi di approvazione La qualità dei nostri prodotti è testata e certificata. La qualità igus è comprovata.

Le nostre soluzioni per camera bianca

Soluzioni per camera bianca I nostri prodotti per camere bianche sono testati con la miglior classificazione per camera bianca (ISO Classe 1).


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH