Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Catene portacavi per applicazioni nella camera bianca

Oltre 9.000 sistemi per catene portacavi sono certificati per applicazioni in camera bianca ISO Classe da 1 a 51)

Da quasi 20 anni, igus è tra i leader in materia di sistemi di alimentazione nelle camere bianche. igus fornisce un'ampia gamma di catene portacavi testate secondo IPA che consentono l'alimentazione specifica per macchine in camere bianche e facili da installare. Poiché i requisiti di qualità richiesti dai clienti e dagli standard di valutazione per la tecnologia delle camere bianche sono in costante crescita, igus lavora continuamente al miglioramento dei suoi prodotti. Al fine di soddisfare ancor più rapidamente i requisiti dei clienti, igus ha costruito un laboratorio in camera bianca per sviluppare velocemente motion plastics senza rilascio di particelle insieme al Fraunhofer IPA. Il laboratorio è idoneo per camere bianche fino a una purezza dell'aria di Classe 1 ai sensi di ISO 14644-1.

Vantaggi delle catene portacavi nella camera bianca:

Classe 1 secondo EN ISO 14644-1
Resistente all'abrasione
Modularità
Sostituzione rapida del riempimento, apribile
Disponibilità a magazzino
Semplicità di manutenzione
Nessun minimo di acquisto
Risparmio di spazio
Garanzia di 36 mesi
Risparmio di risorse
Manutenzione predittiva con smart plastics

Catene portacavi per applicazioni nella camera bianca
 

Sistema piatto per la guida di cavi e-skin® flat

NOVITÀ! e-skin flat con struttura intrecciata come alternativa ai cavi autoportanti

  • Adatto alla camera bianca secondo IPA ISO Classe 1
  • Struttura modulare e compatta
  • I cavi si possono sostituire in pochi minuti
  • Con struttura intrecciata CFCLEAN coordinata per un'elevata affidabilità
  • Durata d'esercizio di oltre 57 milioni di cicli
  • Disponibili a magazzino
  • Nessun minimo d'ordine
Maggiori informazioni su e-skin flat
 

e-skin tubo corrugato

e-skin tubo corrugato

Struttura compatta e modulare

  • Spazio di installazione necessario: a partire da 150 mm
  • Autoportanza a partire da 1,3 m
  • Camera bianca ISO Classe 1
  • Rumorosità in funzionamento fino a 33 dB(A)

Sistema per catene portacavi serie T3

Sistema per catene portacavi serie T3

Altamente flessibile e a vibrazioni ridotte

  • Altezza interna hi: 29 mm
  • Larghezza interna Bi: 30 - 120 mm
  • Raggi di curvatura R: 38 mm
  • Passo: 15 mm

Sistema per catene portacavi serie E3

Sistema per catene portacavi serie E3

Rumorosità molto bassa per spazi di installazione molto piccoli

  • Altezza interna hi: 10 - 22 mm
  • Larghezza interna Bi: 20 - 60 mm
  • Raggi di curvatura R: 32 - 75 mm
  • Passo: 16,7 mm

Sistema per catene portacavi serie E6.1

Sistema per catene portacavi serie E6.1

Estremamente silenzioso a vibrazioni molto ridotte

  • Altezza interna hi: 29 - 80 mm
  • Larghezza interna Bi: 30 - 140 mm
  • Raggi di curvatura R: 55 - 150 mm
  • Passo: 22 mm

Sistema per catene portacavi E6

Sistema per catene portacavi E6

Rumorosità molto bassa

  • Altezza interna hi: 29 - 80 mm
  • Larghezza interna Bi: 30 - 120 mm
  • Raggi di curvatura R: 55 - 150 mm
  • Passo: 22 mm

i.Cee EC.S

i.Cee EC.S

Manutenzione predittiva

  • Dati in tempo reale sulle condizioni
  • Estensione della massima durata d'esercizio
  • Nessun fermo macchina 
  • Aumento dell'efficacia complessiva dell'impianto(OEE)


Laboratorio in camera bianca igus per componenti ISO Classe 1
 

Le tecnologie igus per camere bianche superano i test con successo!

Nella produzione dei semiconduttori, i componenti quali catene portacavi e cavi devono soddisfare gli standard più elevati circa il rilascio di particelle. Per poter sviluppare più rapidamente motion plastics adatte alle camere bianche, il Fraunhofer IPA, in qualità di partner di sviluppo e certificazione, ha ora progettato e implementato per igus un laboratorio in camera bianca customizzato con un sistema per camera bianca ISO Classe 1 a Colonia. Nel nuovo laboratorio è possibile effettuare in anticipo test per i clienti e nuovi sviluppi  in condizioni reali e in poco tempo.
Il Fraunhofer IPA ha collaudato diverse serie di catene portacavi igus secondo le prescrizioni della DIN EN ISO 14644-1. In questo modo è possibile fare previsioni attendibili circa i possibili utilizzi nelle camere bianche dei nostri sistemi portacavi.
 
Risultato secondo le prescrizioni della
DIN EN ISO 14644-1
Serie di catene portacaviN. rapportoVelocità
[m/s]
    
ISO Classe 1SKF12O/SKF12C Sistema e-skin a profilo singoloIG 2102-12120,5 / 1,0 / 2,0
ISO Classe 1e-skin flat a 3 stratiIG 2107-12420,5 / 1,0 / 2,0
ISO Classe 1SKS28.068.02.1 e-skin soft + cavoIG 1907-11250,5 / 1,0 / 2,0
ISO Classe 1SKY28.068.02.1 e-skin ibridaIG 1907-11250,5 / 1,0 / 2,0
ISO Classe 1SK28.068.0500.02.1IG 1907-11250,5 / 1,0 / 2,0
ISO Classe 1E61.29.050.075.0IG 1303-6400,5 / 1,0 / 2,0
ISO Classe 3E6.29.050.055.0IG 0308-2951,0/2,0
ISO Classe 1E3.15.040.075.0IG 0704-4000,5
ISO Classe 21500.050.038.0IG 1303-640-10,5 / 1,0 / 2,0
ISO Classe 5T3.29.050.038.0IG 1303-640-10,5
ISO Classe 2E14.3.038.0IG 0308-2951,0
ISO Classe 32500.05.055.0IG 0308-2952,0
ISO Classe 3E6.29.060.150.0IG 0704-4000,5
ISO Classe 5E4.32.10.063.0IG 1303-640-10,5 / 1,0 / 2,0
ISO Classe 3280.10.100IG 0308-2951,0
Test del Fraunhofer IPA
Durante il funzionamento deve essere rilasciata nell'ambiente la minore quantità possibile di particelle. Ciò vale in particolare per i componenti in movimento delle macchine, come catene portacavi e cavi. Per mantenere il rilascio di particelle al minimo è necessario un elevato livello di resistenza all'abrasione, che è anche l'indicatore di una lunga durata d'esercizio. Questo è l'obiettivo per sviluppare tutti i prodotti igus®. igus® testa ogni prodotto in elaborate e meticolose procedure di valutazione all'interno del suo laboratorio. Solo ciò che soddisfa gli standard del nostro laboratorio viene poi selezionato per i test del Fraunhofer IPA.
Una conferma viene fornita dal Fraunhofer IPA Institute, che conferisce a molti prodotti igus® la miglior classificazione possibile, ovvero ISO Classe 1. 

Prodotti igus per la camera bianca a confronto
 

⬤⬤⬤⬤⬤ Più adatto | ⬤ Poco adatto| ✔ Sì | X No
 Sistema piatto
e-skin flat
Tubo corrugato
e-skin
Catena portacavi C6Catena portacavi
E6/E6.1
Cavi a nastro disponibili in commercio
 e-skin flatTubo corrugato e-skinC6Serie E6Cavi a nastro
Classe 1 secondo EN ISO 14644-1Test continui nel
laboratorio igus certificato IPA
per camere bianche
Modularità / Principio di costruzione a blocchi ⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Componenti intercambiabili individualmenteX
Riempimento rapido, apribile⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤X
Consegna veloce⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Manutenzione facile⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘⭘
Disponibile a magazzinoX
AccorciabileX
EstendibileXX
Alto tasso di produttività⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘
Nessun quantitativo d'ordine minimoX
Soluzione economica⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Ideale per applicazioni autoportanti⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Per un'elevata dinamicità⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘
Soluzione compatta⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⭘⭘⭘
Carico addizionale⬤⬤⭘⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⭘⭘
Garanzia fino a 36 mesiX
Risparmio di risorseX
Tutto da un'unica fonte (catena, cavo, connettore)
Prodotti disponibili anche singolarmenteX
Silenziosità e scorrevolezza⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⬤⭘⬤⬤⬤⭘⭘⬤⬤⬤⬤⭘
Calcolo della durata d'esercizio onlineXXXX
Configuratore della separazione interna onlineIn preparazioneX
Adatto ai seguenti settoriProduzione elettrica
Settori 3C
Incollaggio
Distributori
Settore dei semiconduttori
Produzione di FPD
Tecnologia medica
Microelettronica
AOI
Produzione elettrica
Settori 3C
Distributori
Taglio del vetro
Settore dei semiconduttori
Produzione di FPD
Microelettronica
AOI
 
Produzione elettrica
Settore dei semiconduttori
Produzione di FPD
Microelettronica
Robot per pannelli
Imballaggio
Produzione elettrica
Settore dei semiconduttori
Produzione di FPD
Microelettronica
Robot per pannelli
Imballaggio
Plotter
Tecnologia medica
Produzione elettrica
Settori 3C
Microelettronica
Settore dei semiconduttori
Produzione di FPD
 Vai al prodottoVai al prodottoVai al prodottoVai al prodotto

Laboratorio di prova per catene portacavi

Laboratorio di test

Il più grande laboratorio di prova del settore con un'area di 3.800 m². 3 miliardi di cicli di test solo per catene portacavi.
Certificazioni e marchi di approvazione

Certificazioni e approvazioni

La qualità dei nostri prodotti è testata e certificata. La qualità igus è comprovata.
Camera bianca

Le nostre soluzioni per cleanroom

I nostri prodotti per camere bianche sono testati con la miglior classificazione per camera bianca (ISO Classe 1).

1) Le singole serie di diverse catene portacavi igus® a partire da e-skin, E6, E6.1, T3, E3, E2/000, E4.1 e le serie easy chain® hanno ricevuto la certificazione da ISO Classe 1 a ISO Classe 5 dal Fraunhofer IPA ai sensi di DIN EN ISO 14644-1 (rapporto IG1303-640-1, IG0704-400 e IG308-295 e IG 1907-1125). Questo corrisponde ad oltre 9.000 articoli della gamma di prodotti catena portacavi con lo stesso tipo di costruzione/basati sullo stesso principio.
2) Le singole dimensioni della gamma di prodotti drylin® "T", "N" e "W" hanno ricevuto la certificazione da ISO Classe 3 a ISO Classe 6 dal Fraunhofer IPA ai sensi di DIN EN ISO 14644-1 (rapporto IG308-295).
Questo corrisponde a 197 articoli della gamma di prodotti drylin® con lo stesso tipo di costruzione/basati sullo stesso principio.


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH