Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Résultat selon DIN EN ISO 14644-1 | Chaînes porte-câbles série | Compte rendu n° | Vitesse [m/s] |
---|---|---|---|
ISO classe 1 | SKF12O/SKF12C système e-skin à compartiments | IG 2102-1212 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO classe 1 | e-skin flat 3 couches | IG 2107-1242 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO classe 1 | SKS28.068.02.1 e-skin soft + câble | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO classe 1 | SKY28.068.02.1 e-skin hybride | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO classe 1 | SK28.068.0500.02.1 | IG 1907-1125 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO classe 1 | E61.29.050.075.0 | IG 1303-640 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO classe 3 | E6.29.050.055.0 | IG 0308-295 | 1,0 / 2,0 |
ISO classe 1 | E3.15.040.075.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
ISO classe 2 | 1500.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO classe 5 | T3.29.050.038.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 |
ISO classe 2 | E14.3.038.0 | IG 0308-295 | 1,0 |
ISO classe 3 | 2500.05.055.0 | IG 0308-295 | 2,0 |
ISO classe 3 | E6.29.060.150.0 | IG 0704-400 | 0,5 |
ISO classe 5 | E4.32.10.063.0 | IG 1303-640-1 | 0,5 / 1,0 / 2,0 |
ISO classe 3 | 280.10.100 | IG 0308-295 | 1,0 |
Chaîne porte-câbles ultra plate e-skin flat | Gaine annelée e-skin | Chaîne porte-câbles C6 | Chaîne porte-câbles E6/E6.1 | Câbles rubans courants | |
---|---|---|---|---|---|
Classe 1 en vertu de EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | Tests salle blanche constants dans le laboratoire salle blanche igus certifié par l'IPA | ✔ | ✔ |
Modularité | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Composants tous échangeables séparément | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Echange rapide du remplissage, ouverture possible | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
Livraison rapide | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Entretien simple | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
Sur stock | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Raccourcissement selon les besoins | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Elargissement selon les besoins | ✔ | X | ✔ | ✔ | X |
Productivité élevée | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Pas de quantité minimum de commande | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Solution économique | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Utilisation possible en autoportance | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Pour un dynamisme élevé | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Encombrement réduit | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Charge supplémentaire | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Jusqu'à 36 mois de garantie | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Respect des ressources | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Un seul fournisseur (chaîne, câbles, connectique) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Produits aussi disponibles séparément | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Faible niveau sonore et peu de vibrations | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Calcul de la durée de vie en ligne | X | X | X | ✔ | X |
Configurateur de divisions internes en ligne | En préparation | ✔ | X | ✔ | ✔ |
Convient à | Fabrication électrique Industries 3C Collage Distributeurs Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Technique médicale Microélectronique AOI | Fabrication électrique Industries 3C Distributeurs Découpage du verre Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Microélectronique AOI | Fabrication électrique Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Microélectronique | Fabrication électrique Secteur des semi-conducteurs Production de FPD Microélectronique Consoles de robots Conditionnement et emballage Tables traçantes Technique médicale | Fabrication électrique Industries 3C Microélectronique Secteur des semi-conducteurs Production de FPD |
Produit | Produit | Produit | Produit |