Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Tuyaux de protection PMA et accessoires

Gamme PMA : vaste sélection de tuyaux et de systèmes

 

Les tuyaux de protection PMA peuvent être utilisés partout où une protection mécanique des conduits et câbles électriques est nécessaire. Ces tuyaux de protection ultra flexibles conviennent notamment à la protection supplémentaire des câbles dans les systèmes de chaînes porte-câbles. Fruit de notre savoir-faire technique et conforme aux directives de sécurité internationales les plus strictes, PMA répond aux exigences industrielles dans le monde entier, pour le génie mécanique, la construction de véhicules, l´optique, l´énergie solaire et les applications robotiques à grande vitesse avec des millions de flexions alternées.

Gaines annelées : PMAFLEX

PMAFLEX offre différents types de tuyaux pour de nombreuses applications de protection des câbles. La ligne PMAFLEX propose des tuyaux pour des applications sophistiquées aux exigences particulières. Ils sont disponibles dans des diamètres allant de 4,5 mm à 125 mm, avec des parois fines à épaisses et différents degrés de flexibilité, dans les couleurs standard noir et gris. Bon nombre d´entre eux ont fait l´objet de tests particuliers et sont homologués CSA, UL, NF, SNCF, DB, etc.

Raccords : PMAFIX

 

La gamme PMAFIX regroupe un vaste éventail de raccords équipés de la fermeture de sécurité brevetée PMA. Ils sont disponibles dans des étanchéités IP66 et IP68. Les raccords IP66 sont dotés d´un système de blocage universel déjà installé qui permet un montage rapide par enfoncement du tuyau. Les raccords IP68 destinés aux impératifs plus élevés sont fournis avec un capuchon d´étanchéité spécial.

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures PMAFLEX PIS/PIH

Gaine annelée extrêmement flexible, d'épaisseur moyenne

Plage de température :
-50°C à +95°C,
jusqu'à 150°C sur une courte durée

PMAFLEX VOH

Version très épaisse, flexible

Plage de température :
-40°C à +105°C,
jusqu'à 150°C sur une courte durée

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures PMAFLEX CYL

Gaine annelée très flexible, d'épaisseur moyenne

Plage de température :
-40°C à +105°C,
jusqu'à 150°C sur une courte durée

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures PACOF

Tuyau de protection divisible, flexible

Plage de température :
-40°C à +100°C,
jusqu'à 130°C sur une courte durée

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures PMAFLEX PCL

Gaine annelée très flexible, d'épaisseur moyenne CSA

Plage de température :
-50°C à +105°C,
jusqu'à 150°C sur une courte durée

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures PMAFIX VND

Raccords droits

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures PMAFIX VWD

Raccords à 90°

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures PMAFIX VBD

Raccords coudés de 90°

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures PMAFIX VAD

Raccords à 45°

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures PMAFIX VOD

Raccords coudés de 90° avec bride

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures PMACLIP FH

Système de support d'une pièce avec étrier de sécurité intégré

prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés SGB - collier

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures BMN/GMN - contre-écrou à six pans

Pour une sécurisation supplémentaire des éléments de raccordement.
Matériau :
Type BMN : polyamide, noir
Type GMN : polyamide, gris

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures 514 - bouchons à visser

Pour l'étanchéification temporaire d'armoires électriques, par exemple, qui sont préparées pour les éléments de raccordement PMAFIX.
Matériau : polyamide renforcé de fibre de verre, gris clair

PMA-COFLEX-LNO

Raccords en deux parties

PMA-COFLEX-GTN

Contre-écrou en deux parties


Pour les gaines protectrices, reportez-vous aussi aux produits suivants :

Systèmes de chaînes porte-câbles

Les chaînes porte-câbles en polymère allongent la durée de vie des câbles dans les applications en mouvement.

Gaines protectrices pour robots

Protecteurs et gammes thermo-protectrices pour les robots industriels.


prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures
prêt(s) à être expédié(s) en 3-4 jours ouvrés

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH