Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)
Guidage encapsulé
basic flizz®
Demander l'assistance d'un spécialiste
Guidage encapsulé basic flizz

Vue d'ensemble basic flizz®

Nous avons résumé ici pour vous cinq caractéristiques importantes du système basic flizz :

1. Guidage sûr : bande de glissement intégrée au rail

2. Structure modulaire : montage simple, structure compacte

3. Protection : carter en inox résistant aux intempéries

4. Montage rapide : ouverture dans le rayon externe

5. Nombreuses possibilités de montage

Secteurs industriels et applications types :
Stations d'épuration, racleurs longitudinaux, pièges à sable, pièges à graisse, traitement des eaux usées, installations de galvanisation, grues, construction d'installations, écluses


Avantages du système

  • Système exigeant peu d'entretien pour les courses jusqu'à 100 m
  • Protection contre les intempéries et la saleté
  • Solution complète encapsulée et économique
  • Structure modulaire et standardisée
  • Montage simple grâce à un étrier avec différentes positions possibles
  • Jusqu'à 50% de longueur de câble de moins qu'avec les guirlandes, moindre hauteur de montage et absence d'aire de stockage des câbles
  • Guidage constant des câbles avec un rayon de courbure défini et prise en charge des forces de traction par la chaîne porte-câbles
  • Les câbles ne peuvent plus s'accrocher, se bloquer ni casser
  • Pas de contacts en l'absence de collecteurs tournants (enrouleurs de câbles à moteur par exemple)
  • Ajout ultérieur simple de câbles ou tuyaux, à tout moment
  • Réduction de la facture d'électricité : entraînement direct par le racleur, pas besoin d'entraînements supplémentaires (comme sur les enrouleurs par exemple)
  • Bras de point mobile (par exemple comme liaison mécanique avec le chariot du racleur) disponible en option 

Bras de point mobile réglable

igus® propose un bras point mobile modulaire et réglable pour un montage simple à la structure existante chez le client, en plus du point mobile flottant des basic flizz® 2500 v2 et 2500 HD.
Cotes : environ 700 mm de largeur, 1.000 mm de hauteur, tube carré de 60 x 60 mm
Matériau : inox 1.4301 (V2A / 204)
Bras de point mobile réglable pour le système basic flizz®

Kit complet basic flizz®

Système basic flizz®

Jeux complets directement dans la boutique

basic flizz est un système complet d'alimentation en énergie mobile des racleurs, des tamis et autres équipements pour stations d'épuration et centrales hydroélectriques. Un jeu complet est constitué d'une chaîne porte-câbles remplie de câbles chainflex éprouvés et guidée de manière sûre et fiable dans un carter en inox. Avec le bras de point mobile mis au point et le système intelligent EC.P pour la détection des forces de poussée et de traction, ce kit constitue une très bonne solution complète.

basic flizz à l'œuvre

Finies les défaillances dans la station d'épuration des eaux usées de Plauen

Le système basic flizz guide des câbles de manière sûre sur 53 mètres le long du bassin de décantation primaire. La chaîne porte-câbles protégée par un carter convient aux courses glissantes et assure une longue durée de vie aux câbles. Ceux-ci sont constamment guidés avec un rayon de courbure défini et la chaîne porte-câbles prend en charge les forces de traction générées. Les pannes dues aux câbles sont ainsi évitées.

Autres exemples d'applications


Système basic flizz intelligent

Une technologie intelligente pour toutes les stations d'épuration

Les stations d'épuration sont très exigeantes vis-à-vis des pièces utilisées pour leurs équipements. Elles sont en service continu, sont exposées aux intempéries et sont en contact avec des liquides, de la graisse et de la saleté. Nos systèmes de chaînes porte-câbles intelligents ont été conçus pour fonctionner longtemps de manière fiable dans toutes les conditions imaginables.

Surveillance de l'état en 24/7 dans la station d'épuration

Les stations d'épuration fonctionnent en 24h/24, 7j/7 365 jours par an. Le système basic flizz convient parfaitement aux bassins de décantation qui sont carrés pour la plupart. L'avantage du système réside dans sa modularité et dans la protection du guidage de l'énergie qu'il offre face au mauvais temps. Le système flizz peut être monté directement sur la paroi du bassin ou au sol le long du bassin.

Une protection supplémentaire est fournie par les plastiques intelligents et le système i.Sense EC.P (EC = e-chain P = force de traction) qui surveille l'état de la chaîne. En cas de dysfonctionnement, le système s'arrête de lui-même afin d'éviter une panne totale.

Les service montage igus®

Service montage

Gain de temps et économies lors de l'entretien et du montage de vos systèmes de chaînes porte-câbles

Faites appel à notre savoir-faire pour les guidages de l'énergie sûrs et leur installation sur site. Qu'il s'agisse de l'échange de quelques maillons ou d'un gros projet de modernisation, du montage de composants individuels ou d'un système entièrement confectionné. Cette expérience nous permet aussi de vous faire bénéficier d'une garantie système de 36​mois et plus sur les guidages de l'énergie* installés par igus. Parce que nous savons que nos produits et nos services sont à la hauteur​.


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH