Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Fermi esterni
Nessun accumulo di polvere (di legno) nei denti di fermo
Nessuna "messa a punto" della catena portacavi
Spazio interno ottimizzato
Settore lavorazione del legno
Centrali a carbone
Estrazione mineraria
In applicazioni con polveri/particelle sottili
Materiale igumid G
Temperatura: da -40°C a +120°C
Classe di infiammabilità: UL94-HB
Serie | hi | Bi | Ba | ha | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4040AX | 56 | 50-600 | 84-634 | 84 | 150 | Richiesta | |
4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 135 | Richiesta | |
4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 150 | Richiesta | |
4240AX | 62 | 50-400 | 86-436 | 84 | 200 | Richiesta | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 150 | Richiesta | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 200 | Richiesta | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 250 | Richiesta | |
5050AX | 80 | 50-600 | 100-650 | 108 | 300 | Richiesta | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 250 | Richiesta | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 300 | Richiesta | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 350 | Richiesta | |
5050HDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 400 | Richiesta | |
5050RHDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 250 | Richiesta | |
5050RHDAX | 80 | 50-600 | 104-654 | 108 | 300 | Richiesta |
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h