Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
igus propose à l'utilisateur différents colliers pour une fixation sûre de la chaîne porte-câbles ou du tuyau de protection au robot. Des fixations simples en pur polymère permettent rapidement de faire des économies considérables.
Les systèmes de guidage en métal posent toujours les mêmes problèmes : corrosion, montage compliqué, poids et prix élevés. Le matériau de la goulotte de guidage guidelite plus EG offre une grande résistance aux agents chimiques et est donc idéal en galvanisation et dans la fabrication d'engrais. Le montage est aussi nettement plus facile en raison du faible poids de la goulotte et de sa structure modulaire.
Le comparatif prix chainflex vous permet de trouver rapidement le câble répondant à vos besoins. Chaque spécification électrique est disponible en 7 qualités de câble. Vous avez le choix : un prix intéressant ou le câble pour exigences très élevées. Avec cette vaste gamme de câbles, nous vous permettons de faire des économies quel que soit le type de câble dont vous avez besoin. Pour les câbles de commandes par exemple avec le CF130.UL.D économique coûtant 64,7% de moins que le câble PUR typique (CF77.UL.D).