Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Alimentazione continua con l' avvolgicavo e-spool® flex 2.0

L' e-spool flex 2.0 è la versione igus, senza giunto rotante, di un avvolgicavo. Possono essere usati cavi con diametro da 5mm  a 15mm.  Il cavo è sempre guidato in sicurezza attraverso un anello di scorrimento per assicurare il corretto avvolgimento.

Contenuti:
Ordina ora e-spool flex e e-spool flex mini
Alimentazione grazie all'avvolgicavo - e-spool® flex 2.0

Tech up

Tech up

  • Senza interruzioni (giunto rotante) sia per alimentazione, che trasmissione
    dati o aria
  • Dimensioni compatte
  • Montaggio universale
  • Tensionatura del cavo sempre costante
  • Meccanismo per il blocco del riavvolgimento
Cost down

Cost down

  • Soluzione economica
  • Facile in caso di riparazione
  • Sostituzione semplice del cavo, sistema adattabile
  • Quattro livelli di configurazione secondo le  vostre esigenze
Testato

Testato

Sostenibilità

Sostenibilità

  • Nessun altro componente di rame nel sistema (fatto salvo il cavo)
  • Componenti riutilizzabili
  • Ottimizzazione dell'uso di materie prime grazie alla possibilità di effettuare riparazioni parziali anziché sostituzioni complete
  • Fai riciclare la tua catena energetica alla fine del suo ciclo di vita con il programma di igus Chainge. igus ricicla tutte le catene portacavi in plastica, indipendentemente dal loro costruttore. Riceverai un buono per: il programma di riciclo chainge
  • igus ha investito in Mura Technology fin dall'inizio e sta contribuendo al progresso del riciclo chimico. Dalla plastica al petrolio grezzo in 20 minuti.

Istruzioni per l'installazione

Le istruzioni di montaggio illustrate consentono di assemblare l'e-spool flex 2.0 e l'e-spool flex mini in modo rapido e professionale.
Video dell'assemblaggio dell'e-spool flex.
Ecco come si installa l'e-spool flex mini

Opzioni di azionamento e-spool flex

e-spool flex 2.0 con maniglia di avvolgimento Versione H: con manovella
Diametro del cavo: da 5 a 15 mm
Lunghezza di estensione: ≤ 15 m
Ordina ora
e-spool flex 2.0, con molla e mantenimento della posizione Versione SP: con molla di richiamo e funzione di bloccaggio
Diametro del cavo: da 5 a 15 mm
Lunghezza di estensione: ≤ 15 m
Ordina ora
e-spool flex 2.0, con molla, mantenimento della posizione e freno Versione SB: con molla di richiamo, funzione di bloccaggio e freno di arretramento.
Diametro del cavo: da 5 a 15 mm | Lunghezza di estensione: ≤ 15 m
Ordina ora

Opzioni di azionamento e-spool flex mini

e-spool flex mini con molla di richiamo e meccanismo a scatto Versione SP: con molla di richiamo e meccanismo a scatto
Diametro del cavo: da 5 a 7 mm
Lunghezza di estensione: ≤ 3 m
Ordinare subito
e-spool flex 2.0 con molla e leva a cricchetto Versione SPL: con molla di richiamo e leva a cricchetto
Diametro del cavo: da 5 a 7 mm
Lunghezza di estensione: ≤ 3 m
Ordinare subito
Nota: considerare la VDE 0298 parte 5 (attuali fattori di capacità di trasporto e conversione per i cavi avvolti) quando si selezionano i cavi e si utilizza la e-spool flex

NOVITA': accessori per e-spool flex

Ora con rullo di guida e spazzola (opzionale)
Spazzola per e-spool flex

Gruppo spazzole

Spazzola per la pulizia del cavo durante l'avvolgimento.
Rullo di guida e-spool flex

Rullo di guida

Rulli di guida laterali per evitare abrasioni.

Documentazione

E-spool di documentazione

Documentazione avvolgicavo e-spool flex

Questa documentazione ti fornirà tutte le informazioni importanti sull'e-spool flex , dai dati tecnici alle avvertenze di pericolo alle istruzioni di sicurezza.
Documentazione e-spool mini

Documentazione avvolgicavo e-spool flex mini

Questa documentazione fornisce tutte le informazioni importanti su e-spool flex mini , dai dati tecnici alle avvertenze di pericolo alle istruzioni di sicurezza.

Struttura dell'e-spool flex 2.0


Scopri la struttura dell'e-spool flex nel video.
e-spool® flex 2.0 Il cavo o il tubo viene inserito nell'e-spool in un percorso a spirale predefinito
e-spool® flex 2.0 Dettagli interni della e-spool flex (da sinistra): carter di copertura, guida a spirale, cavo/tubo, copertura per l'avvolgimento
e-spool® flex 2.0 Dettagli esterni della e-spool flex (da sinistra): custodia, guida a spirale, cavo/tubo, copertura per l'avvolgimento
e-spool® flex 2.0 Dettaglio: cavo/tubo inserito nella guida a spirale
e-spool® flex 2.0 Possibili lunghezze di estensione fino a 15 m

Possibili utilizzi dell'e-spool flex 2.0

e-spool flex su robot … su robot industriali
e-spool flex nelle officine automobilistiche … nelle officine automobilistiche
e-spool flex sui palcoscenici … sui palcoscenici
e-spool flex nei porti … nei porti
e-spool flex nei magazzini … nei magazzini

Possibili utilizzi dell'e-spool flex mini

e-spool flex mini negli studi dentistici … negli studi dentistici
e-spool flex mini nelle stazioni di ricarica di bici elettriche … nelle stazioni di ricarica per e-bikes
e-spool flex mini negli uffici ... negli uffici

Collaudata nel laboratorio igus


Forze di estrazione di e-spool flex

Test della forza di estrazione di e-spool flex Nel suo laboratorio di prova interno - il più grande del settore - igus ha confrontato l'e-spool flex con un prodotto concorrente. Il test ha valutato la forza necessaria per estrarre il cavo/tubo in entrambi i prodotti.
I risultati hanno messo in evidenza che le forze di estrazione dell'e-spool sono attorno a 10N, mentre quelle del prodotto concorrente sono quasi il doppio.

A: e-spool flex
B: Prodotto concorrente
C: Forza di estrazione [N]D: Estrazione [m]

Lunghezza di estensione di e-spool flex mini

Test della lunghezza di estensione di e-spool flex mini Nel suo laboratorio di prova interno - il più grande del settore - igus ha confrontato l'e-spool flex mini con un prodotto concorrente. Il test ha valutato le lunghezze di estensione di entrambi i prodotti.
I risultati hanno messo in evidenza che la lunghezza di estensione dell'e-spool flex mini arriva a circa tre metri mentre quella del prodotto concorrente è circa la metà.

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH