Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Guida affidabile dei cavi del top drive con e-loop®

Resistenza agli agenti atmosferici con facilità di manutenzione, montaggio e smontaggio

Per estrarre il petrolio dal terreno sono necessarie piattaforme di perforazione profonde con sistemi top drive. Spesso devono lavorare in condizioni estreme: vento e agenti atmosferici, sporco e l'uso intenso delle apparecchiature influiscono sui componenti della macchina. Per la guida dei cavi, i produttori e gli operatori hanno finora fatto affidamento sui service loop, che spesso comportano una serie di problemi. I cavi, all'interno dei service loop, possono attorcigliarsi e non hanno un raggio di curvatura definito. In condizioni estremamente ventose, il service loop può rimanere impigliato nel montante o nel sistema di illuminazione e strapparsi. Un altro problema è che anche in caso di un solo tubo difettoso, va sostituito l'intero pacchetto. Per guidare in modo affidabile i cavi, anche quelli di grande sezione e peso, in queste applicazioni appese, igus ha sviluppato l'e-loop.
L'e-loop combina i vantaggi di una catena portacavi in tecnopolimero con quelli di una fune di trazione ad alta resistenza. All'interno della catena portacavi, la fune di trazione trasferisce la forza alle staffe di ancoraggio ed alla struttura. L'e-loop è utilizzato non solo nell'industria petrolifera e del gas, ma anche nell'industria offshore, l'alimentazione onshore, nelle macchine edili e nelle turbine eoliche.
  • Guidare tubi e cavi in modo affidabile in un unico sistema
  • Resistente agli agenti atmosferici e allo sporco
  • Protegge dagli urti grazie al robusto corpo esterno in PU
  • I cavi possono essere aggiunti o sostituiti, anche durante il funzionamento
  • Il controdado di bloccaggio per tutte le connessioni a vite offre una grande affidabilità operativa
Richiedi un progetto con l'e-loop ora
Sistema di guida dei cavi e-loop in una perforatrice profonda
e-loop per applicazioni in top drive

Come è progettato l'e-loop

1) L'interno  è composto da quattro parti stampate ad iniezione. Due di loro formano la traversa nella maglia della catena e sono avvitate (prigioniero). I collegamenti a vite li ancorano alla fune di trazione.

2) Protezioni esterne  realizzate in PU che attutisce gli impatti proteggendo la catena portacavi e i cavi dagli urti violenti.

3) Le singole maglie della catena sono bloccate sulla fune di trazione ad alta resistenza. La fune stessa è una fune in fibra di plastica con un carico di trazione consentito di 50 kN.

4) Le staffe di  montaggio  dell'e-loop sono robuste ed in acciaio. La fune in fibra di plastica, che assorbe l'intera forza di trazione dell'e-loop, è integrata nelle staffe di montaggio.
Linea

Programma di fornitura e-loop

E-loop dinamico

Dinamico, anelli di protezione su ogni maglia | Per quasi tutte le applicazioni

Codice art.Larghezza interna BI [mm]Larghezza esterna
Ba [mm]
Raggio di curvatura [mm]Diametro del cavo [mm]Carico addizionale [kN]
ELP.220.01.D150220380384
ELP.300.01.D230300500757
ELP.430.01.D36043068010811
ELP.TD.3002303005007550
E-loop statico

Statico con anelli di protezione a maglie alterne per la guida statica del cavo

Codice art.Larghezza interna BI [mm]Larghezza esterna
Ba [mm]
Raggio di curvatura [mm]Diametro del cavo [mm]Carico addizionale [kN]
ELP.220.01.S150220175384
ELP.300.01.S230300210757
Set completo e-loop

Acquista l'e-loop come set completo

Ordina l'e-loop in soli tre clic. Risparmia molto tempo e riduci notevolmente i costi.


▶ Acquista ora l'e-loop

Laboratorio di prova interno per l'e-loop

test di carico dell'e-loop
Test continuo di un e-loop completamente cablato con carico addizionale tipico dei top drive da 500 t. Il test viene eseguito all'aperto con tutte le influenze ambientali e simulando vento e vibrazioni.

Il risultato: il test ha eseguito 170.000 doppie corse, corrispondenti a 4,5 anni di funzionamento continuo. Anche le condizioni meteorologiche più estreme non influiscono sulla funzionalità dell'e-loop. Impatti laterali, urti e vibrazioni non pregiudicano la funzionalità dell'e-loop.
Test di rottura dell'e-loop
Configurazione del test: l'e-loop viene fatto cadere da un'altezza di dieci metri su un caveau, colpendolo con tutta la forza.

Il risultato: l'e-loop ha resistito all'impatto senza problemi, dimostrando che il suo design è antisfondamento e resistente agli urti.
Linea
White paper: e-loop negli impianti di perforazione verticale
White paper

e-loop nelle perforatrici verticali

In alternativa ai service loop - sulle piattaforme di perforazione - proponiamo un sistema innovativo con una vita utile molto più lunga in condizioni ambientali estremamente difficili.


▶ Scarica subito il white paper

L'e-loop in condizioni avverse
White paper

L'e-loop in condizioni avverse

L'e-loop viene utilizzato in condizioni difficili come quelle delle draghe con ruote a tazze, degli scaricatori di navi e della costruzione di turbine eoliche offshore


▶ Scarica subito il white paper

Linea

I più affascinanti progetti con l'e-loop

Assemblaggio di due maglie dell'e-loop
e-loop nello stabilimento

Domande frequenti (FAQ) per l'e-loop

Come posso creare sistemi di alimentazione affidabili e sicuri in applicazioni pesanti? Che cos'è un service loop e quali alternative ci sono ai service loop e agli umbilicals?
Il service loop viene utilizzato per guidare cavi e tubi flessibili nelle applicazioni appese per alimentare i top drive. A questo scopo spesso i cavi vengono raggruppati in "calze".
Per garantire la guida sicura di cavi pesanti con grandi sezioni in applicazioni appese, igus ha sviluppato l'e-loop come alternativa al classico service loop. Il sistema per catene portacavi è tondo e modulare, in grado di muoversi in più direzioni con un raggio di curvatura definito. I cavi possono essere sostituiti anche singolarmente durante la manutenzione. Anche le maglie della catena si possono sostituire in qualsiasi momento.In che modo l'e-loop assorbe le forze?
Il nuovo sistema di alimentazione è costruito attorno a una fune in materiale plastico ad alta resistenza che assorbe le forze di trazione. La corda è realizzata in una fibra di plastica sintetica resistente agli agenti atmosferici, flessibile e anticorrosione.
Come posso sostituire i cavi presenti nell'e-loop?
Sganciare, posare, svitare, sostituire il cavo, riavvitare, rimontare. La manutenzione è davvero semplice grazie alla struttura modulare della catena portacavi. Per i casi più critici si dovrebbe sempre avere a disposizione una catena di ricambio per evitare i tempi di fermo macchina.In che modo igus fornisce l'e-loop e come viene installata?
igus fornisce l'e-loop nel modo che preferisci: completamente assemblata ed anche cablata, su bobina o su un pallet. Alla fine dell'e-loop è presente un elemento filettato per eventuali allungamenti. Il nostro team di installazione è lieto di occuparsi dell'eventuale montaggio.
 

In che modo si evita che i componenti cadano?
Le singole maglie della catena vengono tutte fissate con viti, in questo modo nessun componente può cadere.


Cavi chainflex® per TopDrive

cavi chainflex per TopDrive Il giusto pacchetto di cavi con cavi motore, dati e ibridi, adatto per sistemi top drive.

Istruzioni di installazione e-loop

Istruzioni di installazione e-loop Come assemblare l'e-loop con e senza cavi. 

Brochure e-loop

Brochure e-loop Scarica la brochure sull'e-loop (PDF), con tutto ciò che devi sapere su questo prodotto.

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH