Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Guidage sûr des câbles e-loop® pour systèmes topdrive

Résistance aux intempéries, entretien simple, montage et démontage

Les installations de forage font appel à des systèmes topdrive pour pouvoir extraire le pétrole du sol. Les conditions y sont souvent extrêmes. Les intempéries, la saleté et une utilisation sans ménagement des installations et de l'équipement ne sont pas sans effet sur les composants des machines. Pour le guidage des câbles, les fabricants et les exploitants utilisaient jusqu'à présent des boucles de service mais celles-ci posaient souvent un certain nombre de problèmes. Les câbles peuvent s'y déplacer car il n'y a pas de rayon de courbure défini. En cas de très grand vent, la boucle de service qui pend peut se prendre dans le mât ou dans l'éclairage et se casser. Autre problème : l'échange nécessaire du faisceau complet de câbles dès qu'un câble est défectueux Pour permettre un guidage sûr des câbles, même gros et lourds, dans les applications suspendues, igus a mis au point la chaîne e-loop.
e-loop associe les avantages d'une chaîne porte-câbles en polymères à ceux d'un câble très résistant à la traction. Les forces de traction sont absorbées par le câble de traction à l'intérieur de la chaîne et conduites dans les éléments de fixation et la structure. La chaîne e-loop est utilisée dans l'industrie pétrolière et gazière, mais également dans l'industrie offshore, l'alimentation en courant quai, les engins de construction et les éoliennes.
  • Guidage sûr des câbles dans un même système
  • Résistance aux intempéries et insensibilité à la saleté
  • Protection contre les coups par une robuste enveloppe extérieure en PU
  • Ajout et échange possibles de câbles, même en service
  • Double protection vissée de tous les éléments pour un fonctionnement fiable
Demande de renseignements pour un projet avec e-loop
Chaîne porte-câbles e-loop dans une plateforme de forage profond
e-loop pour les applications topdrive

Structure de l'e-loop

1) Intérieur composé de quatre pièces moulées par injection. Deux d'entre elles constituent l'entretoise dans le maillon et sont vissées (imperdables). Ce vissage leur permet de se bloquer sur le câble de traction.

2) Protections extérieures en PU absorbant les chocs assurant la protection de la chaîne porte-câbles et des câbles face aux chocs forts.

3) Les maillons de la chaîne sont serrés sur le câble très résistant. Le câble utilisé est un câble en polymère renforcé de fibres avec une charge de traction admissible de 50 kN.

1) Des  éléments de fixation robustes en acier sont utilisés pour e-loop. Le câble en polymère qui absorbe toute la force de traction d'e-loop y est intégré.
Ligne

Gamme e-loop

e-loop dynamique

Dynamique, entretoise tous les maillons | pour presque toutes les applications

RéférenceLargeur intérieure Bi [mm]Largeur extérieure
Ba [mm]
Rayon de courbure [mm]Diamètre des câbles [mm]Charge supplémentaire [kN]
ELP.220.01.D150220380384
ELP.300.01.D230300500757
ELP.430.01.D36043068010811
ELP.TD.3002303005007550
e-loop statique

Statique, avec entretoise tous les deux maillons | pour un guidage purement statique des câbles

RéférenceLargeur intérieure Bi [mm]Largeur extérieure
Ba [mm]
Rayon de courbure [mm]Diamètre des câbles [mm]Charge supplémentaire [kN]
ELP.220.01.S150220175384
ELP.300.01.S230300210757
Pack e-loop

Pack e-loop

Commander une chaîne e-loop en 3 clics seulement. Pour gagner beaucoup de temps et réduire nettement les coûts.


▶ Achater e-loop

Test d'e-loop dans notre propre laboratoire

Test de résistance de l'e-loop
Test d'endurance d'une e-loop entièrement confectionnée avec des câbles destinés à un topdrive de 500 t. Le test est effectué en plein air (exposition aux intempéries) avec une simulation du vent et des vibrations.

Résultat : 170 000 cycles de test ont été effectués jusqu'à présent, représentant 4,5 ans en service continu. Les intempéries n'ont pas eu la moindre incidence sur le fonctionnement d'e-loop. Ni les chocs latéraux, ni les impacts ni les vibrations ne gênent la chaîne e-loop.
Test de rupture e-loop
Déroulé du test : La chaîne e-loop a été lancée d'une hauteur de 10 mètres contre un coffre fort qu'elle a heurté de plein fouet.

Résultat : L'essai a montré que la chaîne e-loop est capable de résister à un tel impact et qu'elle est insensible aux coups et incassable.
Ligne
Livre blanc e-loop dans des équipements de forage vertical
Livre blanc

e-loop dans des équipements de forage vertical

Une solution nouvelle faisant figure d'alternative aux boucles de service sur les équipements de forage vertical offre une durée de vie nettement plus longue dans des conditions extrêmement hostiles.


▶ Télécharger le livre blanc (en anglais)

e-loop dans des milieux difficiles
Livre blanc

e-loop dans des milieux difficiles

Le système e-loop est utilisé dans des conditions difficiles, dans des excavatrices à godets, des déchargeurs de navires ou pour la construction de parcs éoliens offshore par exemple


▶ Télécharger le livre blanc (en anglais)

Ligne

Les projets les plus intéressants avec e-loop

Montage de deux maillons e-loop
e-loop dans notre usine

Foire aux questions (FAQ) e-loop

Comment guider de l'énergie de manière fiable et sûre dans des applications « heavy duty » ? Qu'est-ce qu'une boucle de service et quelle alternative y a-t-il aux boucles de service et aux ombilicaux ?
Une boucle de service sert à guider des câbles et tuyaux dans des applications suspendues, par exemple comme alimentation en énergie sur un système topdrive. Les câbles y sont souvent soudés entre eux et regroupés dans un faisceau.
Pour permettre un guidage sûr des câbles, même gros et lourds, dans les applications suspendues, igus a mis au point la chaîne e-loop comme alternative aux ombilicaux. e-loop est un système modulaire tridimensionnel rond qui assure le mouvement des câbles dans un rayon de courbure donné et protège les câbles notamment des efforts de traction typiques pour ce type d'application. Les câbles peuvent être mis en place individuellement et être échangés lors des maintenances. Les maillons de la chaîne peuvent aussi être échangés individuellement à tout moment.

Comment la chaîne e-loop absorbe-t-elle les forces ?
La nouvelle chaîne porte-câbles igus s'articule autour d'un câble en plastique très résistant à la traction qui absorbe les efforts sur les câbles. Ce câble est réalisé en une fibre synthétique. Il est quasiment incassable, résistant aux intempéries, souple et insensible à la corrosion.
Comment remplacer des câbles dans la chaîne e-loop ?
Décrocher, poser à plat, dévisser, échanger le(s) câble(s), revisser, raccrocher. L'entretien est un jeu d'enfant grâce à la structure modulaire de la chaîne porte-câbles. Une chaîne de réserve devrait toutefois être prévue pour éviter les arrêts si jamais tout allait mal.

Comment igus livre-t-il la chaîne e-loop et comment se fait l'installation ?
igus livre la chaîne e-loop comme vous le souhaitez, soit totalement assemblée ou entièrement confectionnée, sur touret ou sur palette. La chaîne e-loop a un filet donné à son extrémité, vous y montez ce que vous souhaitez. Notre équipe expérimentée se charge volontiers du montage.
 

Comment est évitée la chute de composants ?
Les maillons de la chaîne sont tous sécurisés avec des vis, évitant que quoi que ce soit ne tombe.


Câbles chainflex® pour topdrive

Câbles chainflex pour topdrive Le paquet de câbles qu'il vous faut pour votre système topdrive, constitué de câbles de puissance pour moteurs, de données et hybrides

Consignes de montage e-loop

Consignes de montage e-loop Consignes d'assemblage de la chaîne e-loop avec et sans câbles. 

Brochure e-loop

Brochure e-loop Téléchargez la brochure e-loop (PDF), elle contient toutes les informations sur e-loop.

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH