Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Améliorer la technicité
Avec des entraînements à vis drylin®

Les entraînements à vis sont des éléments de machine qui transforment en translation un mouvement de rotation. Les vis hélicoïdales et les vis trapézoïdales igus sont disponibles en trois matériaux (acier, inox et aluminium) et peuvent être combinées à des écrous en plus de sept matériaux. Les matériaux iglidur optimisés en terme de frottement permettent une utilisation sans graisse et sans entretien. Ils peuvent aussi être configurés et commandés rapidement et simplement en ligne.
La technologie dryspin mise au point par nos soins offre une durée de vie plus longue grâce à l' asymétrie des filets ainsi qu'un rendement plus élevé grâce à des angles de flancs plats . La géométrie de l'écrou allant avec la vis est variable même en version standard. Les géométries possibles vont des formes cylindriques avec collerette ou surface de serrage aux écrous réduisant le jeu comme les écrous zéro backlash, à faible jeu ou anti-retour.

100% sans graisse

Sans graisse

100 % sans corrosion

Absence de corrosion

88 % de poids en moins

Faible poids

Durée de vie allongée de 30 %

Augmenter la durée de vie

100% sans graisse

100% sans graisse

Les systèmes à vis en métal doivent être graissés régulièrement. Sans graissage adapté, ils commencent vite à rouiller ou se déforment au fil du temps. Sans l'entretien nécessaire, un arrêt de l'application se produit vite.  
 
Les systèmes à vis drylin sans graisse et sans entretien sont la parfaite alternative aux entraînements à vis courants en métal. Tous les écrous drylin sont réalisés en polymères hautes performances iglidur. Ces polymères optimisés en termes tribologiques se distinguent par leurs propriétés particulières : leur composition spéciale les rend extrêmement résistants à l'usure, solides et autolubrifiants. Des lubrifiants solides spéciaux veillent à ce que les écrous autolubrifiants assurent parfaitement leur fonction.
 
Cet effet autolubrifiant permet de réduire l'entretien à un minimum. Un graissage d'appoint régulier n'est pas nécessaire de par la présence des lubrifiants solides.  Les particules de poussière et les fibres adhèrent moins facilement en raison du fonctionnement à sec. Dans les milieux sales, ce fonctionnement à sec se solde par une nette augmentation de la durée de vie par rapport à celle des matériaux conventionnels graissés.


Tailles de vis




 
Ecrou pour vis cylindrique


 
Ecrou
à collerette


 
Ecrou pour vis cylindrique

avec surface de serrage


 
Ecrou à collerette

avec surface de serrage


 
Accessoires et formes spéciales

Exemples d'applications

100% sans graisse

100% sans graisse

100% sans corrosion

Les écrous en métal se mettent vite à rouiller en présence d'humidité. Cela signifie que la surface de ces écrous en métal est détruite par des réactions électrochimiques venant du milieu environnant. La corrosion touche la plupart des applications avec des écrous métalliques. Cette corrosion fait perdre des qualités importantes aux systèmes à vis, notamment leur solidité.

Les entraînements à vis drylin sont, eux, totalement insensibles à la corrosion grâce à l'utilisation de nos polymères hautes performances iglidur. Tous les écrous drylin sont réalisés en polymères optimisés en termes tribologiques. Ils peuvent être utilisés avec des vis en inox 1.4031, en inox 1.4021, en acier C15 1.0401 et en aluminium EN AQ 6082. L'absence totale de corrosion est ainsi garantie sur toute la durée de vie de l'application. Les écrous en polymères tels que l'iglidur A180 ou l'iglidur J conviennent aux applications dans les milieux humides ou mouillés. Ces matériaux se distinguent par une très faible absorption d'humidité.
 
Mais les entraînements à vis drylin ne font pas leurs preuves uniquement dans les milieux humides. Dans les milieux sales et les applications très chaudes aussi, les écrous en polymères sont une parfaite alternative aux vis à billes en métal normales.
 
L'absence de lubrifiant permet un fonctionnement à sec avec peu de frottement. L'avantage ? La poussière et les fibres collent nettement moins aux systèmes filetés. Dans les milieux sales, la durée de vie s'en trouve accrue. Les écrous réalisés en matériaux iglidur® sans entretien et optimisés en termes tribologiques conviennent à des températures comprises entre -20 °C et +90 °C. Ils existent aussi en des variantes supportant des températures extrêmes de +150 °C. Il convient toutefois de tenir compte du fait que la dilatation due aux températures modifie non seulement le jeu mais aussi la charge maximale admissible. Pour les températures particulièrement basses ou hautes, il est donc recommandé de vérifier si les écrous sont adaptés en procédant à des tests en conditions réelles.
 


Choix du matériau dryspin®


Pour les domaines les plus variés


iglidur J
iglidur®J
Rendement élevé quelle que soit la vitesse
● Vitesse élevée
● Faible usure
● Meilleur coefficient de frottement
iglidur J350
iglidur® J350
Rendement élevé quelle que soit la vitesse
● Pour les températures élevées
● Bon coefficient de frottement à des charges moyennes
iglidur J
iglidur® R
Rendement élevé quelle que soit la vitesse
● Grande résistance à l'usure à faible charge
● Faible absorption d'humidité
● Amortissement des vibrations
iglidur J
iglidur® A180
Conforme aux exigences du FDA pour le secteur alimentaire/pharmaceutique
● Conforme aux exigences du FDA
● Pour le contact avec les produits alimentaires
iglidur J200
iglidur® J200
Le meilleur matériau avec l'aluminium :
● Faible coefficient de frottement et d'usure● Longue durée de vie
iglidur J200
iglidur® E7
Pour les vitesses élevées
● Faibles charges, 200N maximum
● Vitesse maximum : 1 200 tr/min
iglidur W300
iglidur® W300
Pour les applications à fortes charges, 5 Mpa maximum
● Haute résistance statique


Exemples d'applications

100 % sans corrosion

Réduction du poids de 50%

Réduction du poids de 88%

La construction légère joue un rôle de plus en plus important dans de nombreux domaines. Les entraînements à vis drylin offrent des solutions innovantes, par  exemple pour remplacer de lourds écrous à billes par des écrous légers en polymère. L'intégration de la fonction joue un très grand rôle pour cet échange. Là, les utilisateurs savent en général très bien ce qu'ils veulent : plus de fonction, moins de poids et de plus en plus vite.
 
 

Trois objectifs que les entraînements à vis sont capables de remplir. Les écrous en polymères sont légers, et ils sont aussi sans graisse et sans entretien. Les cotes identiques permettent un échange standard. Et pour que vous sachiez exactement combien de temps ces systèmes vont tenir, notre système d'expertise pour entraînements à vis calcule la durée de vie de ces entraînements gratuitement, en ligne. Calculer soi-même la durée de vie ici.  
 


Ecrou à collerette

Ecrou à collerette courant pour vis trapézoïdale /  écrou pour vis trapézoïdale drylin® JFRM à collerette

Cotes identiques

Ecrou métallique

Ecrou métallique

Exemples d'applications

Jusqu'à 88 % de poids en moins

Durée de vie allongée de 30 %

Durée de vie allongée de 30 %

La technologie dryspin®

Rendement élevé et faible usure

La technologie à filet hélicoïdal dryspin brevetée a été mise au point en 2015 par igus et offre de nombreux avantages par rapport aux vis hélicoïdales conventionnelles. L'angle de flanc plat permet de convertir de manière efficace la force appliquée en un mouvement de translation. La technologie dryspin confère aux vis hélicoïdales une durée de vie et une efficacité encore accrues grâce à ses écrous en polymères et à ses vis aux caractéristiques et aux géométries adaptées. La forme arrondie des flancs des dents permet de réduire la surface de contact entre la vis et l'écrou, ce qui permet à son tour à l'ensemble de fonctionner pratiquement sans bruit et sans vibrations sous charge.
 
Grâce aux écarts plus grands entre les différents pas dryspin, la part de polymère optimisé en termes tribologiques dans les pas (facteur de 1,3). La présence accrue de matériau résistant à l'usure ainsi qu'un rendement plus élevé sont décisifs pour obtenir une durée de vie jusqu'à 5 fois plus élevée que celle des vis hélicoïdales conventionnelles.
 
Faites aussi appel à notre service d’usinage , nous fabriquons des vis prêtes à être montées suivant vos spécifications. Utilisez pour cela notre configurateur de vis ou envoyez-nous un plan.Nous vous soumettons une offre.
Boutique vis en ligne
Technologie dryspin


Accessoires et formes spéciales

Boutique en ligne accessoires


Echantillon dryspin® gratuit

Votre propre échantillon de système à vis et de nombreuses informations

  • Sans graisse et sans entretien
  • Rendement plus élevé
  • Durée de vie plus longue grâce à l'asymétrie
  • Résistance aux agents chimiques
  • Mouvement sans bruit et sans vibration grâce à la géométrie arrondie des filets
  • Calcul en ligne de la durée de vie
Demander un échantillon gratuit
Test d´usure

Test d'usure : nouvelle taille Ds10x3

La technologie dryspin® bat les concurrents et les vis trapézoïdales

L'usure est un critère important pour les pièces utilisées dans des applications en mouvement. Les polymères résistants à l'usure comme les polymères hautes performances iglidur que nous utilisons sont la solution pour  minimiser l'usure et augmenter la durée de ve des pièces . De par leurs propriétés tribologiques et leurs géométries adaptées, les entraînements à vis drylin conviennent parfaitement à tous les domaines d'application qui exigent un bon coefficient de frottement et une usure aussi faible que possible.  Le plus grand laboratoire de tests du secteur a une superficie de 3.800 m² sur laquelle igus recherche et met au point de nouveaux matériaux et produits tout en procédant à des séries de tests complexes.
 
La technologie dryspin y est aussi soumise à différentes séries de tests pour vérifier ses propriétés tribologiques afin que l'usure puisse être minimisée et les intervalles d'entretien allongés.
 
L'évaluation du test d'usure pour la taille 10x3 en inox a montré que notre vis dryspin® Ds10x3 peut avoir jusqu'à 25% d'usure de moins, jusqu'à 25% de durée de vie de plus et des rendements plus élevés que le concurrent et la vis trapézoïdale Tr10x3 .
Compte rendu de test en laboratoire
Calculez MAINTENANT les économies que vous pouvez faire*
 

 
*Que ce soit sous forme pécuniaire ou sous forme de gain de temps lors du montage, de la sélection, de la conception, etc. Amélioration technique sous forme de facilité de montage, de durabilité, etc. Si nous ne sommes pas en mesure de vous faire faire des économies ou de vous procurer une amélioration technique, nous vous recommandons une solution alternative.
dryspin


Améliorez votre technicité
& baissez vos coûts

avec d'autres produits igus®



Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH