Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Gli assi lineari drylin® ZLW "Tipo EX" sono stati sviluppati per applicazioni in ambienti molto sensibili come la produzione di farina, la lavorazione del legno o negozi di vernici con particolari requisiti di preotezione alle esplosioni. L'asse è configurato per la lunghezza della corsa individuale con lamine di scorrimento dry-tech® e una cinghia dentata conduttiva.
Codice art. | Peso | Peso | Lunghezza della corsa | Trasmissione | Profilo dentatura | Azionamento con cinghia | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
corsa nulla [kg] | corsa 100 mm [kg] | max.* mm | [mm/rev] | Materiale | larghezza [mm] | tensione [N] | ||||
ZLW-1050-ES-FDA | ||||||||||
ZLW-1040-02-EX | 0.7 | 0.14 | 2000 | 70 | AT5 | PU con acciaio | 16 | 200 |
*Siamo lieti di fornire su richiesta lunghezze della corsa maggiori, in seguito a chiarimento tecnico
È possibile selezionare una lunghezza qualunque compresa nella lunghezza del corsa
Codice art. | A | Al | H | E2 | E3 | I | R | f | lt | ha | lz | l2 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | -0,3 | h9 | ||||||||||
ZLW-1050-ES-FDA | |||||||||||||||
ZLW-1040-02-EX | 74 | 100 | 45 | 60 | 87 | 204 | 40 | 1 | 52 | 22 | 27 | 20 | 10 |
Codice art. | X | E | AP | LP | dp | n | nb | nw | nh | dT | T1 | T2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1,0 | ±0,25 | ±0,25 | |||||||||||
ZLW-1050-ES-FDA | ||||||||||||||
ZLW-1040-02-EX | variabile | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 5 | 36 | 26,5 |