Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Toutes les nouveautés 2024 sur la technique d'entraînement drylin E

Nouvelle génération de module linéaire ZLX à courroie crantée

... performances élevées, construction robuste ...

ZLX
Améliorer la technicité :
  • Performances accrues grâce à de plus grands rayons de renvoi au niveau de la courroie crantée intérieur
Baisser les coûts :
  • Montage simple et économique directement sur l'axe
Preuves :
  • drylin W, taille 16 carré, 2 rails, 4 patins, montage horizontal avec une charge de 150 N, accélération de 1 m/s², vitesse de 1 m/s, maximum Distance parcourue : 25.253 km
Durabilité :
  • 100 % sans graisse
Plus d'informations

Tables linéaires SLR Heavy Duty

... forme plus étroite, plus dynamique ...

SLR
Améliorer la technicité :
  • Alignement simple avec des goupilles, sans équerre supplémentaire
  • Nombreuses possibilités de raccordement
Baisser les coûts :
  • Commutateur de fin de course directement sur le bride support d’axe (plus besoin d'entretoise de sur-élévation supplémentaire)
Preuves :
  • Plus grande rigidité pour le même espace de montage : SLR-40 contre SHT-30
Durabilité :
  • Ecrou en deux parties et donc échangeable facilement
  • 100 % sans graisse
Plus d'informations

Petit module linéaire motorisé SLWC-0620

... pour les espace de montage très étroits ...

SLWC
Améliorer la technicité :
  • Moteur pas à pas vis intégré
  • Disponible en deux versions, avec des composants anodisés couleur argent, ou noire anti-reflet
Baisser les coûts :
  • Livraison prête à installer et à raccorder avec une course jusqu’à 250 mm
Preuves :
  • Test dans le laboratoire igus : vis hélicoïdale DS6.35x2.54 mm, force axiale dynamique de 100 N, course 150 mm, avancée de 0,06 m/min, vitesse de rotation 25 tr/min, 50 % durée de marche, durée Durée de vie 43.967 cycles
Durabilité :
  •  100 % sans graisse
Plus d'informations

Table croisée miniature SLW-XY pour petits espace de montage

... Solution pour les deux sens de déplacement ...

SLW-XY
Améliorer la technicité :
  • Anodisation argent ou noire disponible
Baisser les coûts :
  • Un module prêt à monter plutôt que deux axes séparés qui doivent être assemblés
Preuves :
  • Testé dans le laboratoire igus : dryspin DS6.35x1, force axiale dynamique de 75 N, course 50 mm, avancée de 0,08 m/min, vitesse de rotation 80 tr/min, durée de marche 25 %, durée de vie 201 063 cycles
Durabilité :
  •  100 % sans graisse
Plus d'informations

Module linéaire drylin SHT en design hygiénique

... Nettoyage simple et efficace ...

SHT-HYD
Améliorer la technicité :
  • Structure optimisée du chariot et rinçage facilité une fois raccordé au client.
  • Utilisation d’inox de grande qualité et très résistant
Baisser les coûts :
  • Fonctionnement fluide et efficacité grâce au vis hélicoïdales dryspin
Preuves :
  • Les polymères ont des homologations telles que la FDA et le règlement européen 10/2011
Durabilité :
  •  100 % sans graisse
Plus d'informations

Autres nouveautés sur technique d'entraînement l 2023

Module linéaire SLW-0620 pour tout petit espace de montage

... petit et solide ...

EGW-20120
Améliorer la technicité :
  • Efficacité et fonctionnement fluide grâce aux vis hélicoïdale dryspin
  • Moins d'espace de montage nécessaire
Baisser les coûts :
  • Version compacte réduisant l'espace de montage requis et les coûts
Preuves :
  • Vis hélicoïdale d'un diamètre de 6,35 mm
  • Avance par tour allant jusqu'à 24,4 mm
Durabilité :
  • Guidage linéaire drylin W et système d'entraînement dryspin à vis 100 % sans graisse et sans entretien
Plus d'informations

Module linéaire à courroie crantée ZLN-40-OD petit et rapide

... pour des déplacements rapides dans les deux sens ...

GEN_ZLN-40-R-L
Améliorer la technicité :
  • Faible hauteur de montage (27 mm)
  • Déplacement rapide dans les deux sens
Baisser les coûts :
  • Version compacte réduisant l'espace de montage requis et les coûts
Preuves :
  • Double chariot
Durabilité :
  • Sans graisse grâce au guidage linéaire miniature drylin N
Plus d'informations

Etude en design hygiénique SHT-HYD

... déplacement avec conformité aux exigences du FDA ...

Etude en design hygiénique SHT-HYD
Améliorer la technicité :
  • Design hygiénique pour les exigences les plus élevées
  • Unité à vis conforme aux exigences du FDA
Baisser les coûts :
  • Structure évitant le dépôt de saleté et réduisant donc l'entretien
Preuves :
  • Inox dryspin vis (Ds18x4)
  • Design breveté et testé
Durabilité :
  • 100% sans graisse et sans entretien
  • Très hygiénique
Plus d'informations


drylin EGW – Module linéaire Endless Gear

... un entraînement pouvant être étendu quasiment à l'infini ...

EGW-20120
Améliorer la technicité :
  • Éléments à crémaillère pouvant être étendus de façon modulaire (sans fin)
  • Pour les applications > 2 000 mm
Baisser les coûts :
  • Utilisation avec le rail standard drylin W WS-20
  • Chariot avec patin à film échangeable
    directement sur le rail
Preuves :
  • Charge de 200 N, vitesse de 1 m/s, température ambiante,
    course totale de 15 000 mm/cycle, testé sur 45 000 cycles
Durabilité :
  • 100 % sans graisse grâce à l’utilisation de
    polymères hautes performances d'igus pour tous les logements


Module linéaire à courroie crantée ZLW-1050-ES prêts à monter drylin E

... étroit et rapide ...

ZLW-1050-ES
Améliorer la technicité :
  • Extrêmement durable grâce aux composants en inox
  • Ajout à la gamme modulaire drylin d’un module linéaire ZLW en inox d’une largeur compacte de 50 mm
Baisser les coûts :
  • Système prêt à monter
Preuves :
  • Test dans le laboratoire igus : système linéaire drylin W ø 10mm, chariot d’une longueur de 100 mm, films lisses en E7, charge de 30 N, durée de vie 4000 km en en continu jusqu’au changement du film
Durabilité :
  • Fonctionnement sans graisse
Plus d'informations


Module linéaire drylin E SLWC-1030-FL prêt à monter

… petit et puissant avec moteur à broche ...

SLWC-1030-FL
Améliorer la technicité :
  • Pour tous les pas de filet dryspin d’un diamètre de 10 mm
Baisser les coûts :
  • Système prêt à monter avec broche logée dans le moteur
  • Gain d'espace de montage atteignant 35 %
Preuves :
  • Test dans le laboratoire igus : filet dryspin Ds 10x25, course de 300 mm, force axiale dynamique de 300 N, régime de 24 tr/min, durée de marche de 50%, résultat durée de vie : 204 260 cycles 
Durabilité :
  • 100% sans graisse et sans entretien
Plus d'informations


Configurateur pour technique d'entraînement drylin E

... plus de fonctionnalités et une configuration encore plus simple ...

Configurateur de technologies d'entraînement
Améliorer la technicité :
  • Mise en œuvre plus rapide d'idées de développement grâce à un calcul automatique et à une combinaison des différents éléments
Baisser les coûts :
  • Gain de temps grâce au calcul automatique et à la conception dans l'outil
Preuves :Durabilité :
  • Configuration en ligne de produits sans graisse et sans entretien
Configurateur

Autres nouveautés sur la technique d'entraînement l 2022


Module linéaire drylin E avec entraînement à vis dryspin

... plus dynamique que jamais ...

SLW-BB-25120
Améliorer la technicité :
  • Configuration possible avec 7 filets hélicoïdaux dryspin
  • Chariots disponibles en différentes longueurs
Baisser les coûts :
  • Table linéaire prête à l'emploi dans la longueur souhaitée (au mm près)
Preuves :
  • Filet dryspin Ds20x80 en SHT-30 : force axiale de 500 N, course de 300 mm, avancée de 0,6 m/min, 7,6 tr/min, durée de marche 50 %
  • Résultat : durée de vie d'au moins 123 094 cycles
Durabilité :
  • Fonctionnement propre et hygiénique à 100 %
Passer commande


Table linéaire drylin E avec blocage du chariot

... positionnement sûr ...

Table linéaire avec blocage du chariot
Améliorer la technicité :
  • Blocage directement sur le chariot
  • Sécurisation de la position, surtout en montage
    vertical
     
Baisser les coûts :
  • Les tailles 12, 20, 30 sont dès à présent disponibles prêtes à monter
    avec blocage du chariot
Preuves :
  • Force de blocage dépendant du couple de serrage de la poignée de blocage. 
Durabilité :
  • Fonctionnement propre et hygiénique à 100 %
Plus d'informations


Table croisée étroite drylin E

... surfaces de travail de 200 x 200 mm ...

Table croisée fine pour des surfaces de travail de 200x200mm
Améliorer la technicité :
  • Table croisée la plus étroite de la gamme SLW avec une largeur d'axe (simple) de 48
  • Chariot monobloc précis
Baisser les coûts :
  • Un module pour deux sens de déplacement
  • Courses sur mesure pour chaque direction
Preuves :
  • Filet dryspin Ds10X12 dans la SLW-BB-1030 : force axiale de 300 N, course de 150 mm, avance de 0,6 m/min, 50 tr/min, durée de marche 50 %
  • Résultat : durée de vie d'au moins 125 991 cycles
Durabilité :
  • Éléments de glissement propres plutôt que des billes métalliques graissées
Plus d'informations


Module linéaire drylin E SHT-30

... plus dynamique que jamais ...

Table linéaire SHT-30
Améliorer la technicité :
  • Configuration possible avec 7 filets hélicoïdaux dryspin
  • Mouvement régulier et peu de vibrations
Baisser les coûts :
  • Table linéaire prête à l'emploi dans la longueur souhaitée (au mm près)
Preuves :
  • Filet dryspin Ds20x80 en SHT-30 : force axiale de 500 N, course de 300 mm, avancée de 0,6 m/min, 7,6 tr/min, durée de marche 50 %
  • Résultat : durée de vie d'au moins 123 094 cycles
Durabilité :
  • Fonctionnement propre et hygiénique à 100 %
Plus d'informations

Boutique en ligne pour la technologie d'entraînement

Boutique pour la technologie d'entraînement Commande directe, en ligne, de modules linéaires tout prêts dans des tailles standard courantes.
Boutique en ligne

Configurateur de technologies d'entraînement

Configurateur de technologies d'entraînement Vous n'y avez pas trouvé le produit qu'il vous faut ? Alors, configurez votre propre unité linéaire.
Configurateur

Demande de renseignements sur le produit

Demande nouveautés technologie d'entraînement Vous avez des questions sur l'un de nos nouveaux produits ? Alors, écrivez-nous.
Envoyer une demande


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH