Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
economico
Soluzioni senza manutenzione
Quattro dimensioni di installazione
15 varianti
taglia del motore | dati del motore | asse a cinghia
possibile/consigliato | mandrino |
NEMA17 | Coppia di tenuta Mo[Nm]=0,5
dimensione flangia 42 mm | ZLW-0630
ZLW-1040 | SAW-0630
SAW-1040 SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 |
NEMA23 | Coppia di tenuta Mo[Nm]=2,0
dimensione flangia 56 mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
NEMA23XL | Coppia di tenuta Mo[Nm]=3,5
dimensione flangia 60 mm | ZLW-0630
ZLW-1040 ZAW-1040 | SAW-1040
SHT-12 SLW-1040 SLW-1080 SHT-20 SLW-1660* SLW-2080* |
NEMA34 | Coppia di tenuta Mo[Nm]=5,9
dimensione flangia 86 mm | ZLW-1660 | SHT-20
SLW-1660* SLW-2080* |
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h