Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Des produits comme drylin® N, drylin® W et nos télescopes, tous issus de notre gamme, se trouvent déjà dans de nombreuses applications du secteur des caravanes et camping-cars. Tables escamotables et coulissantes ou lampes DEL, lits rabattables, parois de douche mobiles et de nombreuses autres applications peuvent être réalisés à l'aide de nos produits. Qui a déjà été confronté au problème de mettre en place des toits ouvrants et des panneaux solaires sur un espace très réduit sans qu'il se chevauchent ? Avec un guidage linéaire drylin, il est possible de faire coulisser le panneau. Chaque projet est unique en son genre et a parfois besoin d'une solution qui l'est aussi. Notre conseil est gratuit et il suit toujours la même devise : « La pièce la plus économique qui fonctionne, est la bonne »
drylin® W
Montage simple
Faible poids et fonctionnement silencieux
Très grand choix de rails
drylin® NT
Utilisation aussi dans des milieux exigeants en terme d'hygiène
Robustesse et faible poids
Sans graisse et silencieux
drylin® N
Faible hauteur de montage, entre 6 et 12 mm
Très faible poids
Nombreuses variantes de patin
drylin® PRT
Produit économique, rigidité élevée
Produit prêt à l'emploi & et simple à monter
Pour charges élevées
drylin® Q
Déplacement linéaire avec protection anti-rotation
Jeu du palier réglable en continu
Robustesse et absence de graisse
drylin® R
Compatibilité avec les roulements à billes standard
Films lisses échangeables
Très grande résistance à l'usure
Plus d'informations sur les guidages linéaires pour arbres ronds
Darius a aménagé tout son T5 lui-même et a fait appel à certaines pièces igus® pour le faire. La pièce maîtresse de l'aménagement était un coffre de lit multifonction. La famille s'est agrandie et le van est devenu trop petit. Alors le toit a été coupé et un toit rehaussé fixe a été rajouté. Il a non seulement permis d'avoir plus de hauteur libre et plus de place de rangement, il a aussi permis de créer deux couchages supplémentaires. Pour que la hauteur libre puisse être maintenue, un lit dépliant a aussi été monté sur un profilé drylin N léger et très plat. La stabilité est assurée et il n'y a pas le moindre claquement, même après presque 300.000 km, grâce aux paliers lisses polymères.
A tous ceux qui s'intéressent au lit dépliant et à d'autres solutions igus pour l'aménagement de camping-cars, nous proposons un conseil par des spécialistes et des échantillons gratuits.
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24