Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
igus® offre à ses clients de nombreuses possibilités d'accession à la gamme. La présence de connecteurs pouvant être confectionnés à volonté vient encore élargir cette gamme. igus® assurant aussi des opérations de confectionnement, l'entreprise a des stocks importants qui garantissent une grande disponibilité des produits. Du personnel spécialisé et formé est à votre disposition pour vous conseiller dans tous les domaines. Nos connecteurs sont quasiment disponibles partout grâce à notre vaste réseau de distribution couvrant l'ensemble du monde. Ce sont pour cela 35 sites de distribution nationaux et plus de 50 sites de distribution internationaux avec un total de 3800 employés qui sont à votre disposition.
Connecteur signaux, nickelé
Passage avec écrou
Couplage signaux, nickelé
Couplage à fixation centrale, nickelé
Original Intercontec M23 standard, [6 à 19 broches]
Connecteur signaux, nickelé
Passage avec écrou
Couplage signaux, nickelé
Couplage à fixation centrale, nickelé
Original Intercontec M23 standard, [6 à 19 broches]
Connecteur alimentation, nickelé
Passage avec écrou
Couplage alimentation, nickelé
Couplage à fixation centrale
Original Intercontec taille 1
[6, 8 et 9 broches]
Connecteur alimentation, nickelé
Passage avec écrou
Couplage alimentation, nickelé
Couplage à fixation centrale
Original Intercontec taille 1
[6, 8 et 9 broches]
Connecteur signaux, nickelé
Connecteur alimentation, nickelé
Couplage signaux, nickelé
Couplage alimentation, nickelé
Connecteur original Intercontec M17 signaux [17 broches] et alimentation
[4 à 9 broches]
Connecteur signaux, nickelé
Connecteur alimentation, nickelé
Couplage signaux, nickelé
Couplage alimentation, nickelé
Connecteur original Intercontec M17 signaux [17 broches] et alimentation
[4 à 9 broches]
Connecteur alimentation, nickelé
Couplage alimentation, nickelé
Original Intercontec
taille 1,5
[6, 8 et 9 broches]
Connecteur alimentation, nickelé
Couplage alimentation, nickelé
Original Intercontec
taille 1,5
[6, 8 et 9 broches]
Connecteur alimentation, nickelé
Couplage alimentation, nickelé
Original Intercontec
taille 3
[6 et 8 broches]
Connecteur alimentation, nickelé
Couplage alimentation, nickelé
Original Intercontec
[1 broche]
Connecteur alimentation, nickelé
Couplage alimentation, nickelé
Original Intercontec
[12 broches]
Connecteur alimentation, nickelé
Couplage alimentation, nickelé
Original Intercontec
[9 broches]
Connecteur signaux
9 à 44 broches
4 (Ethernet)
4 (Ethernet) + 2 (puissance)
Boîtier à capot et embase Han® 6B - 24B, entrée de câble droite ou latérale
Non lié à un fabricant
Connecteur, couplage ou comme ensemble
A partir de l’unité
Matériau PA V0 selon UL94
Original Hummel
Laiton, nickelé
Original Hummel
Contre-écrou pour le raccord vissé HSK-K
Original Hummel
Contre-écrou pour le raccord vissé HSK-M
Original Hummel
Connecteur signaux Intercontec série 623 (M23)
Connecteur de puissance Intercontec série 923 (M23, taille 1)
Connecteur signaux/de puissance Intercontec série 617 + 917 (taille M17)
Connecteur de puissance Intercontec série 940 (M40, taille 1,5)
Connecteur de puissance Intercontec série 958 (M58, taille 3)
FCT Sub-D version standard 9 pôles, 15 pôles, 25 pôles
FCT Sub-D version HD (haute densité) 15 pôles, 26 pôles, 44 pôles
Yamaichi Y-Conkit 10 RJ-45 4 pôles
Yamaichi Y-Conkit 11 RJ-45 6 pôles (4+2)
Yamaichi Y-Conkit 17 RJ-45 4 pôles
Yamaichi Y-Conkit 15 RJ-45 6 pôles (4+2)
Yamaichi Y-Conkit 20 RJ-45 4 pôles
Yamaichi Y-Conkit 21 RJ-45 6 pôles (4+2)
Yamaichi Y-Conkit 40 RJ-45 4 pôles
Yamaichi Y-Conkit 41 RJ-45 6 pôles (4+2)