Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Système de surveillance de l'état avec des capteurs intelligents pour une saisie des données de la machine

Système de surveillance de l'état i.Sense

igus® i.Sense : éliminer les immobilisations imprévues et augmenter la disponibilité des machines avec des plastiques intelligents

« Avoir confiance, c'est bien. Contrôler, c'est mieux ». Ayez la pleine maîtrise de vos équipements avec les plastiques intelligents. Les plastiques intelligents sont le fruit de l'alliance entre les polymères hautes performances igus et de la technologie de capteurs la plus moderne. Le système de surveillance de l'état des chaînes porte-câbles et des câbles i.Sense contient toujours plusieurs composants.

La surveillance de l’état de votre installation est assurée par différents capteurs variant en fonction de l’application. Ces capteurs permettent de saisir des facteurs tant mécaniques comme les forces de traction et de poussée qu'électriques comme la qualité d'un câble. Le module i.Sense placé dans l'armoire électrique et raccordé évalue toutes les données des capteurs et déclenche des actions de suivi en fonction de celles-ci. Cette connexion permet un passage direct dans la commande PLC de la machine ainsi qu’une visualisation dans un tableau de bord en ligne peu importe l’emplacement. Les bases sont ainsi jetées pour une maintenance conditionnelle dans l'usine intelligente.  
Avantages et valeur ajoutée du système intelligent de surveillance de l’état i.Sense :

▲ Améliorer la technicité
  • Augmentation de la disponibilité de la machine et de la durée de vie maximale
  • Meilleure analyse des erreurs grâce à une saisie des données de la machine en temps réel
  • Intégration simple à des concepts d'industrie 4.0 / d'usine intelligente

▼ Baisser les coûts
  • Elimination des immobilisations imprévues ou des pannes de machine
  • Baisse des coûts d'entretien grâce à des mises en garde précoces
  • Réalisation d'une maintenance conditionnelle
Découvrir les produits i.Sense lors d'une présentation en direct

La technologie de surveillance de l’état et les composants i.Sense en détail :

Collecte de données – évaluation des données – distribution des données


 
Capteurs du système de surveillance de l'état

Capteurs i.Sense

Les capteurs intelligents de surveillance de l'état i.Sense sont utilisés pour surveiller en permanence le fonctionnement des pièces en mouvement et peuvent remplir différentes fonctions selon l'application. Dans les chaînes porte-câbles, ils servent à surveiller les forces de traction et de poussée (i.Sense EC.P) et à identifier à temps les ruptures de la chaîne (i.Sense EC.B).

Sur les câbles chainflex guidés, les capteurs modernes des plastiques intelligents peuvent surveiller les forces de traction sur les câbles (i.Sense CF.P), mesurer la qualité du câble (i.Sense CF.Q) et mesurer la débit de données (i.Sense CF.D). Tous les capteurs de surveillance de l’état i.Sense peuvent aussi être raccordés ultérieurement aux guidage de l’énergie ou être intégrés à la chaîne porte-câbles. 
Module d'évaluation du système de surveillance de l'état

Module d'évaluation i.Sense

Toutes les données fournies par les capteurs peuvent ensuite être évaluées avec le module i.Sense II  en service, ce module étant monté dans l'armoire électrique de l'équipement à surveiller. Toutes les anomalies dans le mouvement sont aussitôt détectées dans la gestion active des perturbations et signalées à l'utilisateur ou à la commande de la machine, par exemple une commande numérique Siemens.

Avec l'équipement de nouvelle génération, quatre capteurs d'état pour les chaînes porte-câbles et les câbles peuvent maintenant être raccordés simultanément à un seul module dans l'armoire électrique, ce qui entraîne une réduction nette de la place requise et des coûts. Le nouveau module ajoute aussi toute une série de cas d'utilisation typiques d'industrie 4.0 comme la réinitialisation à distance par wifi ou SMS ou encore la fonction alarme par SMS / e-mail.
Tableau de bord en ligne de la surveillance de l'état

Connectivité i.Sense

Le module i.Sense offre une intégration directe à la commande PLC de la machine afin d'éviter une panne totale de la machine en cas de problème mais aussi d'autres options de réseau. Un système d'alerte indépendant de l'emplacement peut par exemple être réalisé par l'intermédiaire du module SMS optionnel. Toutes les données saisies par les capteurs peuvent aussi être affichées dans un tableau de bord en ligne.

Le tableau de bord de la surveillance de l'état visualise en ligne ou directement au niveau local la durée de vie résiduelle des composants équipés de technologie intelligente. L'état actuel y est aussi présenté sous forme de feu tricolore. L'exploitant de l'équipement dispose directement d'une image claire de l'état de la machine ou de l'équipement et peut planifier les prochaines interventions d'entretien de manière préventive.

Commence fonctionne la surveillance intelligente de l’état des équipements avec i.Sense ?

La surveillance intelligente de l’état en toute facilité avec les plastiques intelligents et i.Sense.

Des systèmes de surveillance de l'état qui marchent


AOS GmbH | CFL SE
GHD Maschinenbau GmbH
Mercedes-Benz Group

 

« Sécurité maximale »

Système de surveillance de l'état dans une grue à portique « Grâce à la surveillance numérique de l’état et à l’intégration de l’équipement et des produits, il est possible de saisir en permanence l’état des composants et de signaler de manière prédictive qu’il va falloir procéder à une réparation ou à un échange.
Monsieur Daniel Bangerter, Responsable service clients de la société Güdel Deutschland GmbH

Applications de clients du monde entier

Vue d'ensemble, exemples de surveillance de l'état des machines Que ce soit dans la production automobile à l'échelle internationale, dans le secteur des grues à l'échelle mondiale ou dans des stations d'épuration à l'échelle régionale, les systèmes de surveillance de l'état i.Sense peuvent être utilisés partout pour réduire les coûts de maintenance et éviter les immobilisation des machines :

Vue d'ensemble des applications


Systèmes de surveillance de l’état des chaînes porte-câbles :


Système de surveillance de l'état i.Sense EC.P

Surveillance des forces de traction et de poussée sur les chaînes porte-câbles avec i.Sense EC.P

  • Surveille les forces de traction et de poussée de la chaîne porte-câbles
  • Recommande la coupure de l'installation lors du dépassement d'un seuil donné
Page produit i.Sense EC.P
Système de surveillance de l'état i.Sense EC.B

Détection d'une rupture des chaînes porte-câbles avec i.Sense EC.B

  • Détecte la rupture dès qu'elle s'amorce
  • Evite la surcharge et les pannes qui pourraient en résulter
Page produit i.Sense EC.B
Capteur de durée de vie i.Sense EC.W

Surveillance de l'état low cost avec i.Sense EC.W

  • Surveillance en temps réel de l'état de la chaîne
  • Raccordement direct, par câble, à la commande de la machine
Page produit i.Sense EC.W

Systèmes de surveillance de l’état des câbles :


Système de surveillance de l'état i.Sense CF.P

Surveillance de la force de traction au niveau des câbles avec i.Sense CF.P

  • Mesure les forces générées directement sur le serre-câbles
  • Déclenche l'arrêt par le contact à ouverture en présence de forces trop élevées
Page produit i.Sense CF.P
Système de surveillance de l'état i.Sense CF.Q

Surveillance de la qualité du câble avec i.Sense CF.Q

  • Mesure la qualité des fils du câble
  • Emet un signal en cas de rupture de fil ou arrête l'équipement par un contact à ouverture si vous le souhaitez
Page produit i.Sense CF.Q
Système de surveillance de l'état i.Sense CF.D

Surveillance de la transmission des données avec i.Sense CF.D

  • Intégré au câble, pas besoin de câble de mesure
  • Détection précoce des pertes de paquets
  • Alarme par  LED, par le contact à ouverture ou par le réseau
Page produit i.Sense CF.D

Quand ai-je besoin d’un système intelligent de surveillance de l’état pour les chaînes porte-câbles ?

Vue d’ensemble des principaux cas d’utilisation de la surveillance de l’état :

Surveillance de l'état des machines plutôt qu'arrêt de la production

Si les tâches d'entretien régulières exigent l'immobilisation complète d'équipements...
Surveillance de l'état pour les plus petits écarts

Si des anomalies dans le mouvement ne peuvent pas être détectées à temps par le personnel... 
Surveillance de l'état pour une surveillance permanente

Si des équipements ou des machines doivent être surveillés fréquemment ou en permanence...
Surveillance de l'état pour les zones difficiles d'accès

Si les courses des chaînes porte-câbles sont difficiles d'accès ou difficiles à voir... 
La surveillance de l'état pour les zones de sécurité

Si les tâches d'entretien constituent un risque pour la santé ou la sécurité...
La surveillance de l'état des machines au service de la baisse des coûts

Si les coûts d'entretien doivent être réduits et la durée de vie allongée...

Tour d'horizon plastiques intelligents

Aperçu de la gamme complète de produits igus pour l'industrie 4.0


Contenu de cette brochure gratuite :
  • Surveillance de l'état des machines (i.Sense)
  • Systèmes destinés à la surveillance de l'état des machines
  • Avantages des systèmes de surveillance de l'état des machines
  • Exemples d'applications avec surveillance de l'état
  • Maintenance prédictive (i.Cee)
  • Systèmes destinés à la maintenance prédictive
  • Avantages des systèmes de maintenance prédictive
  • Exemples d'applications avec maintenance prédictive
  • Flux de données dans les concepts modernes d'usine intelligente

Les systèmes de surveillance de l'état comme base de la maintenance prédictive

Toujours une stratégie de maintenance optimale avec les plastiques intelligents

Les systèmes de surveillance de l'état comme base de la maintenance prédictive
L'intégration intelligente des différents composants de la surveillance de l'état est indispensable pour que les concepts de maintenance prédictive puissent disposer d'une base solide. Cette maintenance prédictive, igus la propose sous le terme i.Cee (« see » avec l'idée de voir avant). Comme i.Sense (« sense » au sens de sentir) regroupe tous les systèmes de surveillance de l'état. 

L'élément central de ce concept est le logiciel i.Cee. Associé aux capteurs de surveillance de l'état i.Sense placés sur une chaîne porte-câbles, sur un palier ou sur un guidage linéaire, ce logiciel placé dans le module i.Cee transforme des produits disponibles sur stock en produits intelligents. Cette montée en gamme permet de calculer en temps réel la durée de vie maximale ainsi que les meilleurs intervalles d'entretien sur la base des données d'utilisation réelles.

FAQ plastiques intelligents

Surveillance de l'état avec igus : définition, différences, avantages/inconvénients et de nombreuses autres explications

La surveillance de l'état des machines, qu'est-ce que c'est ? La surveillance de l’état fait référence à l’enregistrement ou à la surveillance régulière ou continue de l’état d’une machine (en particulier dans le cas de composants rotatifs ou d’applications en mouvement), d’un système ou d’un processus.
Qu'entend-on par système de surveillance de l'état ? Les systèmes de surveillance de l’état sont cruciaux pour comprendre le comportement des machines et sont un élément essentiel pour la fiabilité des équipements.
Quels sont les avantages et la valeur ajoutée des systèmes de surveillance de l’état pour les constructeurs d’appareils, de machines et d’installations (OEM) ? Pour la plupart des exemples mis en œuvre avec succès, ce sont les bénéfices suivants qui sont avancés : maximisation de la production, allongement de la durée de vie et réduction des coûts d'entretien.
Existe-t-il une solution simple de surveillance de l’état pour les applications industrielles en mouvement ? Oui, le capteur intelligent de surveillance de l’état i.Sense EC. W vous pouvez surveiller en permanence et afficher l’état et le reste de la durée de vie de votre guidage de l’énergie pour aussi peu que quelques centaines d’euros. 
Qu’est-ce qu’une solution de surveillance de l’état implique et quels composants sont utilisés ? La surveillance de l’état des équipements nécessite différents capteurs ou l’accès à des sources de données existantes sur les équipements. Celle-ci permet de saisir des facteurs mécaniques et électriques ainsi que des paramètres externes du milieu. Toutes les données de la machine sont agrégées dans une passerelle / périphérique tel que le module i.Sense Nouveautés 2021 : i.Sense:modul II , évaluées et préparées pour la distribution ultérieure ou pour l’affichage sur un tableau de bord. 
Comment la surveillance de l’état et la maintenance prédictive vont-elles fonctionner ensemble ? Tous les signaux des différents composants de la surveillance de l’état fournissent la base de données nécessaire pour les concepts de maintenance préventive. Cette maintenance préventive, igus la propose sous le terme i.Cee (« voir » = je prévois). 

S'informer ...

Nouveaux systèmes de surveillance de l'état : nouveautés 2023 De nombreuses autres informations et l'actualité sur l'industrie 4.0 avec des plastiques intelligents
Actualité

... Essayer ...

Utilisation d'un système de surveillance de l'état Données 3D gratuites, manuels d'utilisation, etc. dans notre rubrique services plastiques intelligents
Données 3D

... Mettre en pratique

Achat d'un système de surveillance de l'état dans la boutique ne ligne igus Commande directe d'un système de surveillance de l'état prêt à monter dans la boutique en ligne igus
Boutique en ligne


Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH