Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Réduisez les pannes de machine grâce à la détection intelligente de la force de traction/poussée pour les chaînes porte-câbles

Infographie i.Sense EC.P

i.Sense EC.P : faire des économies substantielles et gagner en sérénité avec peu d’effort grâce à la technologie intelligente igus

Vous devez maîtriser d’immenses forces de traction et de poussée sur les chaînes porte-câbles. Toute augmentation des courses et des forces accroît en effet le risque. Notre système i.Sense EC.P en garantit la parfaite maîtrise, avec même une recommandation de coupure des plastiques intelligents. Ces capteurs intelligents, qui peuvent être utilisés dans n’importe quelle chaîne porte-câbles – autoportante ou glissante – fonctionnent même en présence de charges alternées et de paramètres fluctuants. Vous réduisez ainsi considérablement vos coûts liés aux pannes et augmentez continuellement l’efficacité de l’ensemble des équipements. 

S'informer ...

Manuel d'utilisation i.Sense EC.P Découvrez tous les détails sur l'installation, la configuration et le dépannage du système i.Sense EC.P dans le présent manuel.
Services, aide et FAQ

... Essayer ...

Données 3D i.Sense EC.P Téléchargez directement des données de conception dans tous les formats 3D courants et commencez la configuration. 
Portail données 3D

... Mettre en pratique

Achat de système i.Sense EC.P dans la boutique en ligne igus Configurez des systèmes i.Sense EC.P de détection des forces de traction / de poussée prêts à monter, directement dans la boutique en ligne igus où vous pourrez aussi les commander.
Boutique en ligne igus


Le principe de fonctionnement et les avantages du système i.Sense EC.P expliqués en 70 secondes

Qu'est-ce qu'i.Sense EC.P et quels en sont les avantages ?

Mode de fonctionnement et avantages

  • L'unité avec capteurs EC.P (EC = e-chain P = Pullforce) est montée à une extrémité de la chaîne porte-câbles.
  • Le capteur y mesure en continu les forces de traction et de poussée qui agissent sur la chaîne porte-câbles et les transmet par câble à un module à rail DIN monté dans l'armoire électrique.
  • La plupart des défaillances sont précédées d'une augmentation de la force, due par exemple à des objets, à la neige ou à la glace, à un mauvais alignement, à des goulottes de guidage déformées ou desserrées.
  • Le système i.Sense EC.P détecte tout dépassement de ces forces, il l'indique et coupe éventuellement l'équipement incriminé afin d'éviter tout dommage consécutif coûteux ou toute destruction totale de celui-ci

De quels composants techniques est constitué le système i.Sense EC.P ?

La technologie de surveillance intelligente des forces de traction et de poussée en détail


 
Capteurs i.Sense EC.P

Capteurs

L'unité avec capteurs EC.P existe en deux variantes qui dépendent du milieu où elle est utilisée :
  • Capteurs de force DMS (jauge de contrainte) 
  • Cellule de charge dans le point mobile flottant FTA
Dans la première variante, l'unité avec capteurs EC.P est constituée d'un bloc de capteurs et d'un bloc factice vissés à l'élément de fixation. Cette variante est la variante standard qui convient à la majorité des applications. La seconde variante est la variante à cellule de charge qui est généralement partie intégrante d'un projet d'ingénierie complet. Sur celle-ci, le capteur est intégré au point mobile flottant sous forme de cellule de charge.
Module d'évaluation du système i.Sense EC.P

Module d'évaluation

Toutes les données sur les forces de traction / de poussée fournies par les capteurs sont constamment évaluées à l'aide du module i.Sense Modul II qui est monté dans l'armoire électrique de l'équipement surveillé et est raccordé à l'aide de câbles chainflex. Toutes les anomalies dans le mouvement y sont aussitôt détectées et signalées, par un contact à ouverture, à l'utilisateur ou à la commande de la machine, par exemple une commande numérique Siemens. Avec l'équipement de nouvelle génération, quatre capteurs d'état peuvent maintenant être raccordés simultanément avec un seul module dans l'armoire électrique, ce qui entraîne une réduction nette de la place requise et des coûts.
Tableau de bord en ligne i.Sense EC.P

Connectivité

Le nouveau module offre aussi toute une série de cas d'utilisation typiques d'industrie 4.0 comme la réinitialisation à distance ou une fonction alarme par SMS / e-mail. Le module i.Sense offre une intégration directe à la commande PLC de la machine afin d'éviter une panne totale de la machine en cas de problème mais aussi d'autres options de réseau.

Un système d'alerte indépendant de l'emplacement peut par exemple être réalisé par l'intermédiaire du module SMS optionnel. Toutes les données saisies par les capteurs peuvent aussi être affichées dans un tableau de bord en ligne en liaison avec un module i.Cee.

Comment les capteurs i.Sense EC.P sont-ils montés sur la chaîne ?

Capteur i.Sense EC.P monté Capteurs de force EC.P montés sur l'élément de fixation en plastique 
Capteur i.Sese EC.P à cellule de charge monté au point mobile flottant (FTA) Capteur EC.P sous forme de cellule de charge au point mobile flottant (FTA)
Capteur i.Sese EC.P à cellule de charge monté au point mobile flottant (FTA) Montage du système EC.P possible indépendamment, que ce soit avec des capteurs de force ou une cellule de charge

Comment le module i.Sense EC.P est-il connecté ?

Tous nos systèmes intelligents disposent de manuels d'utilisation détaillés en plus des instructions de montage. Ces manuels vous expliquent pas à pas toutes les éléments de commande nécessaires :

  • Consignes de sécurité
  • Installation et planification du raccordement
  • Configuration et calibrage
  • Etats de fonctionnement
  • Dépannage
Manuel d'utilisation i.Sense

Exemple réalisé de surveillance intelligente des forces de traction et de poussée

i.Sense EC.P en pratique


Stations d'épuration et traitement des eaux usées |
Grues portuaires et à conteneurs
Convoyage et manutention de produits en vrac


 

« Moins d'efforts, plus grande disponibilité »

i.Sense EC.P à l'œuvre « Moins de travail d'entretien, une plus grande disponibilité, la possibilité de guider tous les câbles et tuyaux dans un seul système, la surveillance électronique des forces de traction et de poussée i.Sense EC.P... Je n'hésiterais pas à reprendre des chaînes porte-câbles intelligentes igus ! »

Fabian Wilhelm, Ingénieur et Chef de projets chez AOS Stade GmbH

Applications de clients du monde entier

Exemples d'utilisation d'i.Sense EC.P Que ce soit dans la production automobile à l'échelle internationale, dans le secteur des grues à l'échelle mondiale ou dans des stations d'épuration à l'échelle régionale, les systèmes i.Sense EC.P peuvent être utilisés partout pour réduire les coûts de maintenance et éviter les immobilisation des machines :

Vue d'ensemble des applications

Quand ai-je besoin d'un système intelligent de surveillance de l'état comme i.Sense EC.P ?

Surveillance de l'état des machines plutôt qu'arrêt de la production

Si les tâches d'entretien régulières exigent l'immobilisation complète d'équipements...
Surveillance de l'état pour les plus petits écarts

Si des anomalies dans le mouvement ne peuvent pas être détectées à temps par le personnel... 
Surveillance de l'état pour une surveillance permanente

Si des équipements ou des machines doivent être surveillés fréquemment ou en permanence...
Surveillance de l'état pour les zones difficiles d'accès

Si les courses des chaînes porte-câbles sont difficiles d'accès ou difficiles à voir... 
La surveillance de l'état pour les zones de sécurité

Si les tâches d'entretien constituent un risque pour la santé ou la sécurité...
La surveillance de l'état des machines au service de la baisse des coûts

Si les coûts d'entretien doivent être réduits et la durée de vie allongée...

A partir de quand l'achat d'un système i.Sense EC.P est-il rentable ?

Il est souvent difficile d'évaluer le bien-fondé financier des systèmes de sécurité. Surtout parce que l'investissement initial dans une surveillance moderne de l'état des équipements fait naturellement tout d'abord grimper les coûts d'entretien. C'est la raison pour laquelle nous avons considéré toute la période d'utilisation dans une analyse du seuil de rentabilité en prenant pour base les expériences pratiques faites dans un hall de fabrication automobile.

Si l'on calcule tous les frais de maintenance typiques au coût moyen d'une heure de travail dans le secteur manufacturier en Allemagne, soit 41,60 EUR, on arrive au seuil de bénéfice d'un système i.Sense EC.P dès la troisième année d'utilisation même avec un scénario conservateur (cas normal).
Analyse de rentabilité pour i.Sense EC.P Différents scénarios on été examinés en détail dans une analyse de rentabilité

Le spécialiste des plastiques intelligents Richard Habering présente i.Sense EC.P

Un conseil personnalisé vous est assuré

Avez-vous aussi une grue ou un équipement pour lequel vous aimeriez calculer les forces de traction de la chaîne porte-câbles pour augmenter la sécurité de vos équipements ?
Alors, n'hésitez pas à me contacter.

Je me réjouis de pouvoir vous répondre.

► Demande de contact en ligne
► Prise de rendez-vous
► Assistance d'un spécialiste au téléphone ou par tchat vidéo
Prendre contact

i.Sense EC.P comme base de la maintenance prédictive

Toujours une stratégie de maintenance optimale avec les plastiques intelligents igus

L'intégration intelligente des différents systèmes de surveillance de l'état comme i.Sense EC.P est indispensable pour que les concepts de maintenance prédictive puissent disposer d'une base solide. Cette maintenance prédictive, igus la propose sous le terme i.Cee (« see » avec l'idée de voir avant). Comme i.Sense (« sense » au sens de sentir) regroupe tous les systèmes de surveillance de l'état des machines. 

L'élément central de ce concept est le logiciel i.Cee. Associé aux capteurs de surveillance de l'état i.Sense placés sur une chaîne porte-câbles, sur un palier ou sur un guidage linéaire, ce logiciel placé dans le module i.Cee transforme des produits disponibles sur stock en produits intelligents. Cette montée en gamme permet de calculer en temps réel la durée de vie maximale ainsi que les meilleurs intervalles d'entretien sur la base des données d'utilisation réelles.
Systèmes i.Sense EC.P comme base de la maintenance prédictive

Tour d'horizon plastiques intelligents

Aperçu de la gamme complète de produits igus pour l'industrie 4.0


Contenu de cette brochure gratuite :
  • Surveillance de l'état des machines (i.Sense)
  • Systèmes destinés à la surveillance de l'état des machines
  • Avantages des systèmes de surveillance de l'état des machines
  • Exemples d'applications avec surveillance de l'état
  • Maintenance prédictive (i.Cee)
  • Systèmes destinés à la maintenance prédictive
  • Avantages des systèmes de maintenance prédictive
  • Exemples d'applications avec maintenance prédictive
  • Flux de données dans les concepts modernes d'usine intelligente
Téléchargement de la brochure sur les plastiques intelligents
Infographie EC.P

Conseil

Je me réjouis par avance de répondre à vos questions

Livraison et conseil technique

En personne:

Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h

En ligne:

24h/24


Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH