Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
realizzato in plastica esente da lubrificazione
Verifichiamo la fattibilità della tua richiesta. Se tutto va bene, ti invieremo un'offerta vincolante. Se hai ordinato direttamente, la produzione sarà subito approvata.
Dopo il tuo ordine, iniziamo con la lavorazione CNC dei singoli pezzi fresati e torniti. Li riceverai tramite consegna o ritiro.
È disponibile una vasta gamma di diversi polimeri ad alte prestazioni iglidur®. Il materiale iglidur® ideale può essere trovato per quasi tutte le applicazioni, dalle alte temperature all'acqua di mare, dal settore alimentare all'automotive. Vari tool online e i nostri esperti sono a tua disposizione per la selezione dei materiali.
Se le cose devono andare più veloci: seleziona la nostra opzione express e i tuoi componenti saranno pronti per la spedizione in 3 giorni.
✓ La ISO 2768-m/K si applica alle tolleranze generali delle parti per quanto riguarda la lunghezza, la forma e la posizione
✓ Le seguenti larghezze di tolleranza minime (vedi DIN ISO 286) devono essere prese in considerazione per le tolleranze speciali divergenti (per dimensioni lineari) e per accoppiamenti:
✓ i fori possono essere configurati come filettatura metrica ISO (M) ✓ La rugosità superficiale corrisponde alle qualità tipiche attese delle superfici finite (minimo previsto: Ra = 2-3 µm)
Questi standard sono a tuo vantaggio: possiamo calcolare i prezzi automaticamente e il tuo ordine può essere elaborato più rapidamente. Risparmia tempo prezioso.
Sono possibili requisiti che vanno oltre i nostri standard di produzione, a condizione che una preventiva verifica di fattibilità lo confermi. Il prezzo calcolato automaticamente verrà quindi adattato, se necessario, dopo il controllo individuale.
Per richiedere requisiti diversi, puoi cliccare su "Chiedi aiuto" nel passaggio 2. In alternativa, puoi semplicemente caricare il tuo disegno tecnico con i diversi requisiti nel passaggio 3 e indicarci i diversi requisiti nell'ultimo passaggio dello strumento .
Riceverete componenti accurati dal punto di vista dimensionale, con dimensioni e accoppiamenti dalle tolleranze ristrette. Campi di tolleranza ristretti (fino al grado di tolleranza 9 sec. DIN ISO 286) sono generalmente fattibili. Le larghezze di tolleranza di 0,05 mm non sono quindi un problema.