Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
à partir de polymères sans graisse
Nous vérifions la faisabilité de votre demande. Si tout est bon, nous vous envoyons une offre ferme. Si vous avez commandé directement, le lancement de la production est rapidement validé.
Après la commande, nous lançons la fabrication CNC de vos pièces tournées et fraisées sur mesure. Elles peuvent vous être livrées ou vous pouvez passer les chercher.
Vous avez le choix entre une multitude de polymères hautes performances iglidur®. Vous trouverez donc le matériau iglidur® optimal pour chaque application ou presque, que ce soit pour les températures élevées à l'eau de mer, pour les produits alimentaires ou pour le secteur automobile. Différents outils en ligne ainsi que nos spécialistes sont à votre disposition pour le choix du matériau.
Si les choses doivent aller plus vite : sélectionnez notre option express et vos composants seront prêts à être expédiés en 3 jours.
✓ Les tolérances générales des pièces en matière de longueur, de forme et de position sont soumises à la norme ISO 2768-m/K
✓ Pour les tolérances spéciales s'en écartant (pour les longueurs) et pour les ajustements, les tolérances de largeur minimales suivantes (cf. DIN ISO 286) doivent être prises en compte :
✓ Les alésages peuvent être configurés comme filet métrique ISO (M)
✓ La rugosité de surface a la qualité typique que l'on est en droit d'attendre des surfaces finies (minimum attendu : Ra = 2-3 µm)
Ces standards ont un avantage pour vous. Nous pouvons calculer le prix automatiquement et votre commande peut donc être traitée elle aussi plus rapidement. Un précieux gain de temps pour vous !
Des demandes en dehors de nos standards de fabrication sont possibles dans la mesure où un examen de faisabilité préalable le confirme. Le prix calculé automatiquement sera lui aussi adapté une fois l'examen terminé.
Si vous avez de telles demandes, vous pouvez cliquer sur « Demander de l'aide » à l'étape 2. Autre possibilité : Vous chargez votre plan technique avec les spécifications s'écartant des standards à l'étape 3 et vous nous signalez ces besoins particuliers dans la dernière étape de l'outil.
Pour des pièces aux cotes souhaitées avec des tolérances et des ajustements stricts. Les largeurs aux tolérances strictes (jusqu'à 9 conformément à DIN ISO 286) sont généralement réalisables. Les tolérances de largeur de 0,05 mm ne posent donc aucun problème.