Selezionare la località di consegna

La scelta della pagina del paese/regione può influire su diversi parametri, come prezzo, opzioni di spedizione e disponibilità del prodotto.
Il mio contatto
Seleziona luogo

Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.

CH(IT)

Catene portacavi per funzionamento uniforme e camera bianca

Per contenere la rumorosità negli ambienti produttivi, servono macchine con funzionamento fluido. Le nostre catene portacavi rendono il processo produttivo più silenzioso e permettono di evitare guasti. Il movimento silenzioso si ottiene abbinando una bassa tendenza alle vibrazioni a una rumorosità minima. Concepito per l'utilizzo in spazi con aria assolutamente pulita, il sistema di alimentazione e-skin è adatto alle camere bianche secondo la ISO Class 1. Il suo meccanismo d'apertura semplice e richiudibile consente di eseguire la manutenzione e ispezionare i cavi installati con facilità.

Settori di applicazione tipici:industria dei semiconduttori, settore stampanti/plotter, applicazioni con accelerazioni elevate...
 
Catena portacavi

E6.1

Serie E6.1 Generazione attuale

Silenziosa a partire da 32 dB(A) e a vibrazioni ridotte

  • Altezza interna: da 29 a 80 mm
  • Disponibile in 3 versioni:
    • apribile da entrambi i lati lungo il raggio interno ed esterno
    • rimovibile da entrambi i lati lungo il raggio interno ed esterno
    • rimovibile lungo il raggio interno ed esterno
  • Estremamente silenziosa 32 dB(A)
  • Elevate forze di spinta/trazione
  • Idonea per l'utilizzo nella camera bianca ISO classe 1: quasi senza usura né attrito

E6

Serie E6 Modello precedente alla E6.1

Silenziosa 37 dB(A) e per raggi di curvatura ridotti

  • Altezza interna: da 29 a 80 mm
  • Disponibile in due opzioni:
    • apribile da entrambi i lati
    • catena chiusa, coperchio rimovibile da entrambi i lati

Sistema piatto per la guida di cavi e-skin flat e CFCLEAN

e-skin flat

Principio modulare per applicazioni ISO Classe 1

  • Struttura modulare e compatta
  • Sostituzione rapida dei cavi
  • Adatta alle cleanroom secondo lo standard IPA ISO Classe 1
  • Elevata affidabilità grazie alla struttura intrecciata bilanciata del cavo CFCLEAN
  • Disponibile a magazzino

Tubo corrugato e-skin

Tubo corrugato e-skin

Sistemi di alimentazione per la camera bianca

  • Altezze interne: da 28 a 40 mm
  • Struttura "a zip" per apertura e chiusura veloce
  • Ridotto spazio di installazione necessario
  • Protezione da polvere e acqua
  • Classificazione IPA Class 1
  • Secondo premio Fraunhofer per le tecnologie della pulizia (2018)

R6

Serie R6

Protezione da contaminazione secondaria, schizzi di saldatura e influssi ambientali

  • Altezza interna: da 28 a 52 mm
  • Sistema chiuso
  • Funzionamento silenzioso
  • Usura ridotta

T3

Sistema T3

Leggera, altamente flessibile e a vibrazioni ridotte

  • Altezza interna: 29 mm
  • Traversini rimovibili lungo il raggio interno ed esterno
  • Catena portacavi estremamente leggera
  • Raggio di curvatura ridotto e spazi di installazione molto piccoli
  • Silenziosa 33 dB(A)
  • Camera bianca ISO classe 2

E3

E3

Altamente dinamica e compatibile con la camera bianca

  • Altezza interna: da 10 a 22 mm
  • Traversini su una fascia - apertura a zip lungo il raggio esterno
  • Silenziosa 38 dB(A)
  • Struttura modulare: traversini, separazione interna e maglie tutti in una striscia

Programma di riciclo per catene portacavi

E3

Chainge - programma di riciclo per catene portacavi

Contribuite anche voi a ridurre i rifiuti plastici e a migliorare il riciclo in ambito industriale.

Consulenza

Sarò lieto di rispondere di persona a eventuali domande

Spedizione e consultazione

Personalmente:

Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.
Venerdì dalle 8:00 alle 16:30

Online:

24h


I termini "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "energy chain", "energy chain systems", "e-loop", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" e "yes" sono marchi registrati di igus® GmbH legalmente protetti nella Repubblica Federale Tedesca e, ove applicabile, in alcuni paesi esteri. Si tratta di un elenco non esaustivo di marchi (ad es. in corso di registrazione o marchi registrati) di igus® GmbH o di società affiliate a igus® in Germania, nell´Unione Europea, negli Stati Uniti e/o in altri paesi o giurisdizioni.

igus® GmbH dichiara di non vendere prodotti delle aziende Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber e tutti gli altri produttori di sistemi di azionamento menzionati in questo sito web. I prodotti proposti da igus® sono quelli di igus® GmbH